Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag 10D

Medidores de vazão eletromagnéticos

Proline Promag 10D

A partir de R$5.709,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Instalação e comissionamento simples
    • Elevada precisão e estabilidade de leitura
    • Insensível a vibrações

     

     

    Especificações resumidas

    Medição de caudal até 10 m/s
    Condutividade mínima ≥50 μS/cm
    Temperatura do fluído até +60 °C
    Material do revestimento
    interno
    Poliamida
    Pressão de processo até 16 bar

    Caudalímetro eletromagnético incl. guias centralizantes

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Alimentação; DisplayDiameterLigação ao processo1 a 34 a 1011+
    85-250VAC; 2-linhas, botões1" - DN25Cl.150 ANSI B16.56.488,006.034,005.709,00 10D25-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.488,006.034,005.709,00 10D25-xCGA1xA0B4AA+M1
    1 1/2" - DN40Cl.150 ANSI B16.56.488,006.034,005.709,00 10D40-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.488,006.034,005.709,00 10D40-xCGA1xA0B4AA+M1
    2" - DN50Cl.150 ANSI B16.56.488,006.034,005.709,00 10D50-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.488,006.034,005.709,00 10D50-xCGA1xA0B4AA+M1
    DN65Cl.150 ANSI B16.511.170,0010.388,009.829,00 10D65-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)11.170,0010.388,009.829,00 10D65-xCGA1xA0B4AA+M1
    3" - DN80Cl.150 ANSI B16.56.955,006.468,006.121,00 10D80-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.955,006.468,006.121,00 10D80-xCGA1xA0B4AA+M1
    4" - DN100Cl.150 ANSI B16.57.356,006.841,006.473,00 10D1H-xLGA1xA0B4AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)7.356,006.841,006.473,00 10D1H-xCGA1xA0B4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-linhas, Botões1" - DN25Cl.150 ANSI B16.56.488,006.034,005.709,00 10D25-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.488,006.034,005.709,00 10D25-xCGA1xA0B5AA+M1
    1 1/2" - DN40Cl.150 ANSI B16.56.488,006.034,005.709,00 10D40-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.488,006.034,005.709,00 10D40-xCGA1xA0B5AA+M1
    2" - DN50Cl.150 ANSI B16.56.488,006.034,005.709,00 10D50-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.488,006.034,005.709,00 10D50-xCGA1xA0B5AA+M1
    DN65Cl.150 ANSI B16.511.170,0010.388,009.829,00 10D65-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)11.170,0010.388,009.829,00 10D65-xCGA1xA0B5AA+M1
    3" - DN80Cl.150 ANSI B16.56.955,006.468,006.121,00 10D80-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)6.955,006.468,006.121,00 10D80-xCGA1xA0B5AA+M1
    4" - DN100Cl.150 ANSI B16.57.356,006.841,006.473,00 10D1H-xLGA1xA0B5AA+M1
    PN16, EN1092-1 (DIN2501)7.356,006.841,006.473,00 10D1H-xCGA1xA0B5AA+M1

    Preços válidos até 30.09.2016 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicações

    O Proline Promag 10D é um caudalímetro electromagnético para medição bidireccional de líquidos condutivos. É particularmente apropriado para aplicações de medição de caudal de água em processos e circuitos auxiliares. Devido à sua fácil instalação e operação, à sua concepção
    robusta e baixo preço, este caudalímetro pode ser usado em aplicações, nas quais anteriormente se estava limitado em termos de solução.
    Aprovações para água potável de acordo com KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS e NSF 61 estão disponíveis.

    Função

    Segundo a lei de Faraday da indução magnética, um condutor em movimento num campo magnético sofre uma tensão eléctrica induzida. No medidor de caudal magnéticoindutivo o condutor em movimento é dado pelo fluído a passar. Através da tensão induzida, pode directamente determinar-se a velocidade do fluído, calculando-se o caudal volumétrico através da área de secção do tubo.

    Exemplo de aplicação

    Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag 10D - Exemplo de aplicação

    Proline Promag 10D para medição do caudal de entrada

  • Dados Técnicos

    Entrada
    Gamas de medição Típicamente v = 0,01 a 10 m/s com a  precisão especificada
    Sinal de saída
    Saída de corrente Activa: 4 a 20 mA, RL < 700 Ω (para HART®: ≥250 Ω)
    Impulsos/saída de estado Passivo: 30 V DC / 250 mA; Colector aberto
    Alimentação eléctrica
    Tensão de alimentação 85 a 250 V AC, 45 a 65 Hz;
    20 a 28 V AC, 45 a 65 Hz; 11 a 40 V DC
    Consumo eléctrico (incl. sensor) 85 a 250 V AC: <12 VA
    20 a 28 V AC: <8 VA; 11 a 40 V DC: <6 W
    Precisão de leitura
    Condições de
    operação padrão
    segundo as normas DIN EN 29104 e VDI/
    VDE 2641
    Temperatura do fluído +28 °C ±2 K
    Temperatura ambiente +22 °C ±2 K
    Periodo de
    aquecimento
    30 minutos
    Erro máximo de
    medição (saída de
    corrente)
    ±0,5 % do valor fim de escala + tipicamente
    ±5 μA
    Erro máximo de
    medição (saída de
    impulsos)
    ±0,5 % da leitura ± 2 mm/s
    Repetibilidade Máx. ±0,2 % da leitura ± 2 mm/s
    Troços rectos a montante e jusante
    Se possível, instalar o sensor antes de dispositivos tais como válvulas,
    saídas em T, troços em cotovelo etc.
    Montante ≥5 × DN
    Jusante ≥2 × DN
    Condições de operação: Ambiente
    Temperatura ambiente –20 a +60 °C
    Temperatura de
    armazenamento
    –20 a +60 °C
    Grau de protecção
    (Ingress Protection)
    IP 67 (NEMA 4X) para transmissor e sensor
    Resistência a
    pancadas e vibração
    Aceleração até 2 g seguindo a norma
    IEC 600 68-2-6
    Compatibilidade
    electromagnética
    Segundo IEC/EN 61326 e NAMUR
    Recomendação NE 21; Emissão: até valor
    limite para indústria EN 55011
    Condições de operação: Processo
    Temperatura do fluído 0 a +60 °C
    Condutividade mín. ≥50 μS/cm
    Pressão de processo PN16
    Resistência à pressão Tubo de medição: 0 mbar abs com uma temperatura do fluído ≤60 °C
    Material
    Discos de terra Aço inox 1.4301/304
    Caixa do sensor Alumínio fundido com revestimento em pó
    Tubo de medição Poliamida, O-rings: EPDM
    Eléctrodos Aço inox 1.4435/316L
    Eléctrodos instalados Dois eléctrodos feitos em aço inox 1.4435/316L
    Kit de montagem
    Incluído  
    Contém parafusos de fixação, selagens, porcas e anilhas
    Interface humana
    Elementos do display Display de cristais líquidos: não iluminado, duas linhas, 16 caractéres por linha
    Display Display (módo de operação) préconfigurado:
    Caudal volumétrico e estado do totalizador
    Elementos de operação Operação local através de 3 teclas
    Operação remota Operação através do protocólo HART®
    Software FieldCare
    Aprovações
    • Aprovação para água potável NSF 61

    Dimensões (em mm)

    Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag 10D - Dimensões

    Instalação de acordo com o manual de operação

    DN L A B C Peso
    EN
    (DIN)/JIS
    [mm]
    ANSI
    [polegadas]
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 1" 55

    283

    240

    43

    2,9

    40 1 ½" 69

    303 251

    52

    3,5

    50 2" 83

    324

    262

    62

    4,3

    65 - 93 342 272 70 5,1

    80 3" 117

    351

    276

    75

    6,1

    100 4" 148

    379

    290

    89

    8,8

    Valores característicos de caudal

    Diâmetro Caudal recomendado Parâmetros de fábrica
    [mm] [polegadas]     Valor mín./máx. de fim de escala
    (v ~ 0,3 ou 10 m/s)
    Corrente de saída do valor
    fim de escala (v ~ 2,5 m/s)
    Valor impulso
    (~ 2 Impulsos/s)
    Supressão de baixo caudal
    (v ~ 0,04 m/s)
    25 1” 9 a 300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 1 ½” 25 a 700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 2” 35 a 1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 - 60 a 2000 dm³/min 500 dm³/min 5.00 dm³ 8 dm³/min
    80 3” 90 a 3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 4” 145 a 4700 dm3/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Ligações elétricas

    Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag 10D - Conexão elétrica

    Ligando o transmissor, secção transversal do cabo máx. 2,5 mm2


    a Tampa do compartimento de electrónica
    b Cabo de alimentação
    c Terminal de ligação à massa
    d Conector terminal para cabo de alimentação
    e Cabo de sinal
    f Terminal de ligação à massa do cabo de sinal
    g Conector terminal para cabo de sinal
    h Conector de Service
    i Terminal de ligação à massa para equalização de potential

     

    Nº do terminal.:


    • 24 (+)/25 (–) = saída de impulsos/estado
    • 26 (+)/27 (–) = saída de corrent HART®
    Valores funcionais ver "Sinal de saída"


    1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Alimentação eléctrica Valores funcionais ver
    "Tensão de alimentação"

    Erro máximo de medição

    Flutuações na tensão de alimentação não têm qualquer efeito dentro da gama especificada. Erro máx. em % do valor lido.

  • Mais documentos para 10D