Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Micropilot FMR10

Radarmesstechnik
Laufzeitmessverfahren ToF
Micropilot FMR10

Füllstandsmessung in Flüssigkeiten für Wasser/Abwasser-Anwendungen und Hilfskreisläufen in allen Industrien

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    +/- 5 mm (0,2")

  • Prozesstemperatur

    -40…+60°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    -1…3 bar

  • Max. Messdistanz

    Standard: 8 m
    Mit Überflutungsschutzhülse: 12 m

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PVDF, PBT

Anwendungsgebiet

Der Micropilot FMR10 bietet kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung, perfekt passend für Anwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie sowie für Hilfskreisläufe in allen Industrien. Der FMR10 gehört zu den ersten Radarmessgeräten mit Bluetooth® Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungs-App. Die Signalkurve kann mit der App auf jedem Bluetooth®-fähigen Smartphone oder Tablet (iOS, Android) angezeigt werden. Durch das innovative Chipdesign und der kompakten Bauform passen die Geräte perfekt in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.

Radarmessgerät zur kontinuierlichen Füllstandsmessung in Flüssigkeiten. Zur Verwendung in Lagertanks, offenen Bassins, Pumpenschächten oder in Kanalsystemen.

  • Prozessanschluss: Gewinde

  • Prozesstemperatur: -40 bis +60 °C

  • Prozessdruck: -1 bis +3 bar

  • Maximaler Messbereich: 12m mit montierter Überflutungsschutzhülse

  • Genauigkeit: ±5 mm

  • Messfrequenz: 26 GHz

Vorteile

  • Berührungsloses Radarmessgerät mit Bluetooth® Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungs-App

  • Kompaktestes Radarmessgerät dank innovativem Chipdesign - perfekt auf Applikationen mit beengten Einbauverhältnissen abgestimmt

  • Radarmessgerät mit bestem Preis-Leistungsverhältnis

  • Perfekt abgestimmt für Anwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie sowie für Hilfskreisläufe in allen Industrien (IP 66 / NEMA4x)

  • Komplettes PVDF-Gehäuse um den Wetterbedingungen Stand zu halten, abgedichtete Verdrahtung und voll vergossene Elektronik verhindern den Wassereintritt und erlauben den Einsatz auch bei widrigen Umgebungsbedingungen

  • Einfache Konfiguration mit drei Hauptparametern passend für die meisten Anwendungen

  • Einfacher, sicherer und verschlüsselter drahtloser Fernzugriff via Bluetooth®

Videos

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products