Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquipoint FTW23 - Capteur de niveau économique pour les liquides à base d'eau

Détection de niveau
capacitive
Liquipoint FTW23

Capteur de niveau économique pour les liquides à base d'eau

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Température de process

    Standard :
    -20 ... 100 °C
    Nettoyage :
    -20 ... 135 °C pendant 1h
    -4 ... 275 °F pendant 1h

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Vide ... 16 bar
    Vide ... 232 psi

Domaine d'application

Le capteur de niveau Liquipoint FTW23 est destiné à l'industrie agroalimentaire et satisfait aux standards hygiéniques internationaux. L'appareil est également parfaitement adapté aux applications industrielles dans toutes les industries. Il peut être utilisé dans des applications avec liquides non colmatants. La fonction IO-Link simplifie le paramétrage.

Pour une utilisation dans des cuves de stockage, cuves de mélange et conduites. Pour des liquides à base d'eau ; départ usine pour les produits avec un coefficient diélectrique > 20, avec ajustage via IO-Link pour les produits avec un coefficient diélectrique > 1,5.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température : -20 à +100 °C (-4 à +212 °F), NEP/SEP à 135 °C (275 °F) pendant 1 heure

  • Pression : -1 à 16 bar abs (-14.5 à 232 psi)

  • Certificats hygiéniques

Avantages

  • Design compact facilitant le montage, même dans des endroits difficilement accessibles ou étroits

  • IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile des appareils à l'aide d'outils logiciels

  • Compatible Nettoyage et Stérilisation En Place (NEP/SEP) - indice de protection jusqu'à IP 69

  • Sans configuration - aucun ajustement du capteur n'est nécessaire

  • LED témoins de bon fonctionnement

Vidéos

  • Système de communication numérique IO-Link
    Communication IO-Link

    La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products