Données clés
-
Température de process
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 40 bar
(vide ... 580 psi) -
Densité min. du produit
>0,7 g/cm³
(0,5 g/cm³ en option)
Domaine d'application
Le Liquiphant FTL33 est une sonde de niveau pour liquides. Le FTL33 est conçu pour les applications agroalimentaires où les exigences en matière d'hygiène sont particulièrement élevées. Le Liquiphant est utilisé pour la sécurité antidébordement ou la protection contre la marche à vide des pompes. La fonction IO-Link simplifie le paramétrage.
Compact :
- Le plus petit détecteur à lames vibrantes du marché
Sûr :
- Autosurveillance en continu
- Commutation fiable, insensible aux propriétés du produit
Simple :
- Pas d'étalonnage
- Plug & play
- Connectivité IO-Link
Détecteur de niveau compact avec boîtier inox hygiénique pour l'industrie agroalimentaire.
Raccords process : raccords filetés, raccords process hygiéniques, adaptateur de process M24
Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression : -1 à +40 bar (-14.5 à +580 psi)
Rugosité de surface : 0,76 µm ou 1,5 µm
Sécurité antidébordement et détection de fuite WHG, certificats hygiéniques, rapport de contrôle final
Avantages
Conçu pour les applications hygiéniques, notamment dans l'industrie agroalimentaire - raccords process hygiéniques et agréments disponibles. IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile des appareils à l'aide d'outils logiciels
Compatible NEP et SEP - jusqu'à l'indice de protection IP69k
Conçu pour répondre à un niveau d'exigence extrêmement élevé en termes de qualité et de durabilité écologique, le Liquiphant avec son système d'autosurveillance permet une commutation sûre, même en cas de coupure de l'alimentation électrique
Détection indépendante des propriétés des produits, point de commutation précis
Véritable capteur plug & play qui ne requiert pas d'ajustage même avec des produits changeants. Détection insensible à la conductivité, au colmatage, aux turbulences, aux écoulements et aux bulles d'air
Etalonnage inutile, pas de savoir-faire ou d'outils spécifiques (par ex. software) nécessaires
Construction robuste en inox (316L) pour une résistance maximale - pas de pièces en mouvement, sans entretien
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FTL33
Version française - 07/2022
Vibronique
EN FR 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01148FFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FTL33
Version française - 07/2022
Détecteur de niveau pour liquides dans l'industrie agroalimentaire
EN FR 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01286FFR_0322-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FTL33 IO- Link
Vibronique
EN FR 27/01/202103/12/2018Langue:
French
Version:
27/01/2021
Taille du fichier:
1011.6 KB
Nom du fichier:
TI01434FFR_0221.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FTL33
Vibronique
EN FR 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01148FFR_0522-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2423.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Détecteur de niveau pour liquides dans l'industrie agroalimentaire
EN FR 12/10/202021/12/201803/12/2018Langue:
French
Version:
12/10/2020
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01934FFR_0320.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FTL33
Détecteur de niveau pour liquides dans l'industrie agroalimentaire
EN FR 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Langue:
French
Version:
12/07/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01286FFR_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant FTL33
Détecteur de niveau pour liquides dans l'industrie agroalimentaire
EN FR 03/10/2022Langue:
French
Version:
03/10/2022
Taille du fichier:
345 KB
Nom du fichier:
KA01619FFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Détecteur de niveau pour liquides dans l'industrie agroalimentaire
EN FR 03/10/2022Langue:
French
Version:
03/10/2022
Taille du fichier:
336.8 KB
Nom du fichier:
KA01620FFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN FR 24/11/201407/02/2006Langue:
Anglais
Version:
24/11/2014
Taille du fichier:
144.8 KB
Nom du fichier:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquiphant FTL33
HE_00153_01.15
EN FR 02/11/2015Langue:
Anglais
Version:
02/11/2015
Taille du fichier:
874.8 KB
Nom du fichier:
ZE01025FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN FR 22/07/201917/09/2014Langue:
Allemand
Version:
22/07/2019
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
ZE01011FDE_0219.pdf
-