Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquiphant FTL31 - Détecteur de niveau à lames vibrantes

Détecteur de niveau
à lames vibrantes
Liquiphant FTL31

Sonde de niveau compacte avec boîtier inox pour liquides

FTL31
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Température de process

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Vide ... 40 bar
    (vide ... 580 psi)

  • Densité min. du produit

    0,7 g/cm³
    (0,5 g/cm³ en option)

Domaine d'application

Le Liquiphant FTL31 est une sonde de niveau pour liquides. Le FTL31 est conçu pour les applications industrielles, par exemple sur les machines-outils. Le Liquiphant est utilisé comme sécurité antidébordement ou protection contre la marche à vide des pompes dans des systèmes de nettoyage. La fonction IO-Link simplifie le paramétrage.
Compact :
- Le plus petit détecteur à lames vibrantes du marché
Sûr :
- Autosurveillance en continu
- Commutation fiable, insensible aux propriétés du produit
Simple :
- Pas d'étalonnage
- Plug & play
- Connectivité IO-Link

Détecteur de niveau compact avec boîtier inox.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)

  • Pression : -1 à +40 bar (-14.5 à 580 psi)

  • Rugosité de surface : 3,2 µm

  • Sécurité antidébordement et détection de fuite WHG, agréments marine, rapport de contrôle final

Avantages

  • Conçu selon les exigences les plus élevées en matière de qualité et de durabilité écologique. Avec son système d'autosurveillance, le Liquiphant permet une commutation sûre, même en cas de coupure de l'alimentation électrique.

  • Détection indépendante des propriétés des produits, point de commutation précis. IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile des appareils à l'aide d'outils logiciels

  • Véritable capteur plug & play qui ne requiert pas d'ajustage même avec des produits changeants. Détection insensible à la conductivité, au colmatage, aux turbulences, aux écoulements et aux bulles d'air

  • Etalonnage inutile, pas de savoir-faire ou d'outils spécifiques (par ex. software) nécessaires

  • Construction robuste en inox (316L) pour une résistance maximale

  • Sa construction modulaire permet différentes températures de process et le plus grand choix de raccords process et d'accessoires sur le marché pour s'adapter à toutes les applications

  • Pas de pièces mécaniques mobiles, sans entretien

Vidéos

  • Système de communication numérique IO-Link
    Communication IO-Link

    La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur