Données clés
-
Précision
0,3%
-
Température de process
-10…+100 °C
(+14…+212 °F)
135 °C pendant 1h
(275 °F pendant 1h) -
Gamme de mesure de pression
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Cellule de mesure
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Domaine d'application
Le Cerabar PMP23 est un transmetteur de pression absolue et relative compact avec un excellent rapport qualité/prix. La cellule de mesure piézoélectrique avec membrane 316L affleurante a été conçue pour les applications de l'industrie hygiénique. Le PMP23 offre de nombreux raccords process hygiéniques certifiés EHEDG et 3-A, des matériaux FDA et conformes CE1935/2004, un indice de protection IP69, IO-Link en option ainsi que des certificats pour zone explosible. L'appareil peut être fourni avec des gammes de mesure personnalisées jusqu'à 40 bar.
Transducteur de pression pour mesurer la pression absolue ou relative dans les gaz ou les liquides.
Raccords process : raccords hygiéniques affleurants, raccords filetés affleurants
Température de process : -10 °C à +100 °C (-40 °F à +212 °F) et +135 °C (+275 °F) pendant max. 1h
Gamme de mesure : 400 mbar à 40 bar (6 à 600 psi)
Précision : ±0,3% de l'étendue de mesure
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, certificats hygiéniques
Avantages
Mise en oeuvre simple et rapide, sans configuration
IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile via des outils de configuration simples ou un système d'ingénierie
Sécurité de process maximale grâce à des raccords process entièrement soudés et sans joint
Disponibilité accrue du process grâce à une reproductibilité élevée et une stabilité à long terme du produit
Grande flexibilité d'utilisation permettant de réduire les coûts de maintenance
La garantie d'une traçabilité documentaire et d'une conformité hygiénique avec les différents certificats et déclarations constructeur (EHEDG, 3-A, CE1935/2004, etc.)
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar PMP23
Version française - 07/2023
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
902.2 KB
Nom du fichier:
TI01203PFR_1023-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2423.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
902.2 KB
Nom du fichier:
TI01203PFR_1023-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202328/05/201931/10/2017Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01784PFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202311/04/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
324.8 KB
Nom du fichier:
KA01601PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202311/04/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
331.9 KB
Nom du fichier:
KA01600PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
772 KB
Nom du fichier:
KA01164PFR_0721.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Instructions condensées
Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 28/05/201919/11/2018Langue:
French
Version:
28/05/2019
Taille du fichier:
365.5 KB
Nom du fichier:
KA01402PFR_0219.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter
Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S
FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23EN FR 31/03/2019Langue:
Anglais
Version:
31/03/2019
Taille du fichier:
183.7 KB
Nom du fichier:
EA01253PA2_0119.pdf
-