Données clés
-
Cellule de mesure
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Domaine d'application
Le Ceraphant PTP33B est un capteur de pression à prix attractif avec membrane de process métallique pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative. Le capteur de pression avec construction compacte est extrêmement stable et résistant aux surpressions. Le PTP33B avec boîtier inox est agréé 3-A et EHEDG. La fonctionnalité IO-Link permet une intégration et un paramétrage simples de l'appareil.
Capteur de pression pour la surveillance de la pression absolue et relative dans les gaz, vapeurs, liquides et poussières.
Raccords process : Raccords hygiéniques, raccords filetés
Température de process : -10 à +100 °C (+14 à +212 °F) ; +135 °C (275 °F) pendant max. 1 h
Pression de process : 400 mbar à +40 bar (6 à +600 psi)
Précision : jusqu'à ±0,3 %
Avantages
Électronique intégrée pour une surveillance et une régulation décentralisées et économiques du process
Contrôle du fonctionnement et information sur site par LED et afficheur numérique
Transmetteur de pression compact pour les applications hygiéniques
Nettoyage NEP/SEP
Petits raccords process hygiéniques affleurants avec certification 3-A et EHEDG
IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile et une intégration flexible dans tous les systèmes de bus de terrain.
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manuel de mise en service
Version française - 05/2018
Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01270PFR_0718.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Version française - 07/2023
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01246PFR_0723-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2423.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01246PFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manuel de mise en service
Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01270PFR_0718.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202330/09/202020/12/2018Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01911PFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202311/04/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
331.9 KB
Nom du fichier:
KA01623PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 30/09/202020/12/2018Langue:
French
Version:
30/09/2020
Taille du fichier:
798.3 KB
Nom du fichier:
KA01404PFR_0220.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instructions condensées
Capteur pour lamesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
632 KB
Nom du fichier:
KA01163PFR_0618.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202303/10/2022Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
331 KB
Nom du fichier:
KA01626PFR_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN FR 20/06/2016Langue:
Anglais
Version:
20/06/2016
Taille du fichier:
927.3 KB
Nom du fichier:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN FR 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Langue:
Anglais
Version:
07/02/2018
Taille du fichier:
919.2 KB
Nom du fichier:
ZE01018PEN_0418.pdf
-