Données clés
-
Précision
0.5%
-
Température de process
-25…+85 °C
(-13…+185 °F) -
Gamme de mesure de pression
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Cellule de mesure
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Domaine d'application
Le Cerabar PMP11 est un transmetteur de pression compact avec un excellent rapport qualité/prix sur son segment. Il est doté d'une cellule piézoélectrique et permet de mesurer la pression relative de 400 mbar à 40 bar. Le PMP11 est entièrement en inox 316L, ce qui lui permet de résister aux conditions de l'industrie de process. Il convient parfaitement aux applications standard dans l'industrie de process.
Transducteur de pression avec cellule métallique entièrement soudée pour mesurer la pression relative dans les gaz ou les liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -25 à +85 °C (-13 à +185 °F)
Gamme de mesure : 400 mbar à 40 bar (6 à 600 psi)
Précision : ±0,5% de l'étendue de mesure
Avantages
Mise en oeuvre simple et rapide, sans configuration
La précision de référence de 0,5%, combinée à la stabilité à long terme et à la reproductibilité, garantit une excellente surveillance du process
La grande disponibilité du process repose sur l'utilisation du matériau 316L et sur la couverture de test de 100% pendant la production
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2423.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMP11
Mesure de pression de process
EN FR 11/04/2023Langue:
French
Version:
11/04/2023
Taille du fichier:
335.5 KB
Nom du fichier:
KA01603PFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
772 KB
Nom du fichier:
KA01164PFR_0721.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN FR 08/08/201623/07/201507/04/2015Langue:
Anglais
Version:
08/08/2016
Taille du fichier:
205.3 KB
Nom du fichier:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FR 30/06/202329/05/2020Langue:
Anglais
Version:
30/06/2023
Taille du fichier:
289.2 KB
Nom du fichier:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN FR 01/12/202009/02/201805/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2020
Taille du fichier:
269.9 KB
Nom du fichier:
SD01893PA3_0320.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression Mesure de pression Documentation spéciale
Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression
EN FR 20/11/202010/07/201931/01/201827/03/201720/05/2016Langue:
French
Version:
10/07/2019
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
SD01553PFR_0419.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussLangue:
Allemand
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
FA00004P00DE2321.pdf
-