Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 40 bar
(Vacío ... 580 psi) -
Densidad min. del medio
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ opcional)
Ámbito de aplicación
Liquiphant T FTL31 es un detector de nivel para líquidos. FTL31 está diseñado para aplicaciones en todo tipo de industrias, especialmente para fabricantes de maquinaria. Liquiphant se utiliza para prevención contra sobrellenados o la protección de la bomba en seco en los sistemas de limpieza. Con la función IO - Link, la configuración de parámetros se puede hacer fácilmente.
Compacto:
- El sensor vibrónico más pequeño del mercado
Seguro:
- Autocontrol continuo
- Conmutación fiable independiente de las propiedades del producto
Sencillo:
- Sin necesidad de calibración ni ajustes.
- “Plug & play”
- Conectividad IO-Link
Detección de nivel en diseño compacto con cabezal de acero inoxidable.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a 580 psi)
Rugosidad superficial: 3,2 µm
Prevención de sobrellenado y detección de fugas según WHG, certificados para aplicaciones marinas, informe de inspección final
Ventajas
Diseñado según los máximos requisitos en lo que se refiere a la calidad y la sostenibilidad medioambiental. El equipo de automonitorización Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de fallo de la alimentación
Ofrece un punto de conmutación exacto independiente de las propiedades cambiantes del producto
Ofrece un sensor auténticamente de tipo “plug & play”, sin necesidad de ajustes, incluso en caso de productos cambiantes. La medición no se ve alterada por la conductividad, adherencias, turbulencias, caudales o burbujas de aire
No necesita calibración, ni se necesita experiencia y conocimiento o herramientas (p.ej. software) específicos
Su diseño sólido de acero inoxidable (316L) asegura la máxima durabilidad
Un diseño modular permite diferentes temperaturas de proceso y la más amplia variedad de conexiones a proceso y accesorios del mercado para adaptarse a cualquier aplicación
Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Liquiphant FTL31
Versión en español - 07/2022
Horquilla vibrante
EN ES 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Español
Versión:
12/07/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01147FES_0522-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Versión en español - 10/2020
Detector de nivel para líquidos
EN ES 05/10/202021/12/201803/12/2018Idioma:
Español
Versión:
05/10/2020
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA01935FES_0320.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Detector de nivel para líquidos
EN ES 25/01/202103/12/2018Idioma:
Español
Versión:
25/01/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01433FES_0221.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Liquiphant FTL31
Horquilla vibrante
EN ES 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Español
Versión:
12/07/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01147FES_0522-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Detector de nivel para líquidos
EN ES 05/10/202021/12/201803/12/2018Idioma:
Español
Versión:
05/10/2020
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA01935FES_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiphant FTL31
Interruptor de nivel puntual para líquidos
EN ES 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Idioma:
Español
Versión:
12/07/2022
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
BA01285FES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiphant FTL31
Interruptor de nivel puntual para líquidos
EN ES 01/05/2022Idioma:
Español
Versión:
01/05/2022
Tamaño del archivo:
344.4 KB
Nombre del archivo:
KA01582FES_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Interruptor de nivel puntual para líquidos
EN ES 03/10/2022Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
336.2 KB
Nombre del archivo:
KA01618FES_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN ES 22/07/201917/09/2014Idioma:
Alemán
Versión:
22/07/2019
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN ES 22/07/201917/09/2014Idioma:
Alemán
Versión:
22/07/2019
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN ES 30/06/202329/05/2020Idioma:
Inglés
Versión:
30/06/2023
Tamaño del archivo:
289.2 KB
Nombre del archivo:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-