Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
-
Process temperature
-20 °C...+60 °C
(-4 °F...+140 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...3 bar abs
(10 psi ...44 psi) -
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
Sensor 2": 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PP/EPDM
Campo de aplicação
The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.
Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.
Process connection: Thread
Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)
Maximum measuring distance:
Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)Blocking distance:
Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
Sensor 2" 0.35m (1.15ft)International explosion protection certificates
Benefícios
Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable
Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis
Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate
Non-contact measurement method minimizes service requirements
Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards
Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções curtas (KA)
Prosonic T FMU30 Instruções de operação rápidas
Versão em português - 02/2014
Medição de nível ultrassônica
EN PT 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Idioma:
Português
Versão:
14/02/2014
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA01054FPT_1514.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Versão em inglês - 02/2014
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN PT 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Idioma:
Inglês
Versão:
14/02/2014
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes
and coarse bulk materialsEN PT 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Idioma:
Inglês
Versão:
14/02/2014
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN PT 14/02/201404/04/201216/02/2010Idioma:
Inglês
Versão:
14/02/2014
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN PT 14/02/201404/04/201216/02/2010Idioma:
Inglês
Versão:
14/02/2014
Tamanho do arquivo:
3.2 MB
Nome do arquivo:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Prosonic T FMU30
Tecnologia de medição ultrassônica
EN PT 01/12/2022Idioma:
Português
Versão:
01/12/2022
Tamanho do arquivo:
487 KB
Nome do arquivo:
KA01638FPT_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Prosonic T FMU30 Instruções de operação rápidas
Medição de nível ultrassônica
EN PT 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Idioma:
Português
Versão:
14/02/2014
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA01054FPT_1514.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN PT 16/02/2010Idioma:
Inglês
Versão:
16/02/2010
Tamanho do arquivo:
138.6 KB
Nome do arquivo:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN PT 12/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2012
Tamanho do arquivo:
261.6 KB
Nome do arquivo:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN PT 12/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2012
Tamanho do arquivo:
210 KB
Nome do arquivo:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN PT 12/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2012
Tamanho do arquivo:
164.8 KB
Nome do arquivo:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic T FMU30
II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
Idioma:
Inglês
Versão:
05/07/2021
Tamanho do arquivo:
398.2 KB
Nome do arquivo:
XA02542FEN_0121-00.pdf
-