Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Standard:
-20 ... 100°C
Reinigung:
-20 ... 135°C für 1h -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 16 bar
Anwendungsgebiet
Der Liquipoint FTW23 ist entwickelt und konstruiert für die Lebensmittelindustrie und erfüllt sämtliche internationalen Hygieneanforderungen. Das Gerät passt zudem perfekt in industrielle Anwendungen aller Branchen. Der FTW23 ist für den Einsatz in Applikationen in flüssigen Medien ohne Ansatzbildung vorgesehen. IO-Link erlaubt die einfache Einstellung der Parameter.
Für den Gebrauch in Lager- und Mischtanks sowie in Rohrleitungen. Für wasserbasierende Flüssigkeiten. Ab Werk für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante >20, mit Abgleich via IO-Link Medien mit Dielektrizitätskonstante >1,5 erkennbar.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Temperatur: -20 bis +100 °C, CIP/SIP bis +135 °C für 1 Stunde
Druck: -1 bis 16 bar
Hygienezulassungen
Vorteile
Einfacher Einbau durch kompakte Bauform, auch an schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen
IO-Link reduziert die Kosten und Komplexität dank einfacher Konfiguration des Gerätes
CIP und SIP Reinigbarkeit sichergestellt - bis zur Schutzart IP 69
Kein Abgleich auf den jeweiligen Messstoff erforderlich
Funktionskontrolle vor Ort durch LED-Anzeige
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquipoint FTW23
Deutsche Version - 07/2023
Kapazitive Grenzstandmessung
EN DE 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Sprache:
Deutsch
Version:
06/07/2023
Dateigröße:
838.5 KB
Dateiname:
TI01202FDE_0623-00.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW23
Englische Version - 08/2018
HE_00252_02.15
EN DE 20/08/2018Sprache:
Englisch
Version:
20/08/2018
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
ZE01052FA2_0118.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquipoint FTW23
Kapazitive Grenzstandmessung
EN DE 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Sprache:
Deutsch
Version:
06/07/2023
Dateigröße:
838.5 KB
Dateiname:
TI01202FDE_0623-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Betriebsanleitung
Grenzschalter für Flüssigkeiten
in der Lebensmittel- und GetränkeindustrieEN DE 30/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01792FDE_0117.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquipoint FTW23 Operating Instructions Betriebsanleitung
Point level switch for liquids in the food and beverage industry
EN DE 30/10/201524/06/2015Sprache:
Englisch
Version:
30/10/2015
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01373FA2_0215.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Kurzanleitung
Grenzschalter für Flüssigkeiten
in der Lebensmittel- und GetränkeindustrieEN DE 19/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
19/11/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01401FDE_0118.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquipoint FTW23 IO-Link
Grenzschalter für Flüssigkeiten
in der Lebensmittel- und GetränkeindustrieEN DE 15/08/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/08/2022
Dateigröße:
345.2 KB
Dateiname:
KA01592FDE_0122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquipoint FTW23
Grenzschalter für Flüssigkeiten
in der Lebensmittel- und GetränkeindustrieEN DE 15/08/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/08/2022
Dateigröße:
338.3 KB
Dateiname:
KA01593FDE_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW23
ACTALIA -3/2015 (EHEDG)
EN DE 07/02/201815/02/201730/11/2015Sprache:
Englisch
Version:
07/02/2018
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
ZE01026FEN_0318.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW23
HE_00252_02.15
EN DE 20/08/2018Sprache:
Englisch
Version:
20/08/2018
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
ZE01052FA2_0118.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD M12-Buchse
Zubehör für Geräte mit Stecker M12
EN DE 30/06/202329/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2023
Dateigröße:
292.1 KB
Dateiname:
SD02586FDE_0223-00.pdf
-