Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät für leitfähige Flüssigkeiten

Picomag

ab €405,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0

    • Gleichzeitiges Erfassen von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeit
    • Flexible Integration in alle Feldbussysteme mittels IO-Link
    • Inbetriebnahme und Bedienung über Bluetooth® und SmartBlue App
    • Konfiguration auf andere Geräte übertragbar

    Wichtige Eckdaten

    Mindestleitfähigkeit ≥10 μS/cm
    Mediumstemperatur –10...+70 °C (+14...+158 °F), temporär ...+85 °C (+185 °F)
    Mediumberührende Teile Edelstahl (1.4404), PEEK, FKM
    Prozessdruck max. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    GerätemodellAusgang; EingangSensor; Gehäuse1 bis 34 bis 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/Impuls-/Schaltausgang/ 2-10V; Statuseingang, konfigurierbarPEEK, rostfr. Stahl; rostfr. Stahl494,-444,-405,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpm567,-511,-465,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 lpm/26 gpm
    662,-596,-543,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 lpm/198 gpm
    841,-757,-690,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Set Adapter Picomag G1/2"/G3/8" AG Verwendung: Adapter Aussengewinde DN08 (3/8") für Picomag DN15 (1/2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.36,95 71355698
    Set Adapter Picomag G1/2"/R3/8" AG Verwendung: Adapter R Aussengewinde DN08 (3/8") für Picomag DN15 (1/2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.36,95 71355699
    Set Adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" AG Verwendung: Adapter NPT Aussengewinde DN08 (3/8") für Picomag DN15 (1/2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.36,95 71355700
    Set Adapter Picomag G1/2"/G1/2" IG Verwendung: Adapter Innengewinde DN15 (1/2") für Picomag DN15 (1/2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.36,95 71355701
    Set Adapter Picomag G1/2"/R1/2" AG Verwendung: Adapter R Aussengewinde DN15 (1/2") für Picomag DN15 (1/2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.36,95 71355702
    Set Adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" AG Verwendung: Adapter NPT Aussengewinde DN15(1/2") für Picomag DN15 (1/2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.36,95 71355703
    Set Adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Verwendung: Adapter Triclamp DN15 (1/2") für Picomag DN15 (1/2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.36,95 71355704
    Set Dichtung Picomag DMA15 Cent.3820 Verwendung: Zur Abdichtung beim Geräteanschluss. Bestehend aus: 2x Dichtung (1/2").2,45 71354741

    DMA20 accessories

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Set Adapter Picomag G3/4"/R3/4" AG Verwendung: Adapter R Aussengewinde DN20 (3/4") für Picomag DN20 (3/4"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.42,63 71355705
    Set Adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" AG Verwendung: Adapter NPT Aussengewinde DN20 (3/4") für Picomag DN20 (3/4"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.42,63 71355706
    Set Adapter Picomag G3/4"/G3/4" IG Verwendung: Adapter Innengewinde DN20 (3/4") für Picomag DN20 (3/4"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.42,63 71355707
    Set Adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Verwendung: Adapter Triclamp DN20 (3/4") für Picomag DN20 (3/4"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.42,63 71355708
    Set Dichtung Picomag DMA20 Cent.3820 Verwendung: Zur Abdichtung beim Geräteanschluss. Bestehend aus: 2x Dichtunge (3/4").2,45 71354742

    DMA25 accessories

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Set Adapter Picomag G1"/R1" AG Verwendung: Adapter R Aussengewinde DN25 (1") für Picomag DN25 (1"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.48,32 71355709
    Set Adapter Picomag G1"/NPT1" AG Verwendung: Adapter NPT Aussengewinde DN25 (1") für Picomag DN25 (1"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.48,32 71355710
    Set Adapter Picomag G1"/G1" IG Verwendung: Adapter Innengewinde DN25 (1") für Picomag DN25 (1"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.48,32 71355711
    Set Adapter Picomag G1"/1" TriClamp Verwendung: Adapter Triclamp DN25 (1") für Picomag DN25 (1"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.65,37 71355712
    Set Dichtung Picomag DMA25 Cent.3820 Verwendung: Zur Abdichtung beim Geräteanschluss. Bestehend aus: 2x Dichtung (1").2,45 71354745

    DMA50 accessories

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Set Adapter Picomag G2"/R1 1/2" AG Adapter R Aussengewinde DN40 (1 1/2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355713
    Set Adapter Picomag G2"/R2" AG Verwendung: Adapter R Aussengewinde DN50 (2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355714
    Set Adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" AG Verwendung: Adapter NPT Aussengewinde DN40 (1 1/2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355715
    Set Adapter Picomag G2"/NPT2" AG Verwendung: Adapter NPT Aussengewinde DN50 (2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355716
    Set Adapter Picomag G2"/G1 1/2" AG Verwendung: Adapter Aussengewinde DN40 (1 1/2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355717
    Set Adapter Picomag G2"/G2" IG Verwendung: Adapter Innengewinde DN50 (2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355718
    Set Adapter Picomag G2"/2" TriClamp Verwendung: Adapter Triclamp DN50 (2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355719
    Set Adapter Picomag G2"/2" Victaulic Verwendung: Adapter Victaulic DN50 (2") für Picomag DN50 (2"). Bestehend aus: 2x Adapter + 2x Dichtung.122,21 71355720
    Set Dichtung Picomag DMA50 Cent.3820 Verwendung: Zur Abdichtung beim Geräteanschluss. Bestehend aus: 2x Dichtung (2").5,31 71354746

    DMAxx accessories

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Set Kabel 2m/6.5ft,gerade,4x0.34,M12 Verwendung: Stromversorgung und Kommunikation. Bestehend aus: Kabel aus PUR mit M12 Stecker, gerade.9,77 71349260
    Set Kabel 5m/16.4ft,gerade,4x0.34,M12 Verwendung: Stromversorgung und Kommunikation. Bestehend aus: Kabel aus PUR mit M12 Stecker, gerade.9,77 71349261
    Set Kabel 10m/32.8ft,gerade,4x0.34,M12 Verwendung: Stromversorgung und Kommunikation. Bestehend aus: Kabel aus PUR mit M12 Stecker, gerade.14,78 71349262
    Set Kabel 2m/6.5ft,90grad.,4x0.34,M12 Verwendung: Stromversorgung und Kommunikation. Bestehend aus: Kabel aus PUR mit M12 Stecker, Winkel 90 Grad.9,77 71349263
    Set Kabel 5m/16.4ft,90grad,4x0.34,M12 Verwendung: Stromversorgung und Kommunikation. Bestehend aus: Kabel aus PUR mit M12 Stecker, Winkel 90 Grad.9,77 71349264
    Set Kabel 10m/32.8ft,90grad,4x0.34,M12 Verwendung: Stromversorgung und Kommunikation. Bestehend aus: Kabel aus PUR mit M12 Stecker, Winkel 90 Grad.14,78 71349265
    Set Erdungsklemme Verwendung: Picomag DN15-DN50 für zusätzliche Erdung des Geräts z.B. beim Einbau in Plastikrohre.13,65 71345225

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.03.2020. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Erfüllt dieser Durchflussmesser nicht ihre Anforderungen?

  • Einsatzbereiche

    Der Picomag ist ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung von leitfähigen Flüssigkeiten. Er ist besonders zur Durchflussmessung in Wasser- und Hilfskreisläufen geeignet. Durch seine einfache Installation und Bedienung sowie sein kompaktes Design kann er auch dort eingesetzt werden, wo bisher nur andere Verfahren zum Einsatz kamen.

    Funktion

    Gemäß dem Farraday'schen Induktionsgesetz wird in einem Leiter, der sich in einem Magnetfeld bewegt, eine Spannung induziert. Beim magnetisch-induktiven Durchflussmesser entspricht der Messstoff dem Leiter. Aus der induzierten Spannung lässt sich die Geschwindigkeit des Mediums direkt bestimmen und mit Hilfe des Querschnitts der Durchfluss berechnen.

    Anwendungsbeispiel

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag zur Erfassung der Zulaufmenge oder Ablaufmenge von zum Beispiel:

    • Kühlkreislaufüberwachung
    • Reinigungs- und Spülprozessüberwachung
    • Sekundärapplikationen für Trinkwasserzufuhr
    • Ermittlung des Teilverbrauchs in Wasserversorgungsnetzen
  • Technische Daten

    Eingang
    Messgrößen Volumenfluss, Temperatur, Summenzähler, Leitfähigkeit
    Messbereich – DN 15(½"): 0,05...25 l/min (0,013...6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,1...50 l/min (0,026...13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0,2...100 l/min (0,052...26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1,5...750 l/min (0,4...198,1 gal/min)
    Ausgang
    Stromausgang 4...20 mA (500 Ω, Bürde darf nicht größer sein)
    Spannungsausgang 2...10 V (500 Ω, Lastwiderstand darf nicht kleiner sein)
    Schaltausgang PNP oder NPN, max. 250 mA
    – Ausfallsignal
    – Grenzwertüberwachung
    – Fensterüberwachung
    Impulsausgang PNP, max. 250 mA
    Digitaleingang 5...30 VDC
    – Reset Summenzähler
    – Messwertunterdrückung
    IO-Link Version: 1.1
    Geschwindigkeit: COM2 (38,4 kBaud)
    Ausfallsignal – Statussignal (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107
    – Klartextanzeige mit Abhilfemaßnahme
    Energieversorgung
    Versorgungsspannungsbereich 18...30 VDC (SELV, PELV, Class 2)
    Leistungsaufnahme Max. 3 W [ohne Ausgänge IO1 und IO2, 120 mA (+ 2× 250 mA mit I/Os)]
    Volumendurchflussmessung
    Maximale Messabweichung

    ±0,8 % v.M. ±0,2 % v.E.

     Wiederholbarkeit ±0,2 % v.M.
    Reaktionszeit Die Reaktionszeit ist abhängig von der Parametrierung (Dämpfung)
    Messstofftemperaturmessung
    Maximale Messabweichung  ±2,5 °C
     Wiederholbarkeit  ±0,5 °C
    Leitfähigkeitsmessung
    Temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessung
    Wiederholbarkeit  ±5 % v.M. ±5 μS/cm
    Ein- und Auslaufstrecken
    Einlaufstrecke ≥0 × DN
    Auslaufstrecke ≥0 × DN
    Umgebung
    Umgebungstemperatur –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Lagerungstemperatur –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Schutzart IP65/67
    Stoßfestigkeit 20 g (11 ms) gemäß IEC/EN60068-2-27
    Schwingungsfestigkeit Beschleunigung bis 5 g (10...2 000 Hz) gemäß IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Nach IEC/EN61326 und/oder IEC/EN55011 (Klasse A)
    Prozess
    Messstofftemperatur-bereich –10...+70 °C (+14...+158 °F), temporär ...+85 °C (+185 °F)
    Messstoffeigenschaften Flüssig, Leitfähigkeit > 10 μS/cm
    Druck Max. 16 barrel
    Werkstoffe
    Messrohr PEEK
    Elektroden, Temperaturfühler 1.4435/316L
    Prozessanschluss 1.4404/316L
    Gehäuse 1.4404/316L
    Dichtung FKM
    Anzeigefenster Polycarbonat
    Bedienbarkeit
    Bedienkonzept Bluetooth® wireless technology
    Das Gerät besitzt eine Bluetooth® wireless technology Schnittstelle und kann mittels SmartBlue App bedient und konfiguriert werden.
    – Die Reichweite unter Referenzbedingungen beträgt 10 m (33 ft)
    – Eine Fehlbedienung durch Unbefugte wird durch verschlüsselte Kommunikation und Passwort-Verschlüsselung verhindert
    – Die Bluetooth® wireless technology Schnittstelle ist deaktivierbar
    Zulassungen
    Trinkwasserzulassung (in Vorbereitung)
    UL-gelistet (CULUS)

    Abmessungen

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Abmessungen in SI-Einheiten
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Abmessungen in US-Einheiten
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Elektrischer Anschluss

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Pinbelegung Gerätestecker
    A Buchse
    B Stecker
    Pin Belegung Beschreibung
    1 L+ Versorgungsspannung + (18...30 VDC/max. 3 W)
    2 Ausgang 2 Ausgang 2, konfigurierbar unabhängig von Ausgang 1
    3 L– Versorgungsspannung –
    4 Ausgang 1 Ausgang 1, konfigurierbar unabhängig von Ausgang 2
    A Buchse
    B Stecker
    L+ Versorgungsspannung +
    L– Versorgungsspannung –
    Konfigurationsvariante Schalt-/Impulsausgang
    1) pnp
    2)  npn
    Konfigurationsvariante Stromausgang, aktiv, 4...20 mA
    3) Die Bürde darf max. 500 Ω betragen. Eine größere Bürde verfälscht das Ausgangssignal.
    Konfigurationsvariante Spannungsausgang, aktiv, 2...10 V
    4) Die Bürde muss mindestens 500 Ω betragen. Der Ausgang ist überlastfest.
    Konfigurationsvariante Statuseingang
    5) – Einschaltschwelle: 15 V
    – Ausschaltschwelle: 5 V
    – Innenwiderstand: 7,5 kΩ
  • Technisches Datenblatt

    Mehr Dokumente für PICOMAG
  • IO-Link

    Neben den allgemeinen Vorteilen, die unten aufgelistet sind, bietet die IO-Link Punkt zu Punkt Verbindung bei unserem magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät Picomag zusätzlich folgende Vorteile

    • Einfache Installation
    • Übertragung von Messwerten, Zählern und Statusmeldungen
    • Digitale Integration in Feldbus Systeme

     

    Generelle Vorteile von IO-Link
    Digitaler Messwert:

    • Fehlerfreie Übertragung (z.B. EMV)
    • Höhere Gesamtgenauigkeit da keine Wandlung

     

    Mehr Informationen:

    • Übertragung mehrerer Messwerte möglich
    • Detaillierte Fehlerinformation
    • Zusätzliche Prozessinformationen

     

    Zentrale Speicherung der Parameter:

    • Bei Gerätetausch können Parametersätze vom Master in Gerät geladen werden
    • Konfiguration auf andere Geräte übertragbar (auch Maschinenweise)
    • Fernwartung der Sensoren möglich
  • Höchste Funktionalität bei gleichzeitig kompaktem Design

    Picomag Ehrmann

    Die Firma Ehrmann AG vertraut dem Picomag von Endress+Hauser

    Beengte Platzverhältnisse sind in der Lebensmittelindustrie keine Seltenheit. Von einem Messgerät wird also neben seiner eigentlichen Aufgabe je nach Applikationssituation auch ein kompaktes Design erwartet – und das ohne Kompromisse hinsichtlich Funktionalität. Der Picomag von Endress+Hauser meistert diese Herausforderung ohne Wenn und Aber. Genau dafür hat er 2018 auch den Red Dot Award erhalten.

    Kundennutzen

    • Schnelle und drahtlose Gerätekonfiguration via Bluetooth® selbst an schwer zugänglichen Stellen
    • Einfaches und schnelles Navigieren durch die Geräte- und Diagnosefunktionen via SmartBlue App
    • Großes, anwenderfreundliches Anzeigefeld
    Daniel Frommel

    „Der Durchflussmesser Picomag von Endress+Hauser hat unsere Erwartungen hinsichtlich Funktionalität, Performance und technischem Design vollumfänglich erfüllt."

    Daniel Frommel
    Leiter Technische Projekte, Ehrmann AG, Oberschönegg im Allgäu (DE)


    Hier klicken, um die komplette Story zu lesen
    (PDF 2,41 MB)