Datenmanager Ecograph T RSG35 zur Qualitätsüberwachung

Datenmanager - Datenlogger

Ecograph T RSG35

ab €882,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0

    • Webserver mit Kurvenfunktionen und Inbetriebnahmemöglichkeit
    • Bis zu zwölf Universaleingänge, sechs Digitaleingänge
    • Vier Mathematikkanäle
    • Speicherung auf SD-Karte

    Wichtige Eckdaten

    Speicherzyklus 1 s bis 1 h
    Speicher interner Speicher 128 MB, SD Karte, USB Stick
    Eingangssignale Strom, Spannung, Impulse/Frequenzen und Temperatur direkt anschließbar
    Schnittstellen Ethernet, RS232/RS485 und USB, Modbus RTU/TCP Slave
    Einbautiefe 158 mm
    Display TFT-Farbgrafikdisplay
    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    SignaleingangKommunikationGehäuse1 bis 34 bis 1011+
    4x UniversalEthernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.092,-983,-896,- RSG35-BxA+AB
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker1.644,-1.480,-1.348,- RSG35-BxA+ABG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.179,-1.061,-967,- RSG35-BxB+AB
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker1.731,-1.558,-1.419,- RSG35-BxB+ABG2
    8x UniversalEthernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.283,-1.155,-1.052,- RSG35-CxA+AB
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker1.835,-1.651,-1.505,- RSG35-CxA+ABG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.370,-1.233,-1.123,- RSG35-CxB+AB
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker1.922,-1.729,-1.576,- RSG35-CxB+ABG2
    12x UniversalEthernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.474,-1.327,-1.209,- RSG35-DxA+AB
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker2.026,-1.823,-1.661,- RSG35-DxA+ABG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.561,-1.405,-1.280,- RSG35-DxB+AB
    2.112,-1.901,-1.732,- RSG35-DxB+ABG2
    OhneModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.075,-968,-882,- RSG35-AxC+AB
    1.627,-1.464,-1.334,- RSG35-AxC+ABG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür den Schalttafeleinbau1.162,-1.046,-953,- RSG35-AxD+AB
    1.713,-1.542,-1.405,- RSG35-AxD+ABG2

    Ecograph T RSG35Mit Mathematikpaket

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    SignaleingangKommunikationGehäuse1 bis 34 bis 1011+
    4x UniversalEthernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.387,-1.248,-1.137,- RSG35-BxA+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker1.939,-1.745,-1.590,- RSG35-BxA+ABE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.474,-1.327,-1.209,- RSG35-BxB+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker2.026,-1.823,-1.661,- RSG35-BxB+ABE1G2
    8x UniversalEthernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.578,-1.420,-1.294,- RSG35-CxA+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker2.130,-1.917,-1.746,- RSG35-CxA+ABE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.665,-1.498,-1.365,- RSG35-CxB+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker2.216,-1.995,-1.817,- RSG35-CxB+ABE1G2
    12x UniversalEthernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.769,-1.592,-1.450,- RSG35-DxA+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker2.320,-2.088,-1.903,- RSG35-DxA+ABE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.855,-1.670,-1.521,- RSG35-DxB+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker2.407,-2.166,-1.974,- RSG35-DxB+ABE1G2
    OhneModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.370,-1.233,-1.123,- RSG35-AxC+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker1.922,-1.729,-1.576,- RSG35-AxC+ABE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFür Schalttafeleinabau1.457,-1.311,-1.194,- RSG35-AxD+ABE1
    Tischaufbau, Kabel mit Schukostecker2.008,-1.807,-1.647,- RSG35-AxD+ABE1G2

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2020. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Erfüllt dieser Bildschirmschreiber Ecograph nicht ihre Anforderungen?

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Einsatzbereiche eines Datenmanagers, bzw. Datenloggers ergeben sich in vielen Branchen und Industriezweigen wie z.B.:

    • Qualitäts- und Mengenüberwachung in der Wasser-/Abwasserindustrie
    • Überwachung der Prozesse in Kraftwerken
    • Anzeigen und registrieren von kritischen Prozessparametern
    • Tank- und Füllstandsüberwachung
    • Temperaturüberwachung in der Metallverarbeitung.

    Funktion

    Datenaufzeichnung auf internem Speicher des Datenloggers und SD-Karte. Bis zu 30 interne Grenzwerte können frei auf die Kanäle zugeordnet werden. Grenzwertverletzungen werden abgespeichert und können zusätzlich auf bis zu 6 Relais ausgegeben werden. Die Messwerte können in bis zu vier Gruppen mit unterschiedlichen Aufzeichnungsraten gespeichert werden. Eine Gruppe kann über das Dreh-/Drückrad ausgewählt und auf dem Farbgrafikdisplay dargestellt werden. Über die kostenfrei mitgelieferte Software „Field Data Manager Essential" werden die Daten  abgerufen, in einer Datenbank gespeichert, visualisiert und ausgedruckt.

    Anwendungsbeispiel

    Datenmanager Ecograph T RSG35 - Anwendungsbeispiel

    Ecograph T RSG35 erfasst den Temperaturverlauf in der Rohrleitung.

  • Technische Daten

    Eingangskenngrößen Multifunktionseingang
    Anzahl 0/4/8/12
    Messgrößen

    Strom: 0...5/20 mA, 4...20 mA;

    Spannung: 0...1/5/10 V, 1...5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;

    Widerstandsthermometer (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;

    Thermoelemente: Typ J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;

    Impulseingang: max. 13 kHz Frequenzeingang: 0...10 kHz

    Messabweichung

    ±0,1 % vom Messbereich (für Strom, Spannung, Widerstandsthermometer);

    ±0,01 % vom Messbereich (für Frequenz)

    Abtastrate 100 ms alle Kanäle
    Wandlerauflösung 24 Bit
    Eingangskenngrößen Digitaleingang
    Anzahl 6
    Eingangsfrequenz max. 25 Hz
    Impulslänge min. 20 ms (Impulszähler);
    min. 100 ms (Steuereingang)
    Eingangsstrom max. 2 mA
    Eingangsspannung max. 30 V
    Wählbare Funktionen Steuereingang, EIN-/AUS-Meldung, Impulszähler, Betriebszeit, Meldung und Betriebszeit. Funktionen des Steuereingangs: Aufzeichnung starten, Bildschirmschoner an, externer Speicherzyklus, Bediensperre, Uhrzeitsynchronisation, Grenzwertüberwachung ein/aus
    Ausgangskenngrößen Hilfsspannungsausgang
    Ausgangsspannung 24 V DC ±15%
    Ausgangsstrom max. 250 mA, kurzschlussfest
    Ausgangskenngrößen Relaisausgänge
    Störmelderelais 1 Störmelderelais mit Wechselkontakt
    Standardrelais 5 Relais mit Schließschalter für Grenzwertmeldungen (als Öffner parametrierbar)
    Schaltvermögen max. 3 A @ 250 V AC oder 3 A @ 30 V DC
    Hilfsenergie
    Versorgungsspannung

    ±24 V AC/DC (-10% / +15%) 50/60Hz
    100...230 V AC (±10%) 50/60Hz

    Leistungsaufnahme

    100...230 V: max. 35 VA;
    24 V: max. 24 VA

    Anschlussdaten/Schnittstellen
    Standard USB, Ethernet
    Optional Seriell RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Einsatzbedingungen
    Umgebungstemp. –10...+50 °C
    Lagerungstemperatur –20...+60 °C
    Klimaklasse Nach IEC 60654-1: B2
    Schutzart frontseitig IP 65, NEMA 4; rückseitig IP 20
    EMV Störfestigkeit: Nach IEC 61326-Serie Industrieumgebung / NAMUR NE 21
    Störaussendungen: Nach IEC 61326-1 Klasse A
    Konstruktiver Aufbau
    Gewicht Schalttafeleinbaugerät ca. 2,2 kg
    Werkstoffe

    Frontrahmen: Zink-Druckguss

    Gehäuse: verzinktes Stahlblech;

    Displayscheibe: transparenter Kunststoff

    Anzeige und Bedienoberfläche
    Display TFT-Farbgrafikdisplay (145 mm)
    Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Schwedisch, Polnisch, Potugiesisch, Tschechisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch
    Datenspeicherung
    Wählbarer Speicherzyklus

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min;

    1 h

    Interne Speicher 128 MB
    Aufzeichnungslänge Speicherzyklus 1 min.

    4 Kanäle: 359 Wochen

    12 Kanäle: 127 Wochen

    Externer Speicher Unterstützte SD-Speicherkarten: 512 MB bis 32 GB

    Abmessungen (in mm)

    Schalttafeleinbau

    Datenmanager Ecograph T RSG35 - Abmessungen Schalttafel

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Tischgehäuse

    Datenmanager Ecograph T RSG35 - Abmessungen Tischgehäuse

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Feldgehäuse IP65

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Elektrischer Anschluss

    Datenmanager Ecograph T RSG35 - Elektrischer Anschluss

    a) Versorgungsspannung

    b) Digitaleingänge (D)

    c) Relais 1–6 max. 250 V / 3 A

    d) 24 V Out: max. 250 mA

    e) Analogeingänge

    f) Typ: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V

    h) +/– 150 mV, +/– 1 V

    i) Typ: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Impuls/Frequenz

    k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; U max. = 2,5 V

  • Technisches Datenblatt

    Mehr Dokumente für RSG35