- Home
- Produkte
- Füllstandsensoren
- Soliswitch FTE20
Drehflügel Grenzschalter für Schüttgüter
Soliswitch FTE20
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
-
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Funktionsüberwachung optisch oder automatisch
- Einfache Anpassung an das Schüttgewicht
Wichtige Eckdaten
Messstoff Schüttgewicht ≥ 80 g/l Prozessdruck 0,5…2,5 bar absolut Messstofftemperatur –20... +80 °C Soliswitch FTE20
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Ausführung, Länge Prozessanschluss; Material Energieversorgung 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC 182,- 163,- 149,- FTE20-AA13xx41 24VAC 196,- 177,- 161,- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 240,- 216,- 197,- FTE20-AA13xx11 Seil, 2000mm, kürzbar G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-AA13AF41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-AA13AF11 Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; 303 230VAC 221,- 199,- 181,- FTE20-AA16xx41 24VAC 236,- 212,- 193,- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 280,- 252,- 229,- FTE20-AA16xx11 Seil, 2000mm, kürzbar G1-1/2 Aussengewinde; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-AA16AF41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC 260,- 234,- 213,- FTE20-BI13xx41 24VAC 275,- 247,- 225,- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 319,- 287,- 262,- FTE20-BI13xx11 Seil, 2000mm, kürzbar G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC 339,- 305,- 278,- FTE20-BI13AF41 24VAC 353,- 318,- 290,- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 398,- 358,- 326,- FTE20-BI13AF11 Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; 303 230VAC 299,- 269,- 245,- FTE20-BI16xx41 24VAC 314,- 283,- 258,- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 358,- 322,- 294,- FTE20-BI16xx11 Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Ausführung, Länge Prozessanschluss; Material Energieversorgung 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC
Drehüberwachung299,- 269,- 245,- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
Drehüberwachung314,- 283,- 258,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
Drehüberwachung358,- 322,- 294,- FTE20-AA13xx11+CA Seil, 2000mm, kürzbar G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC
Drehüberwachung378,- 340,- 310,- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
Drehüberwachung393,- 353,- 322,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
Drehüberwachung437,- 393,- 358,- FTE20-AA13AF11+CA Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; 303 230VAC
Drehüberwachung339,- 305,- 278,- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
Drehüberwachung353,- 318,- 290,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
Drehüberwachung398,- 358,- 326,- FTE20-AA16xx11+CA Seil, 2000mm, kürzbar G1-1/2 Aussengewinde; 303 230VAC
Drehüberwachung417,- 375,- 342,- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
Drehüberwachung432,- 389,- 354,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
Drehüberwachung476,- 428,- 390,- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC
Drehüberwachung378,- 340,- 310,- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
Drehüberwachung393,- 353,- 322,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
Drehüberwachung437,- 393,- 358,- FTE20-BI13xx11+CA Seil, 2000mm, kürzbar G1-1/2 Aussengewinde; PBT 230VAC
Drehüberwachung456,- 411,- 374,- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
Drehüberwachung471,- 424,- 386,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
Drehüberwachung515,- 464,- 423,- FTE20-BI13AF11+CA Welle, 75mm / Welle, 100mm / Welle, 120mm / Welle, 200mm / Welle, 300mm G1-1/2 Aussengewinde; 303 230VAC
Drehüberwachung417,- 375,- 342,- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
Drehüberwachung432,- 389,- 354,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
Drehüberwachung476,- 428,- 390,- FTE20-BI16xx11+CA Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2019. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenPersonen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Soliswitch FTE20 ist der Grenzschalter für granulare Feststoffe. Sein robuster und kompakter Aufbau macht ihn zum favorisierten Grenzschalter für Anwendungen in der Lebensmittel- und Grundstoffbranche als Voll-, Leer- oder Bedarfsmelder. Typische Anwendungsbeispiele sind Getreide, Zucker, Kakao, Futtermittel, Waschmittel, Kreide, Gips, Zement, Granulate oder Holzspäne.
Funktion
Ein Synchronmotor treibt über ein Getriebe eine Welle mit dem Messflügel an. Wird der Messflügel durch das Schüttgut gebremst oder angehalten, bewegt sich der drehbar gelagerte Motor im Gehäuse von einer Ruhe- in eine Schaltlage. Dabei werden zwei Kontakte umgeschaltet. Der erste signalisiert den Füllstand nach außen, der zweite schaltet intern den Motor ab. Gibt das Schüttgut den Messflügel wieder frei, dreht der Motor in die Ruhelage zurück. Die zwei Kontakte schalten in die Ruhelage zurück und der Messflügel dreht sich weiter. Belastungsstöße auf den Messflügel, die gegen oder mit der Drehrichtung wirken, werden durch eine Rutschkupplung abgefangen.
Anwendungsbeispiel
a) Einsatz als Vollmelder
b) Einsatz als Leermelder
-
Technische Daten
AusgangAusgangssignal Binär Schaltzeit Vom Stillstand des Paddels bis zur Ausgabe des Schaltsignals: 20°, entspricht 3,5 s Schaltvermögen
RelaisEN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
UL 1054: 125...250 V AC, 5 A;
30 V DC, 8 A;
Min. Schaltlast 300 mW (5 V/5 mA)
Funktion Voll / Leermeldung Automatische
Drehüberwachung
(optional)Überwachung der Antriebseinheit auf Blockade oder Ausfall EnergieversorgungVersorgungsspannung 20... 28 V DC,
24 V AC;
115 V AC;
230 V AC
Leistungsaufnahme max. 3,5 VA Kabeleinführungen 2 × Kabelverschraubung, M20 × 1,5 (optional 1 × Kabelverschraubung M20 × 1,5 und Signallampe) EinsatzbedingungenSeitliche Belastung auf die Welle Max. 60 N Zugbelastung des Seils Max. 1500 N Betriebsdruck (abs.) 0,5... 2,5 bar Umgebungstemp. –20... +60 °C Schutzart IP 66 Stoßfestigkeit nach EN 60068-2-27: 30g Schwingungsfestigkeit nach EN 60068-2-64: 0,01g²/Hz Messstofftemperatur –20... +80 °C Schüttgewicht ≥ 80 g/l Korngröße ≤ 50 mm Konstruktiver AufbauMaterial - Gehäuse: Polycarbonat
- Deckelverliersicherung: Polyamid
- Deckeldichtung: Silikon
- Welle, Seilverlängerung, Paddel: Edelstahl
- Prozessdichtung: Synthetisch-/Organische-Faser-Elastomer-Dichtung (asbestfrei) NPT-Varianten sind ohne Prozessdichtung und müssen kundenseitig im Gewinde abgedichtet werden.
- Prozessanschlüsse: Edelstahl oder PBT
Wellendichtung NBR Wellenumdrehung 1 Umdrehung pro Min. Prozessanschluss NPT 1¼",
NPT 1½",
G1½"
Elektrischer Anschluss steckbare Federzugklemmen, Klemmenbereich 2,5 mm2 massiv, 1,5 mm2 Litze mit Aderendhülse Abmessungen (in mm)
a) Version mit Seilverlängerung
b) Version mit klappbarem Messflügel
A: Prozessanschluss NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
B: Signallampe (optional)
L: Länge der Welle 75...300 mmEinbau gemäß Betriebsanleitung.
Einbauhinweise
Zulässige Einbaulagen des Gerätes:
1: senkrecht von oben
2: schräg von oben
3: seitlich
4: seitlich mit Schutzdach gegen einstürzende Wächten
5: von untenNicht zulässige Einbaulagen des Gerätes:
6: im Füllgutstrom
7: mit zu langem Einschraubstutzen(Maße in mm)
Elektrischer Anschluss
a) Schutzleiter
N (AC), L- (DC): Hilfsenergie
L1 (AC), L+ (DC): Hilfsenergie
H1, N/L-: Anschluss für Signalisierung der
Leer-/Vollmeldung (optional)
11: Umschaltkontakt
12: Ruhekontakt
13: Arbeitskontakt -
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für FTE20 -
Optische Drehüberwachung
Der Soliswitch FTE20 bietet die Möglichkeit, eine Funktionsprüfung im eingebauten Zustand, ohne Öffnung des Gehäuses, durchzuführen. Dazu ist eine beleuchtete Drehscheibe von außen sichtbar, auf der die Rotation der Welle zu erkennen ist.
Automatische Drehüberwachung
Die optional erhältliche, automatische Drehüberwachung bietet höchste Sicherheit für Ihre Anwendungen. Dabei überwacht der Drehflügler Soliswitch FTE20 permanent elektronisch die Rotation der Welle. Sollte diese aufgrund eines Fehlers im Motor, dem Getriebe oder der Elektronik, zum Stillstand kommen, wird zur Erkennung der Funktionsstörung der Schaltkontakt des Soliswitch FTE20 ausgelöst.
Manuelle Prüfung
Auch manuell lässt sich die Schaltfunktion des Drehflüglers FTE20 einfach mittels Schraubendreher überprüfen. Selbst beim Einsatz als Minimum-Grenzschalter ist somit eine zusätzliche Funktionsprüfung gewährleistet.
Signallampe
Bei engen Einbausituationen oder schlechten Lichtverhältnissen bietet die Signallampe des Drehflüglers Soliswitch FTE20 eine sichere Erkennung des Schaltzustandes.
Produktvideo
Noch mehr Vorteile und eine detaillierte Funktionsbeschreibung des Drehflüglers Soliswitch FTE20 zeigt Ihnen unser ausführliches Video.