- Home
- Produkte
- Durchflusssensoren
- Proline Promag 10D
Magnetisch-induktiver Durchflussmesser für leitfähige Flüssigkeiten
Proline Promag 10D
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
-
- Einfaches, schnelles Zentrieren des Messaufnehmers
-
Hohe Genauigkeit und Messstabilität
-
Energiesparend da kein Druckverlust
Wichtige Eckdaten
Durchflussmessung bis 10 m/s Mindestleitfähigkeit ≥ 50 μS/cm Zulassung Trinkwasser nach KTW/W270 Mediumstemperatur 0… 60 °C Auskleidungsmaterial Polyamid Prozessdruck max. 16 bar (232 psi) Zwischenflanschversion inclusive Montageset
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Hilfsenergie; Anzeige Durchmesser 1 bis 3 4 bis 10 11+ 85-250VAC; 2-zeilig, Drucktasten DN25 755,- 702,- 665,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1 DN40 755,- 702,- 665,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1 DN50 755,- 702,- 665,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1 DN65 810,- 753,- 713,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1 DN80 810,- 753,- 713,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1 DN100 859,- 798,- 755,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1 20-28VAC / 11-40VDC; 2-zeilig, Drucktasten DN25 755,- 702,- 665,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1 DN40 755,- 702,- 665,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1 DN50 755,- 702,- 665,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1 DN65 810,- 753,- 713,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1 DN80 810,- 753,- 713,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1 DN100 859,- 798,- 755,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1 Gewindeversion
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Hilfsenergie; Anzeige Durchmesser 1 bis 3 4 bis 10 11+ 85-250VAC; 2-zeilig, Drucktasten DN25 737,- 685,- 648,- 10D25-xUGA1AA0A4AA DN40 737,- 685,- 648,- 10D40-xUGA1AA0A4AA DN50 737,- 685,- 648,- 10D50-xUGA1AA0A4AA 20-28VAC / 11-40VDC; 2-zeilig, Drucktasten DN25 737,- 685,- 648,- 10D25-xUGA1AA0A5AA DN40 737,- 685,- 648,- 10D40-xUGA1AA0A5AA DN50 737,- 685,- 648,- 10D50-xUGA1AA0A5AA Zubehör
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.12.2019. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenErfüllt dieser Promag MID nicht ihre Anforderungen?
Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Der Proline Promag 10D ist ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung von leitfähigen Flüssigkeiten. Er ist besonders zur Durchflussmessung in Wasser- und Hilfskreisläufen geeignet. Durch seine einfache Installation und Bedienung, seinen robusten Aufbau und seinen günstigen Preis kann er auch dort eingesetzt werden, wo bisher nur andere Verfahren zum Einsatz kamen. Für Trinkwasser ist eine Zulassung KTW/W270 verfügbar.
Funktion
Gemäß dem Farraday'schen Induktionsgesetz wird in einem Leiter,
der sich in einem Magnetfeld bewegt, eine Spannung induziert. Beim magnetisch-induktiven Durchflussmesser entspricht der Messstoff dem Leiter. Aus der induzierten Spannung lässt sich die Geschwindigkeit des Mediums direkt bestimmen und mit Hilfe des Querschnitts der Durchfluss berechnen.Anwendungsbeispiel
Proline Promag 10D zur Erfassung der Zulaufmenge
-
Technische Daten
EingangskenngrößenMessbereiche Typisch v = 0,01… 10 m/s mit der spezifizierten Messgenauigkeit AusgangskenngrößenStromausgang aktiv: 4… 20 mA, RL < 700 Ω (bei HART®: ≥ 250 Ω) Impulsiv/Statusausgang Passiv: 30 V DC/250 mA; Open Collector HilfsenergieVersorgungsspannung 85… 250 V AC, 45… 65 Hz;
20... 28 V AC, 45... 65 Hz; 11... 40 V DC
Leistungsaufnahme (inkl. Messaufnehmer) 85… 250 V AC: < 12 VA (inkl. Messaufnehmer),
20... 28 V AC: < 8 V,
11... 40 V DC: < 6 W
MessgenauigkeitReferenzbedingungen gemäß DIN EN 29104 und VDI/VDE 2641 Messstofftemperatur +28 °C ±2 K Umgebungstemperatur +22 °C ±2 K Maximale Messabweichung (Stromausgang) zusätzlich typisch ±5 μA
s. Abb. MessgenauigkeitMaximale Messabweichung (Impulsausgang) ±0,5 % vom Messwert ±2 mm/s Wiederholbarkeit Max. ±0,2% vom Messwert ±2 mm/s Ein- und AuslaufstreckenDer Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern usw. zu montieren. Einlaufstrecke ≥ 5×DN Auslaufstrecken ≥ 2×DN Einsatzbedingungen: UmgebungUmgebungstemperatur –20… +60 °C Lagerungstemperatur –20… +60 °C Schutzart IP 67 (NEMA 4X) für Messumformer und Messaufnehmer Stoß- und Schwingungsfestigkeit Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 600 68-2-6 EMV Nach IEC/EN 61326 sowie NAMUR-Empfehlung NE 21; Emmission: nach Grenzwert für Industrie EN 55011 Einsatzbedingungen: ProzessMediumtemperatur 0…+60 °C Mindestleitfähigkeit ≥ 50 μS/cm Prozessdruck PN16 Unterdruckfestigkeit Messrohr: 0 mbar abs. bei einer Messstofftemperatur von ≤ 60 °C WerkstoffeErdungsscheiben 1.4301/304 Gehäuse Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss Messrohr Polyamid, O-Ringe: EPDM Elektroden 1.4435/316L Elektrodenbestückung Zwei Messelektroden aus 1.4435/316L Montageset (Stahl verzinkt)Für Zwischenflanschausführung im Lieferumfang enthalten Inhalt Gewindebolzen, Muttern und Unterlagsscheiben und einem Satz EPDM Flanschdichtungen Anzeige und BedienoberflächeAnzeigeelemente Flüssigkristall-Anzeige: unbeleuchtet, zweizeilig mit je 16 Zeichen Anzeigedarstellung Anzeigedarstellung (Betriebsmodus) vorkonfiguriert: Volumendurchfluss und Summenzählerstand; 1 Summenzähler Bedienelemente Vor-Ort-Bedienung über drei Bedientasten Fernbedienung Bedienung via HART®-Protokoll und FieldCare ZulassungenTrinkwasserzulassung KTW/W270 Abmessungen (in mm)
Kompaktausführung Promag D als Zwischenflanschausführung
Einbau gemäß Betriebsanleitung
DN L A B C Gewicht EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 25 1" 55 283 240 43 2,9 40 1 ½" 69 303 251 52 3,5 50 2" 83 324 262 62 4,3 65 - 93 342 272 70 5,1 80 3" 117 351 276 75 6,1 100 4" 148 379 290 89 8,8 Kompaktausführung Promag D mit Gewindeanschluss
Einbau gemäß Betriebsanleitung
DN E G H J Gewicht EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 25 1" 110 240 43 283 2,9 40 1 ½" 140 251 52 303 3,5 50 2" 200 262 62 324 4,3 Elektrischer Anschluss
Anschließen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm²
a Elektronikraumdeckel
b Hilfsenergiekabel
c Erdungsklemme für Schutzleiter
d Anschlussklemmenstecker für Hilfsenergiekabel
e Signalkabel
f Erdungsklemme für Signalkabel
g Anschlussklemmenstecker für Signalkabel
h Servicestecker
i Erdungsklemme für Potentialausgleich
Klemmennummern:
- 24 (+)/25 (-) = Impuls-/Statusausgang
- 26 (+)/27 (-) = Stromausgang HART®
funktionale Werte siehe „Ausgangssignal"
- 1 (L1/L+) / 2 (N/L–) = Hilfsenergie
Messgenauigkeit
Max. Messfehlerbetrag in % des Messwertes.
Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs keinen Einfluss.
Druck-Temperatur-Kurven
Zulässiger Betriebsdruck
Durchflusskennwerte (SI-Einheiten)
Nennweite Empfohlene Durchflussmenge Werkeinstellungen [mm] min./max. Endwert
(v ~ 0,3 bzw. 10 m/s)Endwert Stromausgang
(v ~ 2,5 m/s)Impulswertigkeit
(~ 2 Pulse/s)Schleichmenge
(v ~ 0,04 m/s)25 9... 300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min 40 25... 700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min 50 35... 1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min 65 60... 2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min 80 90... 3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min 100 145... 4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min -
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für 10D