Durchflussschalter im Hygiene-Design Flowphant T DTT35

Durchflussschalter zur sicheren Messung, Überwachung und Regelung von Massedurchfluss im Hygiene-Design

Flowphant T DTT35

ab €252,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0

    • Vor-Ort-Anzeige mit Farbumschlag
    • Hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
    • Große Messbereichsdynamik

    Wichtige Eckdaten

    Medium Flüssigkeiten aller Art
    Messbereich 0,03…3 m/s
    Mediumstemperatur –20…+85 °C
    Prozessdruck 0…+100 bar (bei 20 °C)
    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Prozessanschluss; LängeElektrischer AnschlussHilfsenergie; Ausgang1 bis 34 bis 1011+
    TRI-Clamp; G1/2" metallisch dichtend, 30 mmStecker M1218-30VDC; 1x Schalter PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2AAA
    18-30VDC; 2x Schalter PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2AAA
    18-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2AAA
    Stecker ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x Schalter PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2AAA
    Hygienischer Anschluss; 30 mmStecker M1218-30VDC; 1x Schalter PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2AAA
    18-30VDC; 2x Schalter PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2AAA
    18-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2AAA
    Stecker ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x Schalter PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2AAA
    TRI-Clamp; G1/2" metallisch dichtend, 100 mmStecker M1218-30VDC; 1x Schalter PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2CAA
    18-30VDC; 2x Schalter PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2CAA
    18-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2CAA
    Stecker ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x Schalter PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2CAA
    Hygienischer Anschluss; 100 mmStecker M1218-30VDC; 1x Schalter PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2CAA
    18-30VDC; 2x Schalter PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2CAA
    18-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2CAA
    Stecker ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x Schalter PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2CAA
    Bitte Kabel mit Stecker separat bestellen.

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Kabel M12x1 L=5m 5m Kabel 4x0,34 mm2, PVC Isolierung, gewinkelter Stecker, M12x1 Schraub- anschluss Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148
    Steckerbuchse/-Kupplung 4p-125V, 4A-M12 M12 Steckerbuchse. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Konfigurationskit TXU10- für PC-programmierbare Baugruppen. Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port. Stecker 4-polig + ReadWin2000101,72 TXU10-AA

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2020. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Durchflussschalter (Oberflächengüte Ra ≤0,8 μm) zur Überwachung, Anzeige und Messung von relativen Massedurchflussraten flüssiger Medien im Bereich von 0,03...3 m/s. Typische Anwendungen sind z. B. die Überwachung der Kühlwasserkreisläufe sowie die Filterüberwachung in der Getränkeindustrie.

    Funktion

    Der Flowphant misst den Massedurchfluss eines flüssigen Mediums durch das kalorimetrische Messverfahren. Das kalorimetrische
    Messprinzip beruht auf der Abkühlung eines beheizten Temperatursensors, dem durch das vorbeiströmende Medium Wärme durch erzwungene Konvektion entzogen wird. Da der Wärmeübertrag mediumsabhängig ist, muss entweder der 100 % Wert oder der Schaltpunkt
    im strömendem Medium abgeglichen werden.

    Anwendungsbeispiel

    Durchflussschalter Flowphant T DTT35 - Anwendungsbeispiel

    Der Flowphant überwacht den Durchfluss in einem Kühlkreislauf und meldet bei Unterschreiten eines Mindestdurchflusses.

  • Technische Daten

    Eingangskenngrößen
    Messbereich

    0... 100 %; Auflösung 1 %

    0,03... 3 m/s für Flüssigkeiten

    Ausgangskenngrößen
    Ausgangssignal 1 × PNP, 2 × PNP oder PNP mit Analogausgang für Durchfluss oder Temperatur
    Spannungsabfall PNP ≤2 V
    Überlastsicherheit automatische Lastüberprüfung
    Messgenauigkeit
    Referenzbedingungen nach DIN IEC 60770/61003
    Abweichung Elektronik Schaltpunkt und Anzeige 0,2 %
    Langzeitdrift ≤0,5 % pro Jahr unter Referenzbedingungen
    Reaktionszeit Sensor 6…12 s
    Ansprechzeit Schaltausgang 100 ms
    Einsatzbedingungen
    Messstofftemperatur –20…+85 °C, 135 °C max. 1h (keine Messung bei Temperaturen >85 °C) 
    Umgebungstemp. –40…+85 °C
    Schutzart IP 65 (komplettes Gehäuse)
    Hilfsenergie Ub
    Versorgungsspannung 18…30 V DC, Verpolungsschutz
    Stromaufnahme ohne Last <100 mA bei 24 V DC
    Allgemein
    EMV Störaussendung nach IEC 61326-Serie, Betriebsmittel der Klasse B; Störfestigkeit nach IEC 61326-Serie und NAMUR-Empfehlung NE 21
    Bedienelemente Drei Tasten oder PC und Software
    Werkstoffe Prozessanschluss, Schutzrohr und Gehäuse 316L
    Oberflächengüte Ra ≤0,8 μm
    Zulassungen
    Desina konform  
    3A  

    Abmessungen (in mm)

    Gehäuse

    Durchflussschalter Flowphant T DTT35 - Abmessungen Gehäuse

    L = Sensorlänge 30 mm, 100 mm

     

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Prozessanschlüsse am Durchflussschalter

    Durchflussschalter Flowphant T DTT35 - Abmessungen Prozessanschlüsse

    a) Konisch Metall-Metall G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = Bohrungen 6 × ⌀ 8,6 + 2 × Gewinde M8

    Prozessanschlüsse

    Code

    Version
      TRI-CLAMP®-/Metall-Metall-Verbindungen

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1 to 1½″), 316L,

    3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L,

    3A, DIN 32676 DN50

    MB

    Konisch Metall-Metall G½", 316L

     

    Hygiene-Verbindungen

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F Rohr DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N Rohr DN40-162, PN40, 316L, 3A

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Elektrischer Anschluss

    Durchflussschalter Flowphant T DTT35 - Elektrischer Anschluss

    Gleichspannungsvariante mit Stecker M12×1

    A1: 1×PNP-Schaltausgang

    A2: 2×PNP-Schaltausgänge R1 und (1) (R2)

    A2': 2×PNP-Schaltausgänge R1 und (1)

    (Diagnose/Öffner bei Einstellung „DESINA")

    A3: PNP-Schaltausgang mit zusätzlichem Analogausgang

     

    Gleichspannungsvariante mit Ventilstecker M16×1,5

    B: 1×PNP-Schaltausgang

  • Technisches Datenblatt

    Mehr Dokumente für DTT35