- Home
- Produkte
- Füllstandsensoren
- Minicap FTC260 / FTC262
Kapazitive Grenzschalter für Schüttgüter
Minicap FTC260 / FTC262
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
- Home
- Produkte
- Füllstandsensoren
- Minicap FTC260 / FTC262
-
- Inbetriebnahme ohne Abgleich
- Aktive Ansatzkompensation
- Wartungsfrei
- Seilversion einfach zu kürzen
Wichtige Eckdaten
Medium Schüttgüter Korngröße bis 30 mm Durchmesser Prozessdruck -1… +25 bar DK-Wert εr ≥ 1,6 Mediumstemperatur FTC260: -40… +120 °C Ex/FTC262: -40… +70 °C Sondenlänge Stab/FTC260: 140 mm
Seil/FTC262: 1,5; 2,5 und 6 m
Minicap FTC260 : Sondelänge = 140 mm
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Sondenlänge Schaltausgang Zulassung 1 bis 3 4 bis 10 11+ 140mm 3-Leiter PNP 10,8-45VDC Ex-freier Bereich 204,- 190,- 179,- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 276,- 257,- 243,- FTC260-BA2J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Ex-freier Bereich 230,- 214,- 202,- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 302,- 281,- 266,- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : Seilausführungen
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Sondenlänge Schaltausgang Zulassung 1 bis 3 4 bis 10 11+ 1500mm/59in L, Stahl HD-PE isoliert 3-Leiter PNP 10.8-45VDC Ex-freier Bereich 358,- 333,- 315,- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 428,- 398,- 376,- FTC262-BA32J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Ex-freier Bereich 383,- 356,- 337,- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 453,- 422,- 399,- FTC262-BA34J1 2500mm/98in L, Stahl HD-PE isoliert 3-Leiter PNP 10.8-45VDC Ex-freier Bereich 369,- 344,- 325,- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 440,- 409,- 387,- FTC262-BA42J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Ex-freier Bereich 395,- 367,- 348,- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 465,- 433,- 409,- FTC262-BA44J1 6000mm/236in L, Stahl HD-PE isoliert 3-Leiter PNP 10.8-45VDC Ex-freier Bereich 408,- 379,- 359,- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 478,- 444,- 421,- FTC262-BA62J1 Relais 20-253VAC/20-55VDC Ex-freier Bereich 433,- 403,- 381,- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 503,- 468,- 443,- FTC262-BA64J1 Zubehör
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Deckel, F14 PE, transparent PA Schauglas: Polycarbonat PA. 36,59 943201-1001 Muffe Adapter, R1-1/2 > R1, PPS Verwendung: FTC260. Einschraubgewinde nach EN10226/ISO7. Werkstoff: PPS. 7,40 943215-1001 Muffe Adapter, G1-1/2 > R1, PPS Verwendung: FTC260. Einschraubgewinde nach EN10226/ISO7. Werkstoff: PPS. 7,40 943215-1021 Seilkürzungssatz FTC262 Verwendung: FTC262. 28,03 52005918 Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2019. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenPersonen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Der Minicap FTC eignet sich zur Grenzstanddetektion in pulverigen und feinkörnigen Schüttgütern wie z. B. Getreide, Mehl, Milchpulver, Mischfutter, Zement, Kreide oder Gips. Auch in staubexplosionsgefährdeten Bereichen.
Den Minicap gibt es in zwei Ausführungen:• Relaisausgang (SPDT) oder
• PNP-Ausgang
Funktion
Der Minicap ist ein elektronischer Schalter. Bei Über- oder Unterschreitung des Grenzstandes wird ein Schaltsignal ausgegeben. An den Minicap können direkt ein Schaltgerät oder ein Signalgeber (Lampen, Hupen, PLS, SPS usw.) angeschlossen werden. Er besitzt eine eingebaute Umschaltmöglichkeit für Minimum-/Maximum-Sicherheit. Er erkennt Ansatzbildung an der Sonde und kompensiert deren Einfluss so,
dass der Schaltpunkt eingehalten wird. Der Minicap wird bereits werksseitig abgeglichen ausgeliefert. Eine andere Einstellung der
Empfindlichkeit ist am Gerät möglich.Anwendungsbeispiele
Grenzstanddetektion in Silos mit Schüttgütern. Die Silos können aus unterschiedlichen Werkstoffen (Z. B. Metall, Kunststoff, Beton) sein, da siese keinen Einfluss auf das Messverfahren haben.
Der Befüllstrom darf nicht auf die Sonde gerichtet sein.
a) Last
Einsatzmöglichkeiten
Beispiele ρ in g/l (ca.) εr (ca.) Funktion Getreide, Samen, Hülsenfrüchte und -produkte Reis 770 3,0 ja Maisstärke (gerüttelt) 680 2,6 ja Weizenmehl 580 2,4 ja Maisschrot 500 2,1 ja Sonnenblumenkerne 380 1,9 ja Nudeln 370 1,9 ja Weizenkleie 250 1,7 ja Popcorn 30 1,1 nein Mineralien, Mineralstoffe Zement 1050 2,2 ja Gips 730 1,8 ja Weißkalk (gerüttelt) 540 1,6 (ja) Weißkalk (aufgelockert) 360 1,4 nein Kunststoffe ABS-Granulat 630 1,7 ja PA-Granulat 620 1,7 ja PE-Granulat 560 1,5 nein PVC-Pulver 550 1,4 nein PU-Schleifstaub 80 1,1 nein
Grau unterlegt:
Einsatzgrenzen des Minicap unterschritten.
Generell gilt:
Wenn die Dielektrizitätszahl des Schüttguts nicht bekannt ist, kann das Schüttgewicht (die Schüttdichte) zur Entscheidung herangezogen werden. Normalerweise funktioniert der Minicap ab einer Schüttdichte von 250 g/l in Lebensmitteln oder von 600 g/l in Kunststoffen oder Mineralien. -
Technische Daten FTC260
AusgangskenngrößenAusgangssignal DC-PNP:
Imax 200 mA, überlast- und kurzschlussfest, Restspannung bei Umax < 2,9 VAC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umax = 253 V, Umin = 6 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A bis 30 V, Imax 0,2 A bis 253 VAusfallsignal DC-PNP: <100 µA
AC/DC-SPDT: Relais abgefallen
Schaltverzögerung 0,5 s bei Freiwerden/Bedeckung HilfsenergieVersorgung DC-PNP: 10,8…45 V DC, kurzzeitiger Impuls auf 55 V DC, Stromaufnahme max. 30 mA, Verpolungsschutz
AC/DC-SPDT: Relais (Single-pole double throw): 20…253 V AC oder 20…55 V DC, Stromaufnahme max. 130 mA
Klemmenanschluss Litze max. 1,5 mm2 in Aderendhülse, Draht max. 2,5 mm2 MessgenauigkeitMessabweichung waagerecht ±3 mm, senkrecht ±6 mm Hysterese waagerecht 4 mm, senkrecht 7 mm Schaltpunkt waagerecht Sondenmitte -5 mm, senkrecht 40 mm EinsatzbedingungenUmgebungstemperatur -40…+80 °C (…+60° C Staub-Ex) Klimaklasse nach EN 60068 Teil 2-38 Schutzart IP66 EMV Störaussendung nach EN 61326, Klasse B; Störfestigkeit nach EN 61326, Anhang A (Industriebereich) und NAMUR-Empfehlung NE21 (EMV) Messstofftemperatur -40…+130 °C (…+80° C Staub-Ex) Messstoffdruck -1,0…+25 bar WerkstoffeMediumberührend Sonde: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040 AllgemeinMedium Schüttgüter bis Korngröße 30 mm
DK-Wert εr ≥ 1,6 (siehe Einsatzmöglichkeiten-Tabelle)
Biegefestigkeit 1400 N (an Sondenspitze) Prozessanschluss R 1 DIN 2999/ISO 7 Adapter Innengewinde R 1 DIN 2999 ISO 7:
für R 1½ DIN 2999/ISO7
für G 1½ DIN ISO 228
ZulassungenEx-Zulassung ATEX II 1/3 D WHG-Zulassung Überfüllsicherung nach § 19 WHG Sensor Material FDA gelistet Technische Daten FTC262
AusgangskenngrößenAusgangssignal DC-PNP:
Imax 200 mA, überlast- und kurzschlussfest, Restspannung bei Umax < 2,9 VAC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umax = 253 V, Umin = 6 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A bis 30 V, Imax 0,2 A bis 253 VAusfallsignal DC-PNP: <100 µA
AC/DC-SPDT: Relais abgefallen
Schaltverzögerung 0,8 s bei Freiwerden/Bedeckung HilfsenergieVersorgung DC-PNP: 10,8... 45 V DC, kurzzeitiger Impuls auf 55 V DC, Stromaufnahme max. 30 mA, Verpolungsschutz
AC/DC-SPDT: Relais (Single-pole double throw): 20... 253 V AC oder 20... 55 V DC, Stromaufnahme max. 130 mA
Klemmenanschluss Litze max. 1,5 mm2 in Aderendhülse, Draht max. 2,5 mm2 MessgenauigkeitMessabweichung senkrecht ±6 mm Hysterese senkrecht 5 mm Schaltpunkt senkrecht 35 mm oberhalb Sondenende EinsatzbedingungenMessstofftemperatur -40…+70 °C Messstoffdruck -1,0…+6 bar Umgebungstemperatur -40…+80 °C (…+60° C Staub-Ex) Klimaklasse nach DIN IEC 68, Teil 2-38 Schutzart IP 66 EMV Störaussendung nach EN 61326, Klasse B; Störfestigkeit nach EN 61326, Anhang A (Industriebereich) und NAMUR-Empfehlung NE 21 (EMV) WerkstoffeMediumberührend – Sonde: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
– Sondenseil: PE-HD
– Sondenseildichtung: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600AllgemeinMedium Schüttgüter bis Korngröße 30 mm
DK-Wert εr 1,6 (siehe Einsatzmöglichkeiten-Tabelle)
Zugfestigkeit max. 3000 N bei 40 °C Prozessanschluss R 1½ DIN 2999/ISO 7 Kürzbarkeit Seilkürzungssatz ZulassungenEx-Zulassung ATEX II 1/3 D Abmessungen (in mm)
FTC260
Wandstärke: 5 mm
Einbau gemäß Betriebsanleitung
FTC262
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Gehäuse aus Aluminium, IP66
Gehäuse aus Polyester PBT-FR, IP66
Draufsicht, FTC260 / FTC262
Adapter für FTC260
Elektrischer Anschluss
AC/DC-SPDT
Minicap FTC260/262 mit Wechsel oder Gleichspannungsanschluss und Relaisausgang (SPDT).
F1: Feinsicherung zum Schutz des Relaiskontaktes, abhängig von der
angeschlossenen LastF2: Feinsicherung 500 mA
M: Masseanschluss an Silo oder Metallteilen am Silo
E: Erdung
DC-PNP
Minicap FTC260/262 mit Gleichspannungsanschluss PNP.
F: Feinsicherung 500 mA
R: angeschlossene Last, z. B. SPS, PLS, Relais
M: Masseanschluss an Silo oder Metallteilen am Silo
E: Erdung
- Der Minicap ist gegen Verpolung geschützt.
- Werden die Anschlüsse vertauscht, erlischt die grüne LED.
- Für Minicap FTC260/262 ist der PE-Anschluss nicht erforderlich.
- Die Potenzialausgleichsleitung PAL ist gemäß Ex-Richtlinien anzuschließen.
-
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für FTC260Mehr Dokumente für FTC262