Kapazitiver Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter

           

Kapazitive Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter

Nivector FTC968 / FTC968Z

ab €102,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0

    • Keine beweglichen Teile

    • Wartungsfreier Betrieb

    • Bei Einsatz des Einbauadapters „Protector" kein Kontakt mit dem Produkt

     

    Wichtige Eckdaten

    Produkt Schüttgüter mit einer Korngröße ≤ 10 mm
    Dielektrizitätskonstante des Produktes εr ≥ 1,6
    Zulassung ATEX II 1/3 D
    Produkttemperatur -20…+80 °C
    Sondenlänge 81 mm
    Prozessdruck –1…+6 bar
    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 bis 34 bis 1011+
    Nivector FTC968 AC Grenzschalter, Kapazitiv. Anwendung: Pulvrige, feinkörnige Schüttgüter. Einbaugewinde: G1. Einbautiefe: 20-71mm. Ausgang: 2-Draht, 21-253VAC. Werkstoff Isolation/Gehäuse: PC, IP65.
    • Abgleich nicht erforderlich.
    • Keine bewegten Teile.
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 bis 34 bis 1011+
    Nivector FTC968Z AC Grenzschalter, Kapazitiv. Anwendung: Pulvrige, feinkörnige Schüttgüter. Zulassung: ATEX II 1/3D. Einbaugewinde: G1, Messing vernickelt. Einbautiefe: 20-71mm. Ausgang: 2-Draht, 21-253VAC. Werkstoff Gehäuse: Halar (ECTFE), IP65.
    • Abgleich nicht erforderlich.
    • Keine bewegten Teile.
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Accessoires

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Protector für Nivector FTC96836,80 71329077
    Protector für Nivector FTC968Z36,80 71329083

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.05.2018. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Der Nivector ist ein kapazitiver Füllstandgrenzschalter für pulverige und feinkörnige Schüttgüter aller Art (z. B. Kunststoffgranulat, Waschmittel und Futtermittel). Darüber hinaus eignet sich der Nivector aufgrund der verwendeten Werkstoffe auch für den Einsatz in Lebensmitteln wie Getreide, Zucker, Gewürzen oder Grieß.

    Funktion

    Die Stirnfläche des Nivector wirkt als Sensor. Berührt das Schüttgut die Stirnfläche, ändert die Elektronik den Schaltzustand. Der Nivector kann entweder in den Minimum- oder den Maximum-Sicherheitsmodus umgeschaltet werden, wobei eine LED den jeweiligen Schaltzustand anzeigt. Eine Schirmelektrode verhindert störende Einflüsse durch Behälterwände oder Füllgutansatz an den Seiten.

    Anwendungsbeispiel

    Kapazitiver Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter Nivector - Anwendungsbeispiel

    Der Nivector FTC968 ist ein kompakter Füllstandgrenzschalter, an den direkt ein Kleinschütz, ein Magnetventil oder eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) angeschlossen werden kann.

  • Technische Daten

    Ausgang
    Sicherheitsschaltung Minimum oder Maximum auswählbar
    Anschließbare Last

    AC:

    kurzzeitig (40 ms): max. 1,5 A max. 375 VA bei 253 V oder max. 31,5 VA bei 21 V (nicht kurzschlussfest);

    kontinuierlich: max. 87 VA bei 253 V, max. 7,4 VA bei 21 V, min. 2,5 VA bei 253 V (10 mA), min. 0,5 VA bei 21 V (20 mA)

    Spannungsabfall max. 12 V, Reststrom max. 4 mA

    DC:

    kurzzeitig (50 ms): max. 0,5 A, max. 55 V (getakteter Überlast- und Kurzschlussschutz);

    kontinuierlich: max. 350 mA, Restspannung < 3 V, Reststrom < 100 µA

    Schaltzeit ca. 0,2 s nach Bedecken/Freiwerden
    Stromversorgung
    AC 21 bis 253 V, 50/60 Hz (mit FTC968Z max. 250 V)
    DC 10 bis 55 V
    Betriebsbedingungen
    Umgebungstemperatur –20…+60 °C
    Messstofftemperatur

    FTC968: –20…+ 80 °C

    FTC968Z: –20…+75 °C

    Betriebstemperatur –20…+80 °C
    Lagertemperatur –25…+85 °C
    Arbeitsdruck –1…+6 bar
    Korngröße bis 10 mm
    Relative Dielektrizitätskonstante des Messstoffs min. 1,6
    Schutzart

    FTC968: IP 65/IP 67 nach EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMV

    Störaussendung nach EN 61326, Betriebsmittel der Klasse B;

    Störfestigkeit nach EN 61326

    Konstruktiver Aufbau
    Prozessanschlüsse

    FTC968: Gewinde G1A mit zwei Muttern, Gewinde R1 (DIN 2999)

    FTC968Z: Gewinde G1A mit zwei Muttern

    Einbauadapter „"Protector": Gewinde G1½A

    Elektrischer Anschluss Schraubklemmen für max. 1,5 mm² Leiter in Kabelverschraubung PG 11 (nach Bedarf drehbar), für Kabeldurchmesser von 6 bis 8 mm

    Produktberührende Werkstoffe

    FTC968: Gehäuse aus blauem PC, Kontermuttern aus schwarzem PA
    FTC968Z: Gehäuse aus weißem ECFTE, Gewindehülsen aus vernickeltem
    Messing, Kontermuttern aus schwarzem PA
    Andere Werkstoffe Anschlussraum: transparentes PC
    Bedienbarkeit
    Anzeigeelemente im Anschlussraum Rote LED zur Anzeige des Schaltzustands, von außen sichtbar
    Bedienelemente im Anschlussraum Drehschalter zur Umschaltung zwischen Minimum-/Maximum-Sicherheitsmodus, Potentiometer für Schaltempfindlichkeit
    Gerätezulassungen
    Ex-Zulassung FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Abmessungen (in mm)

    FTC968

    .

    Kapazitiver Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter Nivector - Abmessung FTC968

    FTC968Z

    .

    Kapazitiver Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter Nivector - Abmessung FTC968Z

    Optionaler Einbauadapter "Protector"

    FTC968

    .

    Kapazitiver Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter Nivector - Abmessung mit Protector

    FTC968Z

    Der optionale Einbauadapter "Protector" mit G1½" Gewinde schützt den Nivector vor Beschädigung durch besonders abrasives oder grobstückiges Füllgut. Ermöglicht das Entfernen des Nivector bei vollem Silo, wenn Funktionsprüfungen vorgesehen sind.

    Elektrischer Anschluss

    a) Wechselstromausführung

    b) Gleichstromausführung (PNP)

  • Mehr Dokumente für FTC968