iTherm hygienisches Thermomether mit Widerstandssensor
A3

Widerstandsthermometer im Hygiene-Design, Pt100 oder 4...20 mA

iTHERM TM401

ab €89,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0

    • Schnelle Ansprechzeit
    • Hohe Langzeitstabilität
    • Messumformer PC-programmierbar

    Wichtige Eckdaten

    Messbereich –50...+200 °C
    Genauigkeit Pt100 gemäß IEC 60751
    Einbaulänge (mm) 55...400 mm frei wählbar
    Ansprechzeit Sensor ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Prozessanschluss GrößeRohrdurchmesser D1, SpitzeAnschlusskopf, Material, Schutzart1 bis 34 bis 1011+
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X133,-119,-109,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X133,-119,-109,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X116,-104,-95,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X116,-104,-95,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X108,-97,-89,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1.5 Metallisches Dichtsystem / G1/2 Metallisches Dichtsystem6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X108,-97,-89,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X125,-113,-103,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X125,-113,-103,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 für FTL31/33/20-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Typ F Varivent Drm.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Typ N Varivent Drm.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4207,-187,-170,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4207,-187,-170,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4190,-171,-156,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4190,-171,-156,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4183,-165,-150,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1.5 Metallisches Dichtsystem / G1/2 Metallisches Dichtsystem6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4183,-165,-150,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4200,-180,-164,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4200,-180,-164,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4217,-195,-178,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 für FTL31/33/20-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4217,-195,-178,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Typ F Varivent Drm.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Typ N Varivent Drm.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4217,-195,-178,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4217,-195,-178,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Prozessanschluss GrößeRohrdurchmesser D1, SpitzeAnschlusskopf, Material, Schutzart1 bis 34 bis 1011+
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X194,-175,-159,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X194,-175,-159,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X177,-159,-145,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X177,-159,-145,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X170,-153,-139,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1.5 Metallisches Dichtsystem / G1/2 Metallisches Dichtsystem6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X170,-153,-139,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X187,-168,-153,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X187,-168,-153,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 für FTL31/33/20-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Typ F Varivent Drm.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Typ N Varivent Drm.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, geradeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4269,-242,-221,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse PEEK, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschr.), 3-A, EHEDG6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4269,-242,-221,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 fixiert (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4252,-227,-207,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Drm. 25mm, Hülse 316L, TK40 verschiebbar (kugelförmige Klemmverschraubung)6mm, reduziert 4,1x18mmTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4252,-227,-207,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4244,-220,-200,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1.5 Metallisches Dichtsystem / G1/2 Metallisches Dichtsystem6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4244,-220,-200,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4261,-235,-214,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4261,-235,-214,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4278,-251,-228,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 für FTL31/33/20-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 für FTL50-Adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4278,-251,-228,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Typ F Varivent Drm.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Typ N Varivent Drm.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4278,-251,-228,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, geradeTA30R, 316L poliert, IP69K, NEMA Type 4278,-251,-228,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2020. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Erfüllt dieser Temperatursensor nicht ihre Anforderungen?

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Der iTHERM TM401 im Hygiene-Design erfasst die Temperatur in Behältern und Rohrleitungen, z.B. in Reinigungs- und Sterilisationsprozessen, bei Erhitzung/Kühlung. Er ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entwickelt.

    Funktion

    Der Kompaktthermometer besteht aus einem Dünnfilm (Pt100 Klasse A), einem Transmitter (optional) und einem Kopf (Aluminium oder Edelstahl) mit verschiedenen Prozessanschlüssen. Mit dem optional eingebauten Kopftransmitter kann das Pt100 Signal direkt in ein 4...20 mA Signal gewandelt werden.

    Anwendungsbeispiel

    Installationsbeispiele

    a), b) Senkrecht zur Strömungsrichtung, Einbau mit min. 3° Neigung, um Selbstentleerung zu gewährleisten

    c) An Winkelstücken

    d) Schräger Einbau in Rohren mit kleinem Nenndurchmesser

    U = Eintauchlänge

  • Technische Daten

    Sensor
    Messelement 1 × Pt100
    Toleranz Klasse A nach IEC 60751
    Betriebstemperatur –50...+200 °C
    Material 316L
    Oberflächenrauigkeit Ra ≤0,76 μm; optional Ra ≤0,38 μm
    Durchmesser 6 mm, gerade / 8 mm reduziert 5,3 × 20 mm / 6 mm reduziert 4,1 × 18 mm
    Sensorlänge 55...400 mm frei wählbar
    Ansprechzeit* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Max. Druck* bis 40 bar
    Prozessanschluss
    Version

    Klemmverschraubung TK40,

    Clamp,

    Milchrohrverschraubung DIN 11851,

    M12 / G½" metallisch dichtend,

    Gewinde ISO228 für Liquiphantadapter,

    Varivent®,

    SMS1147

    Anschlusskopf
    Schutzart IP 66/68 (abh. von der Konfiguration)
    Elektrischer Anschluss Kabelverschraubung Polyamid bzw. M12 Stecker
    Material Edelstahl 316L, Alu, Polypropylen
    Einsatzbedingungen
    Umgebungstemperatur max. Bereich –50 bis +150 °C (abhängig von der Konfiguration)
    Lagerungstemperatur  max. Bereich –50 bis +150 °C (abhängig von der Konfiguration)
    Klimaklasse nach IEC 60 654-1, Klasse C
    Stoß-/Schwing.-fest. 3g im Bereich 10...500 Hz nach IEC 60751
    EMV Störfestigkeit und Störaussendung nach IEC 61 326-1
    Transmitter – Ausgangskenngrößen
    Ausfallsignal Fühlerbruch; Fühlerkurzschluss ≤ 3,6 mA ≥ oder 21,0 mA
    Bürde max. (VVersorgung – 10 V) / 0,022 A (Stromausgang)
    Eigenstrombedarf ≤3,5 mA
    Strombegrenzung ≤23 mA
    Einschaltverzögerung 4 s (während Einschaltvorgang Ia = 3,8 mA)
    HART® optional erhältlich
    Transmitter – Hilfsenergie
    Versorgungsspannung Ub = 10 bis 35 V DC, Verpolungsschutz
    Restwelligkeit Zul. Restwelligkeit Uss ≤3 V bei Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Transmitter – Messgenauigkeit
    Ansprechzeit
    Messumformer
    1 s
    Referenzbedingung Kalibriertemperatur: +25 °C ±5 K
    Messabweichung 0,2 K
    Einfluss der
    Versorgungsspannung
    ≤ ±0,01%/V Abweichung von 24 V
    Einfluss der Umgebungstemperatur
    (Temperaturdrift)

    Widerstandsthermometer (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × (Messbereichsendwert - Messbereichsanfang) + 50 ppm/K × eingestellter Messbereich) × Δθ

    Δθ = Abweichung der Umgebungstemperatur von der Referenzbedingung (+25 °C ±5 K).

    Langzeitstabilität ≤0,1K/Jahr oder ≤0,05%/Jahr
    Zulassungen*
    3A, EHEDG, FDA, TSE (Tierfettfreie Produktion), ASME BPE
    Werkskalibrierung
    Zeugnis
    3.1 Kurzform im Standard enthalten
    weitere Zeugnisse optional

    * abhängig von der Konfiguration

    Abmessungen (in mm)

    Gehäuse

    U = Eintauchlänge

     

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Prozessanschlüsse

    a) Klemmverschraubung TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Metallische Dichtsysteme

    h) ISO228 G¾" / G1" (für FTL-Adapter)

    i) Varivent® Typ F und N

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    Typ Ausführung Abmessungen (in mm)            
    Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    Tri-clamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (für FTL-Adapter)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Typ F (DN25) 50            
    Typ N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Elektrischer Anschluss

    Anschlusssockel

    Zum direkten Kabelanschluss

     

    a) rot

    b) weiß

    Drahtenden

    Zum Einbau von Kopftransmitter

     

    a) rot

    b) weiß

  • Technisches Datenblatt

    Mehr Dokumente für TM401