- Home
- Produkte
- Füllstandsensoren
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
Konduktive Grenzschalter zur Mehrpunktdetektion
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
- Home
- Produkte
- Füllstandsensoren
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
- Mit einem Gerät bis zu fünf Grenzstände detektieren
- Flexible Instrumentierung (kompakt/getrennt)
- Keine bewegten Teile im Tank
- Kein Abgleich erforderlich
Wichtige Eckdaten
Medium Flüssigkeiten ab 10 μS/cm Zulassung ATEX II 2G EEx ia Messpunkte bis zu vier Messpunkte mit fünf Stäben oder Seilen Messstofftemperatur –40…+100 °C Druck –1…+10 bar Liquipoint T FTW31 : L=1000mm
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Elektronik; Ausgang Messpunkt 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich Separate Instrumentierung 2x Stab, 316L 94,- 87,- 83,- FTW31-A1A2CA0A 3x Stab, 316L 116,- 108,- 103,- FTW31-A1A3CA0A 5x Stab, 316L 132,- 123,- 116,- FTW31-A1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x Stab, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA2A 3x Stab, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Stab, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA4A 3x Stab, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA4A Ex-freier Bereich, WHG, Leckage Überwachung Separate Instrumentierung 2x Stab, 316L 113,- 105,- 99,- FTW31-B1A2CA0A 3x Stab, 316L 135,- 126,- 119,- FTW31-B1A3CA0A 5x Stab, 316L 151,- 140,- 133,- FTW31-B1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x Stab, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA2A 3x Stab, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Stab, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA4A 3x Stab, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, Leckage Überwachung, Sicherheitshinweise beachten (XA) (Elektrostatische Aufladung) Separate Instrumentierung 2x Stab, 316L 110,- 102,- 97,- FTW31-D1A2CA0A 3x Stab, 316L 133,- 123,- 117,- FTW31-D1A3CA0A 5x Stab, 316L 148,- 138,- 130,- FTW31-D1A5CA0A FEW58; NAMUR 2x Stab, 316L 183,- 170,- 161,- FTW31-D1A2CA8A 3x Stab, 316L 205,- 191,- 181,- FTW31-D1A3CA8A Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Elektronik; Ausgang Messpunkt 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich Separate Instrumentierung 2x Stab, 316L 101,- 94,- 89,- FTW31-A1A2DA0A 3x Stab, 316L 124,- 115,- 109,- FTW31-A1A3DA0A 5x Stab, 316L 139,- 129,- 122,- FTW31-A1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x Stab, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA2A 3x Stab, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Stab, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA4A 3x Stab, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA4A Ex-freier Bereich, WHG, Leckage Überwachung Separate Instrumentierung 2x Stab, 316L 120,- 112,- 106,- FTW31-B1A2DA0A 3x Stab, 316L 143,- 133,- 126,- FTW31-B1A3DA0A 5x Stab, 316L 158,- 147,- 139,- FTW31-B1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x Stab, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA2A 3x Stab, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Stab, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA4A 3x Stab, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, Leckage Überwachung, Sicherheitshinweise beachten (XA) (Elektrostatische Aufladung) Separate Instrumentierung 2x Stab, 316L 118,- 109,- 103,- FTW31-D1A2DA0A 3x Stab, 316L 140,- 130,- 123,- FTW31-D1A3DA0A 5x Stab, 316L 155,- 144,- 137,- FTW31-D1A5DA0A FEW58; NAMUR 2x Stab, 316L 190,- 177,- 167,- FTW31-D1A2DA8A 3x Stab, 316L 213,- 198,- 187,- FTW31-D1A3DA8A Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Elektronik; Ausgang Messpunkt 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich Separate Instrumentierung 2x Seil, 316Ti 134,- 124,- 118,- FTW32-A1D2CA0A 3x Seil, 316Ti 157,- 146,- 138,- FTW32-A1D3CA0A 5x Seil, 316Ti 264,- 245,- 232,- FTW32-A1D5CA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x Seil, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA2A 3x Seil, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Seil, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA4A 3x Seil, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA4A Ex-freier Bereich, WHG, Leckage Überwachung Separate Instrumentierung 2x Seil, 316Ti 152,- 142,- 134,- FTW32-B1D2CA0A 3x Seil, 316Ti 175,- 163,- 154,- FTW32-B1D3CA0A 5x Seil, 316Ti 283,- 263,- 249,- FTW32-B1D5CA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x Seil, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA2A 3x Seil, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Seil, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA4A 3x Seil, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, Leckage Überwachung, Sicherheitshinweise beachten (XA) (elektrostatische Aufladung) Separate Instrumentierung 2x Seil, 316Ti 150,- 140,- 132,- FTW32-D1D2CA0A 3x Seil, 316Ti 173,- 161,- 152,- FTW32-D1D3CA0A 5x Seil, 316Ti 280,- 261,- 247,- FTW32-D1D5CA0A FEW58; NAMUR 2x Seil, 316Ti 223,- 207,- 196,- FTW32-D1D2CA8A 3x Seil, 316Ti 246,- 229,- 216,- FTW32-D1D3CA8A Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Elektronik; Ausgang Messpunkt 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich Separate Instrumentierung 2x Seil, 316Ti 164,- 152,- 144,- FTW32-A1D2DA0A 3x Seil, 316Ti 187,- 174,- 164,- FTW32-A1D3DA0A 5x Seil, 316Ti 294,- 273,- 259,- FTW32-A1D5DA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x Seil, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA2A 3x Seil, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Seil, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA4A 3x Seil, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA4A Ex-freier Bereich, WHG, Leckage Überwachung Separate Instrumentierung 2x Seil, 316Ti 183,- 170,- 161,- FTW32-B1D2DA0A 3x Seil, 316Ti 206,- 191,- 181,- FTW32-B1D3DA0A 5x Seil, 316Ti 313,- 291,- 275,- FTW32-B1D5DA0A FEW52; PNP 10,8-45VDC 2x Seil, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA2A 3x Seil, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA2A FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC 2x Seil, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA4A 3x Seil, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, Leckage Überwachung, Sicherheitshinweise beachten (XA) (elektrostatische Aufladung) Separate Instrumentierung 2x Seil, 316Ti 180,- 168,- 159,- FTW32-D1D2DA0A 3x Seil, 316Ti 203,- 189,- 179,- FTW32-D1D3DA0A 5x Seil, 316Ti 310,- 289,- 273,- FTW32-D1D5DA0A FEW58; NAMUR 2x Seil, 316Ti 253,- 235,- 223,- FTW32-D1D2DA8A 3x Seil, 316Ti 276,- 257,- 243,- FTW32-D1D3DA8A Zubehör
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Befestigungsmutter G1-1/2 Sechskant, SW60. Verwendung: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20. 22,52 52014146 Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.06.2020. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenErfüllt dieser Liquipoint Füllstandsgrenzschalter nicht ihre Anforderungen?
Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Liquipoint T Sonden werden in Behältern mit leitfähigen Flüssigkeiten eingesetzt. Abhängig von der Anzahl der Messpunkte können unterschiedliche Messaufgaben wie z. B. Überfüllsicherung, Trockenlaufschutz oder Zweipunktregelung von Pumpen realisiert werden.
Funktion
Zwischen den Sondenstäben steht bei leerem Tank eine Wechselspannung an. Sobald die leitende Flüssigkeit im Tank eine Verbindung zwischen dem Masse-Sondenstab und z. B. dem Maximum-Sondenstab bildet, fließt ein messbarer Strom, und der Liquipoint T schaltet wenn die Flüssigkeit die Sonde bedeckt bzw. wieder freigibt. Durch die Verwendung von Wechselspannung werden Korrosion an den Sondenstäben und elektrolytische Zersetzung des Füllguts in fast allen Anwendungsfällen vermieden. Das Material der Tankwand ist für die Messung belanglos, da es sich um einen geschlossenen potenzialfreien Stromkreis zwischen Sondenstäben und Elektronik handelt. Eine Berührung der Sondenstäbe während des Betriebs ist absolut ungefährlich.
Anwendungsbeispiel
Sonden mit integriertem Elektronikeinsatz (Kompaktinstrumentierung)
Die Messeinrichtung besteht aus:
- FTW31, FTW32 mit zwei/drei Stäbenoder Seilen und einem Elektronikeinsatz
- Steuerungen, Schaltgeber oder Signalgeber z. B. Prozessleitsysteme SPS, Relais oder NAMUR Trennschaltverstärker nach IEC 60947-5-6
Sonden ohne integrierten Elektronikeinsatz (Getrenntinstrumentierung)
Die Messeinrichtung besteht aus:
- FTW31, FTW32 mit zwei bis fünf Stäben oder Seilen
- Nivotester FTW325 oder FTW470Z
- Steuerungen, Schaltgeber oder Signalgeber z. B. Prozessleitsysteme SPS, Relais usw.
Die Anzahl der Nivotester ist abhängig von der Anzahl der Messpunkte
(z. B. vier Messpunkte mit zwei Nivotestern FTW). -
Technische Daten
AllgemeinAusführung Kompaktausführung:
Zwei/drei (Immer ΔS-Modus – nur bei Dreistab-/Seilsonde) Stäbe oder SeileGetrenntausführung (Mit integrierter Leitungsüberwachung – in Verbindung mit Auswertegerät FTW325):
Zwei/drei/fünf Stäbe oder SeileSondenlänge Stäbe: 100...4000 mm;
Seile: 250...15 000 mm;
alle Stäbe/Seile haben bei Auslieferung die gleiche Länge
Mindestleitfähigkeit ≥10 µS/cm Kabelspezifikation Handelsübliches Kabel verwenden (25 Ω pro Ader) EinsatzbedingungenMessstofftemperatur –40...+100 °C Umgebungstemperatur –40...+70 °C Druckbereich –1...+10 bar Schutzart IP 66 Prozessanschluss G1½″ WerkstoffeElektroden Stäbe: 1.4404 (316L)/Isolation: PP
Seile: 1.4571 (316TI)/Isolation: FEP
Gewicht: 1.4435 (316L)
Prozessanschluss PPS Gehäuse F16 für Kompaktinstrumentierung
Gehäuse: PBT;
Deckel: PBT;
Adapter: PBT
Gehäuse F24 für getrennte Instrumentierung
Gehäuse: PPS;
Deckel: PBT
Zulassungen (Kompaktausführung)Ex-Zulassung ATEX II 2G EEx ia IIC T6 mit FEW58 WHG-Zulassung WHG Z-65.40-360 (DIBt) Zulassungen (Getrenntausführung)Ex-Zulassung ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Abmessungen (in mm)
Sonden mit integriertem Elektronikeinsatz
L = Sondenlänge
FTW31 (Stabversion)
FTW32 (Seilversion)
Kompaktinstrumentierung
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Sonden ohne integrierten Elektronikeinsatz
L =Sondenlänge
FTW31 (Stabversion)
FTW32 (Seilversion)
Getrenntinstrumentierung
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Elektrischer Anschluss – Sonden mit integriertem Elektronikeinsatz (Kompaktinstrumentierung)
Elektronikeinsatz FEW52Anschlussspannung U = 10,8... 45 V DC Stromaufnahme max. 25 mA Lastanschluss Open Collector; PNP Schaltspannung max. 45 V Anschließbare Last kurzzeitig (max. 1 s): max. 2 A
dauernd: max. 200 mA
Verpolungsschutz ja
Anschluss eines Elektronikeinsatzes FEW52 an Liquipoint T (FTW31/32)
F: Feinsicherung, abhängig von der angeschlossenen Last
R: Angeschlossene Last, z. B. SPS, PLS, Relais
a) Netz
Elektronikeinsatz FEW54Anschlussspannung 20... 55 V DC oder 20... 253 V AC, 50/60 Hz Stromaufnahme max. 60 mA Einschaltstromspitze max. 2 A, max. 0,4 ms Pulsfrequenz ca. 1,5 s Ausgang zwei potenzialfreie Umschaltkontakte (DPDT) Kontaktbelastbarkeit U ~ max. 253 V, I ~ max. 4 A,
U = 30 V/4 A; 150 V/0,2 A
Leistungsaufnahme < 2,0 W
Anschluss eines Elektronikeinsatzes FEW54 an Liquipoint T (FTW31/32)
F1: Feinsicherung 200 mA, mittelträge, empfohlen
F2: Feinsicherung zum Schutz des Relaiskontakts, abhängig von der angeschlossenen Last
a) Netz
b)+c) Potenzialfreie Umschaltkontakte Kontakte schalten parallel
d) Behälter
Elektronikeinsatz FEW58Versorgungsspannung siehe „Technische Daten" des angeschlossenen Trennschalterverstärkers nach IEC 60947-5-6 (NAMUR). Zum Einsatz mit einem separaten Schaltgerät nach IEC 60947-5-6 (NAMUR); Ausgangssignalsprung von hohem auf niedrigen Strom bei
Grenzstand (H-L-Flanke).Signalübertragung auf einer Zweidrahtleitung: H-L-Flanke 2,2...6,5 mA/0,4...1,0 mA. Ausgangssignal bei beschädigtem Sensor: <1,0 mA. Beim Anschluss an einen Multiplexer ist die Taktzeit auf min. 2 s einzustellen.
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) z. B.: FTL325N
Elektrischer Anschluss – Sonden ohne integrierten Elektronikeinsatz (Getrenntinstrumentierung)
Zur Auswertung werden ein oder mehrere Auswerteeinheiten FTW325 benötigt.
Separatinstrumentierung bei Dreistab- oder Seilsonden mit Leitungsüberwachung
*1 Platine zur Leitungsüberwachung
-
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für FTW31Mehr Dokumente für FTW32