Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751
-
Ansprechzeit
t50 = 1 s
t90 = 1,5 s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Arbeitsbereich
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 600,00 mm (23,62'')
Anwendungsgebiet
Das Kompaktthermometer misst die Prozesstemperatur mit einem RTD Sensorelement (Pt100 Klasse A, 4-Leiter). Ein optional im Gerät eingebauter Messumformer setzt das Pt100 Eingangssignal um. Das Gerät in der Ausführung mit eingebauter Elektronik erkennt automatisch die Anschlussvariante (IO-Link oder 4 … 20 mA).
Entwickelt für den universellen Einsatz in hygienischen und aseptischen Anwendungen der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie, sowie zur optimalen Standardisierbarkeit für Maschinen- und Anlagenbauer
Messbereich: –50 … +200 °C (–58 … +392 °F)
Druckbereich: bis zu 50 bar (725 psi)
Schutzklasse: IP69
Ausgang
Vorteile
-
Schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme:
- Kleine, kompakte Bauform komplett aus Edelstahl
- M12-Steckverbindung mit IP69 für einfachen elektrischen Anschluss
- Pt100, 4-Leiter-Anschluss oder selbsterkennender, universeller Ausgang (IO-Link und 4 … 20 mA)
- Mit voreingestelltem Messbereich bestellbar -
Herausragende messtechnische Eigenschaften durch innovative Sensortechnologie:
- Extrem kurze Ansprechzeiten
- Hohe Messgenauigkeit auch bei kurzen Eintauchlängen
- Erhöhte Messgenauigkeit mit Sensor-Transmitter-Matching -
Sicherer Betrieb durch Zulassungen und Zertifikate:
- Gerätesicherheit nach EN610101-1 und CSA C/US
- Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß NAMUR NE21
- Diagnoseinformationen einstellbar nach NAMUR NE43
- Hygienegerechtes Design mit 3-A Kennzeichnung
- Schiffbauzulassung
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
iTHERM CompactLine TM311
Deutsche Version - 10/2022
Kompaktthermometer, Pt100, 4-Leiter-Anschluss, Klasse A Optional mit integriertem IO-Link und 4 ... 20 mA Messumformer, programmierbar über PC
EN DE 31/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01439TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTHERM CompactLine TM311
Deutsche Version - 10/2022
Kompaktthermometer mit IO-Link
EN DE 31/10/202231/03/202229/06/202002/09/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA01952TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Sprache:
Deutsch
Version:
15/09/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2423.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
iTHERM CompactLine TM311
Kompaktthermometer, Pt100, 4-Leiter-Anschluss, Klasse A
Optional mit integriertem IO-Link und 4 ... 20 mA Messumformer,
programmierbar über PCEN DE 31/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01439TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTHERM CompactLine TM311
Kompaktthermometer mit IO-Link
EN DE 31/10/202231/03/202229/06/202002/09/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA01952TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Kompaktthermometer mit IO-Link
EN DE 22/06/202012/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
22/06/2020
Dateigröße:
541.1 KB
Dateiname:
KA01437TDE_0220.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Sprache:
Englisch
Version:
15/09/2023
Dateigröße:
800.3 KB
Dateiname:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Next Level Hygienic
Komplettangebot für
die Lebensmittel- und Getränke- sowie die
Life-Sciences-IndustrieSprache:
Deutsch
Version:
12/09/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
PU01305T_09_DE_03.22_online.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Next Level Hygienic: Complete offering for the Food & Beverage and Life Sciences industries
Endress+Hauser offers innovative
temperature sensors and assemblies,
system products, accessories, software
solutions and related services for
hygienic, sterile and aseptic applications
in the food & beverage and life
sciences industries governed by stringent
quality and safety regulations.Sprache:
Englisch
Version:
05/08/2022
Dateigröße:
25.5 MB
Dateiname:
PU01305T_09_EN_03.22.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
iTHERM CompactLine TM311 Digital compact thermometer
The iTHERM CompactLine TM311 digital compact thermometer
with IO-Link is an easy to install, fit for purpose, IIoT
ready temperature probe that fulfills the design and performance
requirements for the life sciences, food & beverage
and general process industries.Sprache:
Englisch
Version:
09/08/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
PU01293T09EN_0322.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
iTHERM CompactLine TM311 Digitales Kompaktthermometer
Kompakt, universell einsetzbar und digital
Das digitale Kompaktthermometer iTHERM CompactLine TM311
mit IO-Link ist ein einfach zu installierendes, zweckmäßiges und
IIoT-fähiges Thermometer, das die Design- und Leistungsanforderungen
der Life-Sciences-, Lebensmittel- & Getränke- sowie der
allgemeinen Prozessindustrie erfüllt.Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
PU01293T_09_DE_0322 TM311.pdf
-