Schleifengespeister Prozessanzeiger
RIA15
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
-
- Hinterleuchtetes, fünfstelliges Display
- Spannungsfall <1 V
- Zum Einschleifen in 4...20 mA Stromkreise
Wichtige Eckdaten
Spannungsfall ≤1 V, hinterleuchtet ≤3,9 V Anzeige Fünfstelliges LCD mit Einheit Gehäuse Feld- oder Schalttafeleinbau HART®-Anzeige bis zu vier HART®-Werte alternierend darstellbar Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Eingang Zulassung Gehäuse 1 bis 3 4 bis 10 11+ 4-20mA Stromsignal Ex-freier Bereich Schalttafel 96x48x41,5mm 162,- 146,- 133,- RIA15-AAA1 Feldgehäuse Alu 131x81,5x55,5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAB1+NA Feldgehäuse Kunststoff 131x81,5x55,5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAC1+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Schalttafel 96x48x41,5mm 212,- 191,- 174,- RIA15-BAA1 Feldgehäuse Alu 131x81,5x55,5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAB1+NA Feldgehäuse Kunststoff 131x81,5x55,5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAC1+NA 4-20mA Stromsignal + HART Ex-freier Bereich Schalttafel 96x48x41,5mm 181,- 163,- 149,- RIA15-AAA2 Feldgehäuse Alu 131x81,5x55,5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAB2+NA Feldgehäuse Kunststoff 131x81,5x55,5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAC2+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Schalttafel 96x48x41,5mm 231,- 208,- 189,- RIA15-BAA2 Feldgehäuse Alu 131x81,5x55,5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAB2+NA Feldgehäuse Kunststoff 131x81,5x55,5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAC2+NA Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.03.2020. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenPersonen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Der Prozessanzeiger RIA15 erfasst Messsignale und stellt sie mit hoher Auflösung und Genauigkeit dar. Der Prozessanzeiger ist universell einsetzbar, z. B. in Schaltwarten, Schaltschränken, Laborausstattungen sowie im Anlagen- und Apparatebau.
Funktion
Der Prozessanzeiger wird direkt in den 4 bis 20 mA Messkreis eingeschleift. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset
lässt sich komfortabel über drei Tasten am Gerät durchführen. Die Einstellung ist während des Betriebs möglich. Die Messwertanzeige erfolgt mittels fünfstelligem Siebensegment-LC Display. Optional lassen sich mit der HART®-Funktion bis zu vier Messwerte aus einem Messgerät
darstellen.Anwendungsbeispiel
RIA15 als Feld- und Schalttafelanzeiger
-
Technische Daten
EingangskenngrößenMessbereich 4...20 mA (skalierbar, Verpolungsschutz) Messgröße Strom,
optionale Auslesung von bis zu vier Messwerten über HART®
Max. Eingangsstrom 200 mA (Kurzschlussstrom) Spannungsfall Standardgerät: ≤1 V
Displaybeleuchtung: ≤3,9 V unabhängig vom Messsignal
mit HART®: ≤2V
Messabweichung 0,1 % Einfluss der
Umgebungstemperatur<0,01 %/K vom Messbereich AusgangskenngrößenÜbertragungsverhalten HART®-Protokoll wird nicht gestört EinsatzbedingungenUmgebungstemperatur –40...+60 °C (bei Temperaturen unter –25 °C ist die Ablesbarkeit des Displays nicht mehr gewährleistet) Lagertemperatur –40...85 °C Klimaklasse IEC 60654-1, Klasse B2 EMV Störfestigkeit: Nach IEC61326 Industrieumgebung / NAMUR NE 21;
Störaussendung: Nach IEC61326 Klasse B
Schutzart Schalttafelgehäuse: IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Feldgehäuse: IP67, NEMA4x
Konstruktiver AufbauWerkstoffe Schalttafeleinbaugehäuse: Aluminium (Front); Polycarbonat PC (Rückwand)
Feldgehäuse: Aluminium, Kunststoff, 2 × Kabelverschraubung M16
Elektrischer Anschluss steckbare Federzugklemmen, Klemmenbereich 0,14...1,5 mm² massiv/flexibel, 0,5 mm² Litze mit Aderendhülse Anzeige- und BedienoberflächeAnzeige fünfstelliges LCD (17 mm), Anzeigebereich von –19999... +99999, Bargraph, 14-Segment- Anzeige für Einheit/Tag Bedienung über drei Tasten HilfsenergieVersorgungsspannung über 4...20 mA Stromschleife ZulassungenEx-Zulassungen ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Schiffbau GL EAC-Zeichen Abmessungen (in mm)
Schalttafeleinbaugehäuse
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Feldgehäuse
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Elektrischer Anschluss
a) Messumformerspeisung
b) Stromquelle 4...20 mA
c) Anschluss ohne Hintergrundbeleuchtung
d) Anschluss mit Hintergrundbeleuchtung
e) Anschluss mit Messumformerspeisung und Transmitter
f) Anschluss mit Messumformerspeisung und Transmitter mit Verwendung der Hilfsklemme
g) Anschluss ohne Messumformerspeisung direkt im 4...20 mA
Stromkreis -
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für RIA15