Digitaler Prozessanzeiger mit siebenstelligem Display, alternierender Pumpensteuerung und Integration

Digitaler Prozessanzeiger mit Pumpensteuerung

RIA452

ab €366,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0

    • Eingang mit Messumformerspeisung, optional eigensicher
    • Pumpensteuerfunktion
    • Überwachungsfunktion mittels Statuseingängen
    • Digitalausgang mit Integration

    Wichtige Eckdaten

    Display Siebenstellig, 14 Segmente, mehrfarbig
    Abmessungen Standard 96 × 96 mm
    Relais 4 oder 8 (optional)
    Funktion Linearisieren, alternierende Pumpensteuerung, Integration
    Ausgang optional 1 × Analogausgang
    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    ZulassungMesssignalAusgang1 bis 34 bis 1011+
    Ex-freier Bereich0/4-20mA4x Relais SPDT Grenzwert416,-387,-366,- RIA452-Ax11A11A
    4x Relais SPDT Grenzwert + 1x Analog U,I452,-420,-398,- RIA452-Ax12A11A
    8x Relais SPDT Grenzwert + 1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne539,-502,-475,- RIA452-Ax13A11A
    8x Relais SPDT Grenzwert + 1x Analog + 1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne575,-535,-506,- RIA452-Ax14A11A
    4x Relais SPDT Grenzwert + 1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne496,-461,-436,- RIA452-Ax15A11A
    Multifunkt. U,I,R,RTD,TC4x Relais SPDT Grenzwert474,-441,-417,- RIA452-Ax21A11A
    4x Relais SPDT Grenzwert + 1x Analog U,I510,-474,-449,- RIA452-Ax22A11A
    8x Relais SPDT Grenzwert + 1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne597,-556,-526,- RIA452-Ax23A11A
    8x Relais SPDT Grenzwert + 1x Analog + 1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne633,-589,-557,- RIA452-Ax24A11A
    4x Relais SPDT Grenzwert + 1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne554,-515,-487,- RIA452-Ax25A11A

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Konfigurationskit TXU10- für PC-programmierbare Baugruppen. Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port. Stecker 4-polig + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    Feldgehäuse IP65 RIA452148,80 51009957

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2020. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Der Prozessanzeiger RIA452 erfasst Messsignale aller Art und stellt diese mit hoher Auflösung und Genauigkeit dar. Über Grenzwertrelais
    sowie Analog- und Digitalausgänge können Steuerungsaufgaben realisiert werden.

    Funktion

    Bis zu acht frei programmierbare Relais überwachen den Messwert auf Über- und Unterschreitung von Grenzwerten. Weitere Betriebsarten für die Relais sind Sensor- oder Gerätestörungen, Batch- und Pumpensteuerfunktionen (z. B. alternierende Pumpensteuerung). Der skalierbare Analogausgang bietet vielfältige Möglichkeiten, das Eingangssignal weiterzuleiten: Zoomfunktion, Linearisierung, Offset, Invertierung und Signalwandlung (Konvertierung Ein-/Ausgang). Der optionale Impulsausgang bietet die Möglichkeit, integrierte Prozesswerte zu erzeugen.
    Eine komfortable Parametrierung über Schnittstelle mit PC-Programm sowie manuelle Bedienung vor Ort überzeugen den Anwender.

  • Technische Daten

    Eingangskenngrößen
    Analogeingang 1 × 0/4...20 mA (Impedanz 5 Ω)
    Universaleingang

    0/4...20 mA, 0...5 mA, ±40 mV, ±150 mV ±600 mV, ±2,5 V, 0...10 V, 0...5 V, ±10 V, 30...3000 Ω;

    Widerstandsthermometer Pt100/500/1 000, Cu50/100, Pt50

    Thermoelementtypen J, K, T, N, B, S, R nach IEC 584;

    D, C nach ASTM E998;

    L nach DIN 43710, GOST

    Digitaleingang 4 ×, max. 10 Hz
    Genauigkeit 0,1 % vom Messbereichsendwert
    Ausgangskenngrößen
    Transmitterversorgung 24 V DC, 250 mA, bei Option eigensicher zusätzlich 1 × 24 V DC, 22 mA
    Analogausgang 1 × 0/4...20 mA, 0...10 V DC
    Ausgangsbürde max. ≤ 600 Ω
    Digitalausgang

    1 × Open Collector passiv 12,5 kHz

    4 × Relais (Wechsler), 250 V AC / 30 V DC, 3A;

    optional erweiterbar auf 8 Relais

    Linearität ≤0,1 % vom Messbereichsendwert
    Einsatzbedingungen
    Umgebungstemp. –20...+60 °C
    Lagertemperatur –30...+70 °C
    Klimaklasse nach IEC 60 654-1 Class B2 keine Betauung zulässig
    EMV

    Störfestigkeit nach IEC 61326 Industrieumgebung und NAMUR NE 21;

    Störaussendung nach IEC 61326 Klasse A

    Schutzart Front IP 65, Klemmen IP 20
    Hilfsenergie

    90...250 V AC, 50/60 Hz,

    20...36 V DC/20...28 V AC, 50/60 Hz

    Konstruktiver Aufbau
    Elektrischer Anschluss

    steckbare Schraubklemmen, Klemmbereich 1,5 mm2 massiv, 1,0 mm2 Litze mit Aderendhülse

    Werkstoffe

    Gehäusefront: Kunststoff ABS, galvanisiert

    Gehäusetubus: Kunststoff PC10GF

    Anzeige- und Bedienoberfläche
    Anzeige

    7-stellige 14-Segment LC-Anzeige in weiß (10 mm);

    Einheit mit 9 × 77 Dot Matrix Anzeige;

    42-teiliger Bargraph in gelb mit Über- und Unterbereich in rot;

    Grenzwertmarken in gelb;

    Statusanzeige

    Anzeigebereich –99 999...+99 999
    Bedienung über Dreh-Drückrad (Jog-Shuttle) oder über RS232 und PC-Software ReadWin® 2000
    Funktionen
    Linearisierung mit 32-Stützstellen, Betriebsstundenzähler, alternierende Pumpensteuerung, Tendenzauswertung, Batch-Funktion, Integration, Min-/Max-Wert Speicherung

    Abmessungen (in mm)

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Elektrischer Ansschluss

    Stromeingang

    a) Stromeingang (Klemmen 12 und 82 intern gebrückt)

    b) Stromschleife Messumformerspeisung Max. 22 mA
    Stromeingang 0...20 mA

    c) Stromeingang 0...20 mA

    d) Relais-Ausgang

    e) Relais 1-8: 250 V AC / 30 V DC

    f) Analogausgang 0...20 mA, 0...10 V DC

    g) Messumformerspeisung 24 V, <= 250 mA

    h) Digitaleingänge nach DIN 19240

    i) Digitalausgang, passiv open collector max. 24 V, 200 mA

    Universaleingang

    a) Stromeingang 0...20 mA

    b) Spannungseingang +/- 1 V

    c) Spannungseingang +/- 30 V

    d) Thermoelemente

    e) Widerstandsthermometer 4-Leiter

    f) Widerstandsthermometer 3-Leiter

  • Technisches Datenblatt

    Mehr Dokumente für RIA452