- Home
- Produkte
- Füllstandsensoren
- Liquifloat T FTS20
Schwimmschalter zur Grenzstanderfassung in Flüssigkeiten
Liquifloat T FTS20
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
-
- Einfach und kostengünstig
- Schaltelemente als Initiator, Mikroschalter
- Anschlusskabel für verschiedene Medien
Wichtige Eckdaten
Medium Flüssigkeiten aller Art Umgebungstemperatur ≤ 85 °C Dichte ≥ 0,8 g/cm³ Umgebungsdruck ≤ 3 bar Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Schwimmschalter FTS20; 5 Meter Kabel, Standard 1 bis 3 4 bis 10 11+ Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Schwimmschalter, Grenzstanddetektion. Anwendung: Flüssigkeiten. Wechselkontakt 250VAC/150VDC. Hülsenform für Montage durch G1. Schwimmkörper: PP (Polypropylen). Kabel: PVC. Kabellänge: 5m. 56,- 52,- 49,- 52010122 Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m.
Mit PUR Kabel56,- 52,- 49,- 52010123 Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m.
Mit CSM Kabel56,- 52,- 49,- 52010124 Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Schwimmschalter FTS20; mit 20m Kabel, Standard 1 bis 3 4 bis 10 11+ Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Schwimmschalter, Grenzstanddetektion. Anwendung: Flüssigkeiten. Wechselkontakt 250VAC/150VDC. Hülsenform für Montage durch G1. Schwimmkörper: PP (Polypropylen). Kabel: PVC. Kabellänge: 20m. 111,- 103,- 97,- 71035520 Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m.
Mit PUR Kabel111,- 103,- 97,- 71035521 Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m.
Mit CSM Kabel111,- 103,- 97,- 71035522 Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Schwimmschalter FTS20; 5 Meter Kabel, ATEX Zulassung 1 bis 3 4 bis 10 11+ Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Schwimmschalter, Grenzstanddetektion. Anwendung: Flüssigkeiten. 2-Leiter nach EN60947-5-6 (NAMUR). Einsatz mit Trennschaltverstärker. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Hülsenform für Montage durch G1. Schwimmkörper: PP (Polypropylen). Kabel: PVC. Kabellänge: 5m. 56,- 52,- 49,- 52010119 Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m.
Mit PUR Kabel.56,- 52,- 49,- 52010120 Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m.
Mit CSM Kabel.56,- 52,- 49,- 52010121 Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Schwimmschalter FTS20; 20 Meter Kabel, ATEX Zulassung 1 bis 3 4 bis 10 11+ Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Schwimmschalter, Grenzstanddetektion. Anwendung: Flüssigkeiten. 2-Leiter nach EN60947-5-6 (NAMUR). Einsatz mit Trennschaltverstärker. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Hülsenform für Montage durch G1. Schwimmkörper: PP (Polypropylen). Kabel: PVC. Kabellänge: 20m. 111,- 103,- 97,- 71035516 Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m.
Mit PUR Kabel.111,- 103,- 97,- 71035517 Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m.
Mit PUR Kabel.111,- 103,- 97,- 71035518 Zubehör
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Stopfbuchsverschraubung G1, PVC Verwendung: FTS20. 20,55 52010125 Straffgewicht FTS20, PA beschichtet Verwendung: FTS20. 27,71 52010127 Gegenmutter G1, PVC Verwendung: FTS20. 6,17 52010126 Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.12.2019. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenPersonen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Der Liquifloat T FTS20 ist eine einfache und kostengünstige Alternative zur Grenzstand-erfassung in Flüssigkeiten. Er kann als Überlauf- oder Trockenlaufschutz eingesetzt werden. Es stehen verschiedene Anschlusskabel für Säuren, Laugen, Öle oder Schmutzwasser zur Verfügung.
Funktion
Die Kippbewegung beim Auf- und Abschwimmen des Schwimmschalters an der Oberfläche der Flüssigkeit wird durch einen eingebauten Schalter detektiert und löst den Schaltvorgang aus. Als Ausgang stellt der induktive Initiator ein Schaltsignal nach EN 60947-5-6 (NAMUR) zur Verfügung – die Ausführung mit Mikroschalter einen Wechselkontakt.
Anwendungsbeispiel
Liquifloat T FTS20 zur Steuerung einer Pumpe. Das Messsystem besteht aus
- einem Schwimmschalter FTS20 und
- einem NAMURTrennschaltverstärker (z. B. Nivotester FTL325N)
oder
- FTS20 in AC/DC Ausführung
-
Technische Daten
FTS20 AC/DCSchaltelement Mikroschalter mit Schaltkugel Schaltfunktion Wechsler Schaltspannung AC: max. 250 V;
DC: max. 150 V
Schaltstrom AC: max. 3 A, DC: max. 1 A Schaltwinkel Oberer Schaltpunkt +25° ±10°;
unterer Schaltpunkt -14° ±10°,
gegen die Waagerechte gemessenProzesstemperaturbereich PVC und PUR: + 5...+70°C,
CSM: -20...+85°CProzessdruck ≤ 3 bar Dichte ≥ 0,8 g/cm3 FTS20 NAMURSchaltelement Induktiver Näherungsschalter mit Schaltkugel, aufschwimmend schließend Hilfsenergie 8,2 V ±2 V Betriebsstrom < 1,2 mA ungeschaltet;
> 2,1 mA geschaltet
Verpolschutz ja Schaltwinkel oberer Schaltpunkt +15° ±5°;
unterer Schaltpunkt -15° ±5°,
gegen die Waagerechte gemessenProzesstemperaturbereich PVC und PUR: +5...+70°C;
CSM: -20...+85°CProzessdruck ≤3 bar bei +20°C Dichte ≥ 0,8 g/cm3 Zulassungen TÜV 01 ATEX 1709, Ex-Schutzart: II 2G EEx ia IIB T5
KabelMaterial AC/DC, PVC, CSM: Querschnitt 3 × 0,75 mm2
PUR: Querschnitt 3 × 0,50 mm2Einsatzbereich und
Mindestlänge des
Kabels zwischen
Befestigung und
SchwimmkörperPVC: ≥50 mm bevorzugt für Wasser, Schmutzwasser, leicht aggressive Flüssigkeiten
PUR: ≥100 mm bevorzugt für Kraftstoffe, Heizöle, ölhaltige Flüssigkeiten
CSM: ≥100 mm bevorzugt für viele Säuren und Laugen
Abmessungen (in mm) und Werkstoff
a) Polypropylen PP
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Elektrischer Anschluss
Initiator mit Schaltkugel (NAMUR)
Anschlusskennung
L+ = Schwarz oder Braun
L- = Blau
(Schließend beim Aufschwimmen)
a) 1/Braun/ Schwarz
b) 2/Blau
Wechselkontakt (AC/DC)
Anschlusskennung:
Kabelfarben
Schwarz und Braun = Kontakt geöffnet
Schwarz und Blau = Kontakt geschlossen
(Kontaktlage beim Aufschwimmen)
a) Blau
b) Schwarz
c) Braun
-
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für FTS20