Soliphant Füllstandgrenzschalter mit Schwingstab

Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter

Soliphant T FTM20 / FTM21

ab €273,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0

    • Kein Abgleich: einfache Inbetriebnahme
    • Kein Verklemmen bei grobkörnigem Material
    • Sensormaterial 316L

    Wichtige Eckdaten

    Medium  Schüttgüter
    Sensorlänge kompakte Bauform: 225 mm;
    mit Verlängerungsrohr: 500, 1000 oder 1500 mm
    Schüttgewicht ab 200 g/l
    Prozessdruck –1...+25 bar
    Mediumstemperatur –40...+150 °C

    Soliphant FTM20

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    ZulassungElektronik; AusgangGehäuse; Kabeleinführung1 bis 34 bis 1011+
    Ex-freier BereichFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 mit 500mm Länge

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    ZulassungElektronik; AusgangGehäuse; Kabeleinführung1 bis 34 bis 1011+
    Ex-freier BereichFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 mit 1000mm Länge

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    ZulassungElektronik; AusgangGehäuse; Kabeleinführung1 bis 34 bis 1011+
    Ex-freier BereichFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 mit 1500mm Länge

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    ZulassungElektronik; AusgangGehäuse; Kabeleinführung1 bis 34 bis 1011+
    Ex-freier BereichFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; Relais DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Schiebemuffe R1-1/2 VA, FTM21, druckb. Zur flexiblen Schaltpunkteinstellung. Werkstoff: 316L. Druckbeaufschlagt. Verwendung: FTM21.226,32 52023312
    Schiebemuffe R1-1/2 VA, FTM21 Zur flexiblen Schaltpunkteinstellung. Werkstoff: 316L. Drucklos. Verwendung: FTM21.113,18 52023313

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2019. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Erfüllt dieser Soliphant Füllstandsgrenzschalter nicht ihre Anforderungen?

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Der Soliphant T ist ein robuster Füllstandgrenzschalter für Behälter mit fein- oder grob­körnigen, nicht fluidisierten Schütt­gütern. Die unterschiedlichen Bauformen ermöglichen einen vielfältigen Einsatz. Den Soliphant T gibt es in 4 Längen. Bei Verwendung einer Schiebemuffe (siehe Zubehör) ist das Anpassen der Sensorlänge leicht möglich.

    Funktion

    Der Schwingstab des FTM20/21 wird durch einen piezoelektrischen Antrieb in seiner Resonanzfrequenz angeregt. Wird der Soliphant T von Schüttgut bedeckt, ändert sich dadurch die Schwingamplitude. Die Elektronik des Soliphant T vergleicht die Soll- Amplitude mit dem Ist-Wert und zeigt an, ob der Stab frei schwingt oder von Schüttgut bedeckt ist. Der Prozessanschluss ist von der Schwingungsbewegung
    entkoppelt und dadurch unempfindlich gegen Schwingbewegungen oder Schüttgeräusche. An den Soliphant T können direkt Schaltgeräte oder Signalgeber (Lampen, Hupen...) angeschlossen werden. Er verfügt über eine Umschaltmöglichkeit für Minimum und Maximumsicherheit.

    Anwendungsbeispiel

    Soliphant T Grenzschalter für Schüttgüter - Anwendung

    Die gesamte Messeinrichtung besteht aus:

    • dem Soliphant T FTM20 oder FTM21 mit Elektronikeinsatz FEM22 oder FEM24
    • einer Spannungsquelle und
    • den angeschlossenen Steuerungen, Schaltgeräten, Signalgebern (z. B. Lampen, Hupen, PLS, SPS, usw.)
    a) Zone 20
    b) Zone 22
  • Technische Daten

    Eingangskenngrößen
    Messfrequenz 700...800 Hz

    Technische Daten

    Ausgangskenngrößen
    Sicherheitsschaltung Minimum- oder Maximum-Ruhestrom
    Ausfallsignal Ausgang gesperrt
    Schaltzeit

    0,5 s beim Bedecken, 

    1 s beim Freiwerden

    Umgebungsbedingungen
    Umgebungstemperatur –40... +70 °C
    Lagerungstemperatur –40... +85 °C
    Klimaklasse nach DIN IEC 68 Teil 2-38
    Schutzart IP66/IP67, NEMA4X
    Schwingungsfestigkeit DIN 60068-2-27 / IEC 68-2-27; Schock 30 g; Schwingen 0,01 g²/Hz
    EMV Störaussendung nach EN 61326, Betriebsmittel der Klasse B; Störfestigkeit nach EN 61326 Anhang A (Industriebereich) und NAMUR-Empfehlung NE 21
    Prozess
    Schüttgewicht ≥ 200 g/l, nicht fluidisiert
    Prozessdruck –1... +25 bar
    Prozesstemperatur –40... +150 °C
    Medienberührende Werkstoffe
    Sensor 316L
    Prozessanschlüsse R 1; 1 ½ (316L)
    Gehäuse F16 (Kunststoff); F18 (Aluminium)
    Elektrischer Anschluss
    Kabelspezifikation Handelsübliches zwei- oder mehradriges Kabel verwenden (25 Ω pro Ader)
    Kabeleinführungen M 20 x 1,5  
    Zulassungen
    Zulassung ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Abmessungen (in mm)

    FTM20 (kompakte Bauform; Kunststoffgehäuse)

    Soliphant Grenzschalter für Schüttgüter - Abmessungen

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    FTM21 Schwingstab mit Verlängerungsrohr (Aluminiumgehäuse)

    Soliphant T FMI21 Grenzschalter für Schüttgüter - Abmessungen

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Elektrischer Anschluss

    Elektronikeinsatz FEM22 (DC PNP)
    Hilfsenergie 10... 45 V DC
    Stromaufnahme max. 18 mA
    Anschließbare Last (Bürde) – Positives Signal am Schaltausgang der Elektronik (PNP)
    – max. 350 mA, kurzschlussfest
    – Restspannung <3 V
    Ausfallsignal Ausgangssignal bei Netzausfall und bei Geräteausfall: < 100 μA
    Bevorzugt in Verbindung mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), DI-Module nach EN 61131-2.
    Soliphant Grenzschalter für Schüttgüter - Elektrischer Anschluss FEM22

    a) z. B. Relais SPS

    Elektronikeinsatz FEM24 (AC/DC mit Relaisausgang)
    Hilfsenergie

    19... 253 V AC 50/60 Hz

    19... 55 V DC

    Leistungsaufnahme ca. 1,3 VA
    Anschließbare Last (Bürde)

    – Lasten über 2 potenzialfreie Umschaltkontakte geschaltet.

    – I~ max. 6 A,
    – U~ max. 253 V;
    – P~ max. 1500 VA, cos φ = 1
    – P~ max. 750 VA, cos φ > 0,7
    – I– max. 6 A bis 30 V
    – I– max. 0,2 A bis 125 V

    Ausfallsignal

    Ausgangssignal bei Netzausfall: Relais abgefallen

    Die beiden Umschaltkontakte schalten simultan.

    Beachten Sie die unterschiedlichen Spannungsbereiche für Gleich- und Wechselstrom.

    Soliphant Grenzschalter für Schüttgüter - Elektrischer Anschluss FEM24

    a) PE (Ground)

     

    * Im gebrückten Zustand arbeitet der Relaisausgang in Form einer NPN-Logik.

    Zubehör

    Schiebemuffe: R 1½" für druckbeaufschlagte Behälter

    Soliphant Grenzschalter - Schiebemuffe 1

    Zur mehrfachen Schaltpunkteinstellung geeignet!

    Schiebemuffe: R 1½" drucklos

    Soliphant Grenzschalter - Schiebemuffe 2

    Nur zur einmaligen Schaltpunkteinstellung geeignet!

  • Mehr Dokumente für FTM20
    Mehr Dokumente für FTM21