- Home
- Produkte
- Temperatursensoren
- Thermophant T TTR31
Temperaturschalter zur Messung, Überwachung und Regelung von Prozesstemperaturen
Thermophant T TTR31
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
-
- Hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
- Edelstahlgehäuse 316L
- Schnelle Ansprechzeit ohne reduzierte Spitze
Wichtige Eckdaten
Messbereich –50…+150 °C Anzeige Vierstellig, 14 Segmente, mit Farbumschlag Einbaulänge (mm) 50, 100, 200 Ansprechzeit <1,0 s (T50), <2,0 s (T90) Fühler Ø 6 mm Genauigkeit <0,1 % Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Hilfsenergie; Ausgang Elektrischer Anschluss Einstecklänge L; Durchmesser D Prozessanschluss 1 bis 3 4 bis 10 11+ 12-30VDC; 1x Schalter PNP Stecker M12 100 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 197,- 183,- 173,- TTR31-A1A111AA2CAB Stecker ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 197,- 183,- 173,- TTR31-A2A111AA2CAB Stecker M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111ABxxAB Stecker ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111ABxxAB Stecker M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111AExxAB Stecker ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111AExxAB Stecker M12 200 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 206,- 191,- 181,- TTR31-A1A111AA2EAB Stecker ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 206,- 191,- 181,- TTR31-A2A111AA2EAB Stecker M12 200 mm; 6 mm G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AB2EAB Stecker ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AB2EAB Stecker M12 200 mm; 6 mm G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AE2EAB Stecker ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x Schalter PNP Stecker M12 100 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 214,- 199,- 189,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111ABxxAB G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 223,- 207,- 196,- TTR31-A1B111AA2EAB G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AB2EAB G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA Stecker M12 100 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 254,- 236,- 223,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111ABxxAB G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm Ohne, Klemmverschr. 316L, L=>100mm Einstecklänge Klemmverschr. getrennt zu bestellen. 262,- 244,- 231,- TTR31-A1C111AA2EAB G1/4 Aussengewinde ISO228, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AB2EAB G1/2 Aussengewinde ISO228, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionZubehör
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Krageneinschweißmuffe d6 PEEK+Schraube verschiebbar mit Dichtkonus, Scheibe + Druckschraube G1/2, Material prozessberührende Teile: 316L, PEEK, max.Prozessdruck: 10 bar (145psi) 47,48 51004751 Prozessanschluss, verschiebbar TA50
6mm; G1/2; PTFE57,86 TA50-HP Kabel M12x1 L=5m 5m Kabel 4x0,34 mm2, PVC Isolierung, gewinkelter Stecker, M12x1 Schraub- anschluss Cu Sn/Ni, IP67 9,80 51005148 Konfigurationskit TXU10- für PC-programmierbare Baugruppen. Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port. Stecker 4-polig + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Steckerbuchse/-Kupplung 4p-125V, 4A-M12 M12 Steckerbuchse. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12. 15,55 52006263 Stecker 4pol.M12, Kabelkonfektionierung gewinkelt, IP67,PG7 10,36 51006327 Systemstromversorgung RNB130 Primär getaktet. Eingang: 85-264VAC, 45-65Hz. Ausgang: 24VDC, Fehlerfall max. 30V. 138,89 RNB130-A1A Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.12.2019. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenPersonen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Temperaturschalter zur Überwachung, Anzeige und Regelung von Prozesstemperaturen mit Gewindeanschluss oder Klemmverschraubung.
Funktion
Ein an der Messspitze befindlicher Sensor aus Platin ändert seinen Widerstandswert temperaturabhängig. Dieser Widerstandswert wird elektronisch erfasst. Die Umrechnung des Widerstandswertes in ein Temperaturmesssignal ist in der internationalen Norm IEC 751 definiert. Ein Mikroprozessor wertet das Signal aus und schaltet den Ausgang bzw. gibt den entsprechenden Messwert aus.
Anwendungsbeispiel
Der Thermophant erfasst die Temperatur im Behälter und überwacht die Einhaltung von Grenzwerten.
-
Technische Daten
VersorgungsspannungHilfsenergie 12...30 V DC (Verpolungsschutz) Stromaufnahme ohne Last <60 mA, mit Verpolungsschutz AusgangskenngrößenAusgangssignal 1 × PNP, 2 × PNP oder PNP mit 4…20 mA Spannungsabfall PNP ≤2 V Überlastsicherheit automatische Lastüberprüfung MessgenauigkeitReferenzbedingungen nach DIN IEC 60770/61003 Abweichung Schaltpunkt Elektronik 0,2 K oder 0,16 % Sensor Klasse A Langzeitdrift ≤0,1 % pro Jahr Ansprechzeit T50 = ≤1,0 s, T90 = ≤2,0 s Analogausgang Nichtlinearität: ≤0,2 % SensorMesselemente 1 × Pt100, 4-Leiter Toleranz Klasse A nach IEC751 Messstofftemperatur –50…+150°C Durchmesser 6 mm EinsatzbedingungenUmgebungstemperatur –40…+85 °C Schutzart IP 65 (komplettes Gehäuse) EMV Störaussendung nach IEC 61326-Serie, Betriebsmittel der Klasse B, Störfestigkeit nach IEC 61326-Serie und NAMUR-Empfehlung NE 21 WerkstoffeProzessanschluss und Schutzrohr 316L/Ra ≤ 0,8 µm Gehäuse 316L BedienungBedienelemente Drei Tasten oder PC und Software ZulassungenDesina konform Abmessungen (in mm)
Gehäuse
L = Einstecklänge 50 mm, 100 mm, 200 mm
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Prozessanschlüsse
a) Ohne (L ≥ 100 mm) für Einbau mit Einschweißmuffen und Klemmverschraubungen
b) ISO 228 G¼ A, 316L
c) ISO 228 G½ A, 316L
Elektrischer Anschluss
Gleichspannungsvariante mit Stecker M12×1
A1: 1×PNP-Schaltausgang
A2: 2×PNP-Schaltausgang
A3: PNP-Schaltausgang mit zusätzlichem Analogausgang
Gleichspannungsvariante mit Ventilstecker M16×1,5
B: 1×PNP-Schaltausgang
-
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für TTR31