- Home
- Produkte
- Temperatursensoren
- Thermophant T TTR35
Temperaturschalter im Hygiene-Design zur Messung, Überwachung und Regelung von Prozesstemperaturen
Thermophant T TTR35
Info-Hotline
+43 (1) 880 56 0
-
- Hygienische Prozessanschlüsse
- Edelstahlgehäuse 316L
- Schnelle Ansprechzeit ohne reduzierte Spitze
Wichtige Eckdaten
Messbereich –50…+150 °C Anzeige Vierstellig, 14 Segmente, mit Farbumschlag Einbaulänge (mm) 50, 100, 200 (Ø 6 mm) Ansprechzeit <1,0 s (T50), <2,0 s (T90) Oberflächenrauigkeit Ra ≤ 0,8 μm Genauigkeit <0,1 % Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Hilfsenergie; Ausgang Prozessanschluss Elektrischer Anschluss Einstecklänge L; Durchmesser D 1 bis 3 4 bis 10 11+ 12-30VDC; 1x Schalter PNP Triclamp Stecker M12 / Stecker ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAA 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAA 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAA Hygienische Verbindung Stecker M12 / Stecker ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAA 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAA 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAA 12-30VDC; 2x Schalter PNP Triclamp Stecker M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAA 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAA 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAA Hygienische Verbindung Stecker M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAA 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAA 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAA 12-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA Triclamp Stecker M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAA 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAA 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAA Hygienische Verbindung Stecker M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAA 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAA 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAA Bitte Kabel mit Stecker separat bestellen.Zubehör
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Kabel M12x1 L=5m 5m Kabel 4x0,34 mm2, PVC Isolierung, gewinkelter Stecker, M12x1 Schraub- anschluss Cu Sn/Ni, IP67 9,80 51005148 Konfigurationskit TXU10- für PC-programmierbare Baugruppen. Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port. Stecker 4-polig + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Steckerbuchse/-Kupplung 4p-125V, 4A-M12 M12 Steckerbuchse. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12. 15,55 52006263 Stecker 4pol.M12, Kabelkonfektionierung gewinkelt, IP67,PG7 10,36 51006327 Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.12.2019. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenPersonen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Desina konformer Temperaturschalter zur Überwachung, Anzeige und Regelung von Prozesstemperaturen in hygienischen Anwendungen.
Funktion
Ein an der Messspitze befindlicher Sensor aus Platin ändert seinen Widerstandswert temperaturabhängig. Dieser Widerstandswert wird elektronisch erfasst. Die Umrechnung des Widerstandswertes in ein Temperaturmesssignal ist in der internationalen Norm IEC 751 definiert. Ein Mikroprozessor wertet das Signal aus und schaltet den Ausgang bzw. gibt de entsprechenden Messwert aus.
Anwendungsbeispiel
Der Thermophant erfasst die Temperatur im Behälter und überwacht die Einhaltung von Grenzwerten.
-
Technische Daten
VersorgungsspannungHilfsenergie 12...30 V DC (Verpolungsschutz) Stromaufnahme ohne Last <60 mA, mit Verpolungsschutz AusgangskenngrößenAusgangssignal 1×PNP, 2×PNP oder PNP mit 4... 20 mA Spannungsabfall PNP ≤2 V Überlastsicherheit automatische Lastüberprüfung MessgenauigkeitReferenzbedingungen nach DIN IEC 60770/61003 Abweichung Schaltpunkt Elektronik 0,2 K oder 0,16 % Sensor Klasse A Langzeitdrift ≤0,1 % pro Jahr Ansprechzeit T50 = ≤1,0 s, T90 = ≤2,0 s Analogausgang Nichtlinearität: ≤ 0,2 % SensorMesselement 1×Pt100, 4-Leiter Toleranz Klasse A nach IEC751 Messstofftemperatur -50... +150 °C Durchmesser 6 mm EinsatzbedingungenUmgebungstemperatur -40...+85 °C Schutzart IP 65 (komplettes Gehäuse) EMV Störaussendung nach IEC 61326-Serie Betriebsmittel B, Störfestigkeit nach IEC 61326-Serie Anhang A (Industriebereich) und NAMUR-Empfehlung NE 21 WerkstoffeProzessanschluss und Schutzrohr 316L/Ra ≤0,8 µm Gehäuse 316L BedienungBedienelement Drei Tasten oder PC und Software Zulassungen3A Desina konform Abmessungen (in mm)
Gehäuse
L = Sensorlänge 50 mm, 100 mm, 200 mm
Einbau gemäß BetriebsanleitungProzessanschlüsse
a) Konisch Metall-Metall G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = Bohrungen 6 × ⌀ 8,6 + 2 × Gewinde M8
Elektrischer Anschluss
Gleichspannungsvariante mit Stecker M12×1
A1: 1×PNP-Schaltausgang
A2: 2×PNP-Schaltausgang
A3: PNP-Schaltausgang mit zusätzlichem Analogausgang
Gleichspannungsvariante mit Ventilstecker M16×1,5
B: 1×PNP-Schaltausgang
-
Technisches Datenblatt
Mehr Dokumente für TTR35