Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich - Liquiphant FTL33
A3IOLINK

                                    

Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich

Liquiphant FTL33

ab €162,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+387 33 76 49 76

    • 3-A und EHEDG-Zertifikate
    • Robustes Edelstahlgehäuse, optional mit Gerätestecker M12×1 mit Schutzart IP69
    • Funktionstest von außen mit Testmagnet 

    Wichtige Eckdaten

    Medium Flüssigkeiten aller Art
    Einbau Behälter und Rohrleitungen ab DN50
    Messstoffdichte >0,7 g/cm³ (opt. >0,5 g/cm³)
    Mediumstemperatur –40...+100 °C/+150 °C
    Viskosität bis 10 000 mm2/s (cSt)
    Prozessdruck max. 40 bar

    Liquiphant FTL33 mit M12 Stecker

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    SensortypProcess temperatureProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    Kompaktversion 316L Ra<1,5um/59uinMax. 100°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter197.-177.-162.- FTL33-AAxM2ABW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter209.-188.-171.- FTL33-AAxM2ABWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter204.-184.-167.- FTL33-AAxM2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...245.-221.-201.- FTL33-AAxM2ABxxx
    Max. 150°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter213.-191.-174.- FTL33-AAxM3ABW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter224.-202.-184.- FTL33-AAxM3ABWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter220.-198.-180.- FTL33-AAxM3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...261.-235.-214.- FTL33-AAxM3ABxxx
    Kompaktversion 316L Ra<0,76um/30uinMax. 100°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter209.-188.-171.- FTL33-AAxM2ACW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter221.-199.-181.- FTL33-AAxM2ACWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter216.-194.-177.- FTL33-AAxM2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...257.-231.-211.- FTL33-AAxM2ACxxx
    Max. 150°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter224.-202.-184.- FTL33-AAxM3ACW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter236.-213.-194.- FTL33-AAxM3ACWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter232.-208.-190.- FTL33-AAxM3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...273.-245.-224.- FTL33-AAxM3ACxxx

    Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 mit Ventilstecker

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    SensortypProcess temperatureProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    Kompaktversion 316L Ra<1,5um/59uinMax. 100°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter197.-177.-162.- FTL33-AAxx2ABW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter209.-188.-171.- FTL33-AAxx2ABWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter204.-184.-167.- FTL33-AAxx2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...245.-221.-201.- FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter213.-191.-174.- FTL33-AAxx3ABW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter224.-202.-184.- FTL33-AAxx3ABWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter220.-198.-180.- FTL33-AAxx3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...261.-235.-214.- FTL33-AAxx3ABxxx
    Kompaktversion 316L Ra<0,76um/30uinMax. 100°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter209.-188.-171.- FTL33-AAxx2ACW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter221.-199.-181.- FTL33-AAxx2ACWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter216.-194.-177.- FTL33-AAxx2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...257.-231.-211.- FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter224.-202.-184.- FTL33-AAxx3ACW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter236.-213.-194.- FTL33-AAxx3ACWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter232.-208.-190.- FTL33-AAxx3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...273.-245.-224.- FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    SensortypProcess temperatureProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    Kompaktversion 316L Ra<1,5um/59uinMax. 100°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter221.-199.-181.- FTL33-AAxN2ABW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter232.-209.-191.- FTL33-AAxN2ABWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter228.-205.-187.- FTL33-AAxN2ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...269.-242.-221.- FTL33-AAxN2ABxxx
    Max. 150°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter236.-213.-194.- FTL33-AAxN3ABW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter248.-223.-203.- FTL33-AAxN3ABWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter243.-219.-200.- FTL33-AAxN3ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...285.-256.-233.- FTL33-AAxN3ABxxx
    Kompaktversion 316L Ra<0,76um/30uinMax. 100°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter232.-209.-191.- FTL33-AAxN2ACW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter244.-220.-200.- FTL33-AAxN2ACWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter239.-216.-196.- FTL33-AAxN2ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...281.-253.-230.- FTL33-AAxN2ACxxx
    Max. 150°CGewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter248.-223.-203.- FTL33-AAxN3ACW5J
    Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter260.-234.-213.- FTL33-AAxN3ACWSJ
    Gewinde M24, 316L Einbau > Zubehör Adapter255.-230.-209.- FTL33-AAxN3ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...296.-267.-243.- FTL33-AAxN3ACxxx

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Behältermontage. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371. Verwendung: TMR35.26.52 71258355
    Einschweissadapter G3/4, d=29, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Rohrmontage. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43.26.75 71258357
    Einschweissadapter G1, d=60, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Verwendung: TM401/TM411, TMR35.38.86 52001051
    Einschweissadapter G1, d=53, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.38.87 71258358
    Kabel 4x0,34, Dose M12,316L,LED,90o,L=5m M12 Steckerbuchse + integrierte LED. 5m Kabel PVC, 316L Schraubverschluss. Speziell für Hygieneapplikationen. Verwendung: Gerät + Schaltausgang.20.81 52018763
    Kabel 4x0,34, Dose M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 Steckerbuchse. 5m Kabel PVC,Cu Sn/Ni Schraubverschluss. Verwendung: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.7.25 52010285
    Steckerbuchse/-Kupplung 4p-125V, 4A-M12 M12 Steckerbuchse. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15.55 52006263
    Testmagnet7.25 71267011

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.06.2020. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Erfüllt dieser Liquiphant Füllstandsgrenzschalter nicht ihre Anforderungen?

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Der Liquiphant FTL33 ist ein Grenzschalter und universell in allen Flüssigkeiten einsetzbar. Vorzugsweise wird er in Lagertanks,  Rührwerksbehältern und Rohrleitungen eingesetzt, bei denen innen und außen besonders hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt
    werden. Die zuverlässige Schaltfunktion ist unabhängig von den Produkteigenschaften wie Leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstante.

    Funktion

    Die Schwinggabel des Liquiphant FTL33 wird durch einen piezoelektrischen Antrieb auf ihre Resonanzfrequenz angeregt. Durch Eintauchen der Schwinggabel in eine Flüssigkeit, verringert sich die Eigenresonanz durch die Dichteänderung des umgebenden Mediums. Die Elektronik im Grenzschalter überwacht die Resonanzfrequenz und zeigt an, ob die Schwinggabel in Luft schwingt oder von Flüssigkeit bedeckt ist. Ein Signal wird über den elektrischen Anschluss DC-PNP, AC/DC oder IO-Link ausgegeben.

    Anwendungsbeispiel

    Grenzchalter Liquiphant für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich Liquiphant FTL33 - Anwendungsbeispiel

    Der Grenzschalter kann in jeder beliebigen Lage in einem Behälter, Rohr oder Tank
    eingebaut werden, z.B. als Überfüllsicherung oder obere Füllstanddetektion (1), untere Füllstanddetektion (2) oder Trockenlaufschutz für Pumpe (3)

  • Technische Daten

    DC-PNP-Variante
    Versorgungsspannung 10...30 V DC, 3-Leiter
    Schaltvermögen 200 mA
    Stromaufnahme <15 mA
    Stecker Stecker M12, Ventilstecker, Kabel
    AC/DC-Variante
    Versorgungsspannung 20...253 V AC/DC, 2-Leiter
    Schaltvermögen 250 mA
    Stromaufnahme <3,8 mA (im Abschaltmoment <1 mA für 100 ms)
    Stecker Ventilstecker, Kabel
    IO-Link Variante
    Versorgungsspannung 18...30 V DC, 4-Leiter
    Schaltvermögen 105 mA (2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Stromaufnahme >15 mA
    Stecker Stecker M12
    Ausgang allgemein
    Schaltzeit

    – ca. 0,5 s beim Bedecken

    – ca. 1 s beim Freiwerden

    – IO-Link von 0,3...60 s einstellbar

    Hysterese max. 3 mm
    Prozessanschlüsse

    Gewinde ISO 228 G½";

    Gewinde ISO 228 G¾" und G1" für frontbündigen Einbau in Einschweißadapter;

    Gewinde ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    Gewinde M24×1,5 für frontbündigen Einbau in Einschweißadapter oder Prozessadapter;

    DIN11851 DN25 PN40 (Milchrohr);

    DIN11851 DN32 PN40 (Milchrohr);

    DIN11851 DN40 PN40 (Milchrohr) Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1...1½");

    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2");

    Frontbündiger Einbau in Einschweißadapter RD52, Schwinggabel ausrichtbar

    Einsatzbedingungen
    Einbaulage beliebig
    Schaltpunkt

    bei vertikalem Einbau: 13 mm

    bei horizontalem Einbau: 10,5 mm (Wasser +25 °C, 1 bar)

    Oberflächenrauigkeit

    Prozessberührende metallische Oberfläche:

    Ra ≤ 1,5 μm, EHEDG

    Ra ≤ 0,76 μm, EHEDG, 3-A

    Umgebungstemperatur –40...+70 °C
    Messstofftemperatur –40...+100 °C, optional ...+150 °C
    Betriebsdruck –1...+40 bar
    Lagertemperatur –40...+85 °C
    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Prüfung Z/AD
    Messstoffdichte >0,7 g/cm³ (optional bestellbar: >0,5 g/cm³)
    Messstoffviskosität 1...10 000 mPa·s, dynamische Viskosität
    Schutzart

    IP65/67 NEMA Type 4 Enclosure (Stecker M12);

    IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P Enclosure (Stecker M12 für metallische Gehäusekappe);

    IP65 NEMA Type 4 Enclosure (Ventilstecker);

    IP66/68 NEMA Type 4/6P Enclosure (Kabel)

    EMV Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß allen relevanten Anforderungen der EN 61326-Serie und NAMUR- Empfehlung EMV (NE21).
    Details sind aus der EGKonformitätserklärung ersichtlich.
    Zulassungen
    WHG 

    Überfüllerkennungssystem: Z-65.11-531

    Leckageerkennungssystem: Z-65.40-532

    Nicht für IO-Link

    3-A, EHEDG abhängig von der Konfiguration
    EAC-Zeichen
     
    RCM-Tick Kennzeichnung  

    Abmessungen (in mm)

    Grenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich Liquiphant FTL33 - Abmessungen

    a) Gewinde ISO 228 G¾" für frontbündigen Einbau in Einschweißadapter

    b) Gewinde ISO 228 G1" für frontbündigen Einbau in Einschweißadapter

    c) DIN11851 DN25; DN32; DN40

    d) Tri-Clamp ISO2852 DN25-38; DN40-51

    e) Frontbündiger Einbau in Einschweißadapter RD52

     

    * Abmessung für Prozesstemperatur max. 100 °C

    ** Abmessung für Prozesstemperatur max. 150 °C

     

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Elektrischer Anschluss

    Elektronikvariante 3-Leiter DC-PNP

    Liquiphant FTL33 Grenzschalter - Elektrischer Anschluss Variante 1

    a) Stecker M12

    b) Ventilstecker

    c) Kabel

     

    Pin 1 Versorgungsspannung +
    Pin 2 1. Schaltausgang
    Pin 3 Versorgungsspannung -

     

    Elektronikvariante 2-Leiter AC/DC

    Liquiphant FTL33 Grenzschalter - Elektrischer Anschluss Variante 2

    a) Ventilstecker

    b) Kabel

     

    Pin 1 Versorgungsspannung +
    Pin 2 Schaltausgang Min/ Versorgungspannung –
    Pin 3 Schaltausgang Max/ Versorgungsspannung –

     

    IO-Link mit einem Schaltausgang

    IO-Link mit einem Schaltausgang FTL31

    Pin 1 Versorgungsspannung +
    Pin 2 1. Schaltausgang
    Pin 3 Versorgungsspannung -
    Pin 4 IO-Link Kommunikation oder 2. Schaltausgang (SIO-Modus)

    Anschlussbelegung

    Anschlussbelegung FTL31

    a) Minimum-Sicherheit

    b) Anschluss für Funktionsüberwachung durch Antivalenz

    c) Maximum-Sicherheit

     

    Pin 1 Versorgungsspannung +
    Pin 2 1. Schaltausgang
    Pin 3 Versorgungsspannung -
    Pin 4 IO-Link Kommunikation oder 2. Schaltausgang (SIO-Modus)

  • Mehr Dokumente für FTL33
  • IO-Link

    Neben den allgemeinen Vorteilen, die unten aufgelistet sind, bietet die IO-Link Punkt zu Punkt Verbindung bei unserem hygienischen Grenzschalter Liquiphant FTL33 zusätzlich folgende Vorteile:

    • Abgleich auf Dichten kleiner 700g/l möglich
    • Medienunterscheidung zwischen zwei Medien(z. B. Trennschichterkennung)
    • 2. Schaltausgang (parallel schaltend)

     

    Generelle Vorteile von IO Link
    Digitaler Messwert:

    • Fehlerfreie Übertragung (z. B. EMV)
    • Höhere Gesamtgenauigkeit da keine Wandlung

     

    Mehr Informationen:

    • Übertragung mehrerer Messwerte möglich
    • Detaillierte Fehlerinformation
    • Zusätzliche Prozessinformationen (z. B. kontinuierlicher Messwert aus Schaltern)

     

    Zentrale Speicherung der Parameter:

    • Bei Gerätetausch können Parametersätze vom Master in Gerät geladen werden
    • Konfiguration auf andere Geräte übertragbar (auch Maschinenweise)
    • Fernwartung der Sensoren möglich
  • Vorgängermodell: FTL20H

    Preis / Stück in EUR
    Liquiphant T FTL20H1 bis 34 bis 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    197.-177.-162.- FTL33-AA1U2ABW5J
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    213.-191.-174.- FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    197.-177.-162.- FTL33-AA4U2ABW5J
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    213.-191.-174.- FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2DMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    197.-177.-162.- FTL33-AA4M2ABW5J
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    213.-191.-174.- FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2FMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    221.-199.-181.- FTL33-AA4N2ABW5J
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    236.-213.-194.- FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    209.-188.-171.- FTL33-AA1U2ABWSJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    224.-202.-184.- FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    209.-188.-171.- FTL33-AA4U2ABWSJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    224.-202.-184.- FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2DMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    209.-188.-171.- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    224.-202.-184.- FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2FMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    232.-209.-191.- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    248.-223.-203.- FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA1U2AB3CJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA4U2AB3CJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2DMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA4M2AB3CJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2FMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    269.-242.-221.- FTL33-AA4N2AB3CJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    285.-256.-233.- FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA1U2AB3EJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA4U2AB3EJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2DMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA4M2AB3EJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2FMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    269.-242.-221.- FTL33-AA4N2AB3EJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    285.-256.-233.- FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA1U2AB5ZJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2BMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA4U2AB5ZJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2DMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    245.-221.-201.- FTL33-AA4M2AB5ZJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    261.-235.-214.- FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2FMax. Prozesstemperatur 100oC/212oF
    269.-242.-221.- FTL33-AA4N2AB5ZJ
    Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
    285.-256.-233.- FTL33-AA4N3AB5ZJ