Grenzschalter Liquipoint FTW33
A3IOLINK



Grenzschalter für flüssige und pastöse Medien in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Liquipoint FTW33

Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+387 33 76 49 76

    • Frontbündiger Einbau, Rohrleitungen bleiben molchfähig
    • Für wasser- und ölbasierte Medien
    • Zuverlässige Schaltfunktion durch Kompensation auch bei starken Ansätzen

    Wichtige Eckdaten

    Prozessmedium Wasser- und ölbasierte Medien mit einem DK ≥ 2
    Einbau Behälter und Rohrleitungen
    Prozesstemperatur –20...+100 °C (Für 1 Stunde: +150 °C)
    Prozessdruck –1...25 bar
    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Elektrischer AnschlussProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    Stecker M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl.Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter291.-262.-239.- FTW33-AAxMWSJ
    Gewinde G1/2, 316L Einbau > Prozessmuffe hygienisch287.-258.-235.- FTW33-AAxMWVJ
    Gewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter279.-251.-229.- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 ohne Nutmutter, 316L328.-295.-269.- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 ohne Nutmutter, 316L328.-295.-269.- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40328.-295.-269.- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50328.-295.-269.- FTW33-AAxM3EJ
    Stecker M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Encl.Gewinde ISO228 G1, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter315.-283.-258.- FTW33-AAxNWSJ
    Gewinde G1/2, 316L Einbau > Prozessmuffe hygienisch310.-279.-254.- FTW33-AAxNWVJ
    Gewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweissadapter303.-273.-248.- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 ohne Nutmutter, 316L351.-316.-288.- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 ohne Nutmutter, 316L351.-316.-288.- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40351.-316.-288.- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351.-316.-288.- FTW33-AAxN3EJ

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Behältermontage. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, 11371. Verwendung: TMR35.26.52 71258355
    Einschweissadapter G3/4, d=29, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Rohrmontage. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33.26.75 71258357
    Einschweissadapter G1, d=60, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Verwendung: TM401/TM411, TMR35.38.86 52001051
    Einschweissadapter G1, d=53, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35.38.87 71258358
    Kabel 4x0,34, Dose M12,316L,LED,90o,L=5m M12 Steckerbuchse + integrierte LED. 5m Kabel PVC, 316L Schraubverschluss. Speziell für Hygieneapplikationen. Verwendung: Gerät + Schaltausgang.20.81 52018763
    Kabel 4x0,34, Dose M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 Steckerbuchse. 5m Kabel PVC,Cu Sn/Ni Schraubverschluss. Verwendung: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    Steckerbuchse/-Kupplung 4p-125V, 4A-M12 M12 Steckerbuchse. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12.15.55 52006263
    Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTW23, FTW33.7.25 71267011

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2019. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Erfüllt dieser Liquipoint Füllstandsgrenzschalter nicht ihre Anforderungen?

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Der Liquipoint FTW33 ist ein Grenzschalter für flüssige und pastöse Medien. Er wird vorzugsweise in Lagertanks, Rührwerksbehältern und Rohrleitungen eingesetzt. Entwickelt und gebaut für die Lebensmittelindustrie, erfüllt der Liquipoint FTW33 internationale  Hygieneanforderungen. Er kommt besonders dort zum Einsatz, wo eine frontbündige Installation erforderlich ist.
    Der Liquipoint FTW33 kann in Prozesstemperaturen bis 100 °C dauerhaft und in Reinigungs- und Sterilisationsprozessen bis 150 °C für 60 Minuten eingesetzt werden. Wahlweise kann der Liquipoint FTW33 auch zur Detektion von Schäumen eingesetzt werden, welche typischerweise in der Lebensmittelindustrie vorkommen.

    Funktion

    An der prozessberührten Elektrode liegt eine niedrige, galvanisch getrennte Wechselspannung an. Wenn die Elektrode von flüssigen oder pastösen Medien berührt wird, fließt ein messbarer Strom und der Liquipoint FTW33 schaltet. Eine aktive Ansatzkompensation sorgt dafür, dass das Messgerät auch bei Ansatzbildung am Sensor zuverlässig schaltet.

    Anwendungsbeispiel

    Liquipoint FTW33 Grenzschalter - Anwendungsbeispiel

    Die Messeinrichtung besteht aus einem Grenzschalter Liquipoint FTW33, z.B. zum Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS).

     

    a) Überfüllsicherung oder obere Füllstanddetektion (MAX)

    b) Trockenlaufschutz für Pumpe (MIN)

    c) Untere Füllstanddetektion (MIN)

  • Technische Daten

    Ausgang
    Funktion

    – 3-Leiter DC-PNP

    – Positives Spannungssignal am Schaltausgang der Elektronik

    – IO-Link: 2 DC-PNP-Ausgänge, frei parametrierbar

    Anschließbare Last 200 mA (kurzschlussfest)
    Restspannung <3 V
    Reststrom <100 μA
    Versorgungsspannung

    – 10...30 V DC

    – IO-Link: 18...30 V DC

    Leistungsaufnahme <1 W (bei max. Last: 200 mA)
    Stromaufnahme <15 mA
    Kabelspezifikation

    – Stecker M12: IEC 60947-5-2

    – Ventilstecker: Leitungsquerschnitt ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabel: Leitungsquerschnitt 0,75 mm² (AWG 20)

    Verbindungskabellänge

    – max. 25Ω/Ader, Gesamtkapazität <100 nF,

    – IO-Link Kommunikation: < 10 nF

    Leistungsmerkmale
    Referenzbedingungen

    – Umgebungstemperatur: 20 °C ±5 °C
    – Messstofftemperatur: 20 °C ±5 °C
    – Prozessdruck: 1 bar
    – Messstoff: Wasser
    – Leitfähigkeit: ca. 200 μS/cm

    Maximale Unsicherheit ±1 mm nach DIN 61298-2
    Hysterese max. 1 mm
    Nichtwiederholbarkeit ±0,5 mm nach DIN 61298-2
    Schaltverzögerung

    – 0,5 s bei Bedecken des Sensors (über IO-Link einstellbar 0,3 ... 60 s)

    – 1 s bei Freiwerden des Sensors (über IO-Link einstellbar 0,3 ... 60 s)

    Einschaltverzögerung

    – <1 s (vorher nicht durchgesteuert)

    – IO-Link: Einschaltzeit < 2 s (vorher nicht durchgesteuert)

    Einbaulage beliebig
    Umgebung
    Umgebungs­temperaturbereich Am Gehäuse: –40 ... +70 °C (–40 ... +158 °F)
    Lagerungstemperatur –40...+85 °C
    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Prüfung Z/AD
    Schutzart

    – IP65 (Ventilstecker)

    – IP65/67 NEMA Type 4X Enclosure (Stecker M12 für Gehäusekappe Kunststoff)

    – IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P Enclosure (Stecker M12 für Gehäusekappe Metall)

    – IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. (Kabel)

    Reinigung

    Resistent gegen typische Reinigungsmedien von außen, gemäß Ecolab-Test.

    Elektromagnetische Verträglichkeit

    – Gemäß EN 61326-Serie und NAMUR-Empfehlung EMV (NE 21).

    – Bei Verwendung der IO-Link-Kommunikation werden nur die Anforderungen der IEC/EN 61131-9 erfüllt.

    Kurzschlussschutz

    Überlastschutz bei I > 250 mA; der Sensor wird nicht zerstört. Intelligente Überwachung: Überprüfung auf Überlast im Abstand von ca. 1,5 s; nach Beheben der Überlast/des Kurzschlusses erfolgt der Normalbetrieb

    Prozess
    Prozesstemperatur –20...+100 °, Prozessadapter M24 mit EPDM-Prozessdichtung für 1 h: +130 °C (+266 °F)
    Prozessdruck –1...+25 bar
    Standard

    Wasser- oder alkoholbasierten Medien (DK ≥ 10)

    Extended

    Ölbasierte Medien 2,4 < DK < 10 oder stark ansatzbildende Medien

    IO-Link

    Abgleich bis DK > 2,4 über IO-Link Schnittstelle für wasser-, alkohol- und ölbasierte Flüssigkeiten oder pulverförmige Medien

    Konstruktiver Aufbau
    Gewicht ca. 300 g
    Prozessberührende Werkstoffe

    – Sensor: 316L (1.4404), PEEK Das Material PEEK erfüllt die Anforderungen der EU 1935/2004, 10/2011 sowie 2023/2006 und FDA 21 CFR 177.2415

    – Prozessanschluss: 316L (1.4404/1.4435)

    Nicht-prozessberührende Werkstoffe

    Gehäusekappen:

    – M12 Metall: 316L (1.4404)

    – M12 Kunststoff: PPSU; Designring: PBT/PC

    – Ventilstecker Kunststoff: PPSU

    – Kabel Kunststoff: PPSU

    Gehäuse: 316L (1.4404)

    Oberfläche Ra ≤ 0,76 μm
    Bedienungen
     Optionen

    – Vor-Ort-Bedienung

    – per Testmagnet

    – mit Bedienmenü IO-Link

    Zulassungen
    Zulassungen CSA C/US General Purpose
    Lebensmittel­tauglichkeit 3-A; EHEDG

    Abmessungen (in mm)

    Gehäuse, Elektrischer Anschluss

    Liquipoint FTW33 Grenzschalter - Abmessungen

    a) Metall M12

    b) Kunststoff M12

    c) Kunststoff Ventilstecker

     

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

     

    Prozessanschlüsse

    Liquipoint FTW33 Grenzschalter - Prozessanschlüsse

    a) Clamp DN25-38; 1...1½"

    b) Clamp DN40, 2"

    c) Milchrohr DN25, PN40

    d) Milchrohr DN40, PN40

    e) Gewinde G¾"

    f) Gewinde G1"

    g) Gewinde M24×1,5

    h) Gewinde G½" Hygieneadapter

     

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

     

    Elektrischer Anschluss

     Stecker M12

    Liquipoint FTW33 Grenzschalter - Elektrischer Anschluss FTW33

    a) Funktionsüberwachung durch Antivalenz

    Ventilstecker

    Ventilstecker FTW33

    IO-Link mit einem Schaltausgang

    IO-Link mit einem Schaltausgang FTW33

    Anschlussbelegung

    Anschlussbelegung FTW33

    a) Minimum-Sicherheit

    b) Anschluss für Funktionsüberwachung durch Antivalenz

    c) Maximum-Sicherheit

  • Mehr Dokumente für FTW33
  • IO-Link

    Neben den allgemeinen Vorteilen, die unten aufgelistet sind, bietet die IO-Link Punkt zu Punkt Verbindung bei unserem Grenzwertschalter FTW33 zusätzlich folgende Vorteile:

    • Abgleich von Medien mit DK < 2
    • Bewertung der Stärke des Ansatzes bei haftenden Medien
    • 2 Schaltschwellen konfigurierbar für unterschiedliche Produkte

     

     

    Generelle Vorteile von IO Link
    Digitaler Messwert:

    • Fehlerfreie Übertragung (z. B. EMV)
    • Höhere Gesamtgenauigkeit da keine Wandlung

     

    Mehr Informationen:

    • Übertragung mehrerer Messwerte möglich
    • Detaillierte Fehlerinformation
    • Zusätzliche Prozessinformationen (z. B. kontinuierlicher Messwert aus Schaltern)

     

    Zentrale Speicherung der Parameter:

    • Bei Gerätetausch können Parametersätze vom Master in Gerät geladen werden
    • Konfiguration auf andere Geräte übertragbar (auch Maschinenweise)
    • Fernwartung der Sensoren möglich