- Home
- Produkte
- Systemkomponenten
- RIA45 und RIA46
Prozessanzeiger mit Steuerfunktion und Linearisierung
RIA45 und RIA46
Info-Hotline
+387 33 76 49 76
-
- Ein- oder zweikanalig mit Mathematikfunktion
- Fünfstelliges Display mit Einheit, Bargraph, Farbumschlag
- Weitbereichsnetzteil
Wichtige Eckdaten
Eingangssignale 1 / 2 Universaleingänge für Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur Ausgänge Zwei Relais, 1 / 2 Analogausgänge Display LCD 2-Zeilig; schwarz/weiß/gelb;
Farbumschlag im Fehlerfall: rot;
Toggelfunktion
Funktionen Linearisierung, Mathematikkanal (+/–), Differenzdruckpaket Abmessungen RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mm
Prozessanzeiger RIA45
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Eingang; Ausgang 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich 1x Universal; 1x Analog 259.- 241.- 228.- RIA45-A1A1 2x Universal; 2x Analog 360.- 335.- 317.- RIA45-A1B1 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais 320.- 297.- 281.- RIA45-A1C1 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais 420.- 390.- 369.- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x Universal; 1x Analog 300.- 279.- 264.- RIA45-B1A1 2x Universal; 2x Analog 401.- 373.- 353.- RIA45-B1B1 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais 360.- 335.- 317.- RIA45-B1C1 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais 461.- 428.- 405.- RIA45-B1D1 Feldanzeiger RIA46
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Zulassung Gehäuse Eingang; Ausgang 1 bis 3 4 bis 10 11+ Ex-freier Bereich Feld, Kunststoff, glasfaserverstärkt 1x Universal; 1x Analog 341.- 317.- 300.- RIA46-A1A1A 2x Universal; 2x Analog 442.- 411.- 389.- RIA46-A1B1A 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais 402.- 373.- 353.- RIA46-A1C1A 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais 502.- 467.- 441.- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Feld, Alu 1x Universal; 1x Analog 461.- 429.- 406.- RIA46-B1A2A 2x Universal; 2x Analog 562.- 523.- 495.- RIA46-B1B2A 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais 522.- 485.- 459.- RIA46-B1C2A 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais 622.- 578.- 547.- RIA46-B1D2A Zubehör
Produkt / Ausführung Preis / Stück in EUR Bestellnummer Konfigurationskit TXU10- für PC-programmierbare Baugruppen. Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port. Stecker 4-polig 101.72 TXU10-AC Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 31.03.2020. Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Liefer- und LeistungsbedingungenPersonen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für
-
Einsatzbereiche
Mit umfassenden Funktionalitäten und Zulassungen sind die RIA45 und RIA46 in allen Industrien, wie z. B. Chemie, Schiffbau sowie Wasser und Abwasser einsetzbar. Typische Anwendungen sind die Darstellung und Überwachung von Prozesswerten oder die Überfüllsicherung nach WHG. Der RIA45 kommt als Schalttafelgerät hauptsächlich in Schaltwarten, Schaltschränken und Laboren zum Einsatz, während der RIA46 im Feldgehäuse überall dort zum Einsatz kommt, wo raue Umgebungsbedingungen herrschen.
Funktion
Analoge Messgrößen werden von den digitalen Prozessanzeigern erfasst, bewertet und am LC Display dargestellt. Mit der integrierten Messumformerspeisung können Zweileiter-Sensoren versorgt werden. Die Universaleingänge ermöglichen den Anschluss von Strom und Spannung, sowie von Widerstandsthermometern und Thermoelementen. Zur Prozesskontrolle können Grenzwerte überwacht und Relais geschalten werden. Über Analogausgänge können Prozesssignale weitergegeben werden. Das speziell für die Prozessindustrie entwickelte mehrzeilige LC Display bietet umfassende Informationen. So bietet es die Möglichkeit anhand von Schnellwahltasten durch die berechneten Werte, den Speicher sowie die einzelnen Kanäle manuell oder automatisch zu schalten. Ein Farbumschlag im Fehlerfall unterstützt ein Erkennen von Alarmzuständen aus großer Entfernung. Das integrierte Applikationspaket „Differenzdruck" ermöglicht die schnelle, komfortable
und einfache Inbetriebnahme bei Differenzdruck-Anwendungen.Anwendungsbeispiel
Beispiel für die Applikation „Differenzdruck"
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2
-
Technische Daten
EingangskenngrößenEingänge 1/2 × Universaleingang 0...20 mA, 4...20 mA;
Überbereich: bis 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ± 1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30...3000 Ω;
Pt 100 nach IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 und Pt 1000 nach IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 nach GOST;
Ni 100, Ni 1000 nach DIN43760;
Typ J, K, T, N, B, S, R nach IEC584;
Typ U nach DIN43710;
Typ L nach DIN43710, GOST;
Typ C, D nach ASTM E998
Linearisierung Linearisierung der Eingangssignale über 32 Stützstellen möglich Messabw. Strom 0,05 % vom Messbereich AusgangskenngrößenAnalogausgang 1/2 × Analogausgang, 0...20 mA, 4...20 mA;
0...10 V, 2...10 V, 0...5 V;
kurzschlussfest, Imax <25 mA
Transmitterversorg. 24 V DC (+15%/–5%), maximal 25 mA kurzschluss- und überlastfest; galvanisch getrennt von System und Ausgängen Statusausgang Open Collector zur Überwachung des Gerätestatus sowie Leitungsbruch Relais Zwei Wechsler; Minimum, Maximum, Gradient, Alarm, Out-Band, In-Band Grenzwertfunktion Max. Kontaktbelastung DC 30 V / 3 A (Dauerzustand, ohne Zerstörung des Einganges)
Max. Kontaktbelastung AC 250 V / 3 A (Dauerzustand, ohne Zerstörung des Einganges)
Min. Kontaktbelastung 500 mW (12 V/10 mA)
EinsatzbedingungenSchutzart RIA45: Front: IP65 Rückseite: IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Umgebungstemperatur –20...+60 °C Lagertemperatur –40...+85 °C HilfsenergieWeitbereichsnetzteil 24...230 V AC/DC Konstruktiver AufbauFront (RIA45) 96 × 48 mm, Ausschnitt: 92 × 45 mm Tiefe (RIA45) 151,8 mm (ohne Ex-Rahmen)
175 mm (mit montiertem Ex-Rahmen)
Feldgehäuse (RIA46) 133 × 199 × 96 mm, glasfaserverstärkter Kunststoff oder Aluminium Elektrischer Anschluss codierte, steckbare Federklemmen, 2,5 mm²;
Hilfsspannung mit Schraubkl.
Anzeige- und BedienoberflächeAnzeige LCD 2-Zeilig; schwarz/weiß/gelb;
Farbumschlag im Fehlerfall: rot;
Toggelfunktion;
1. Zeile: 7 Segmente, 5-stellig, 17 mm Höhe;
2. Zeile: Dot-Matrix für Bargraph, TAG, Einheit;
Bereich frei konfigurierbar
LED 2 × Gerätestatus; 2 × Relaiszustand Bedienung über drei Tasten und/oder Konfigurationssoftware FieldCare Device Setup ZulassungenEx-Zulassungen ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA, FM, TIIS, Nepsi auf Anfrage erhältlich Sonstige SIL2; WHG-Zulassung; GL Schiffbau SoftwarefunktionenMin/Max Speicher, Alarmspeicher, Differenzdruckapplikationspaket, 2 Mathematikkanäle: Summe, Differenz, Mittelwert, Linearisierung ZubehörKonfigurationssoftware FieldCare Device Setup Konfigurationskit TXU10, USB-Anschluss Abmessungen (in mm)
RIA45
a) Abstandshalter für Klemmen (bei Option Ex)
Einbau gemäß Betriebsanleitung
RIA46
Einbau gemäß Betriebsanleitung
Elektrischer Anschluss
RIA45
a) Analog Out
RIA46
a) Anschlussbuchse Schnittstellenkabel
b) Anschluss Versorgungsspannung
c) Anschluss Relais 1 (optional)
d) Anschluss Relais 2 (optional)
e) Anschluss Analog- und Statusausgang
f) Anschluss Analogeingang 1
g) Anschluss Analogeingang 2 (optional)
h) HART® Anschlussbuchsen
i) Laserbeschriftung Klemmenbelegung
-
Mehr Dokumente für RIA45Mehr Dokumente für RIA46
