Druck messen in hygienischer Umgebung mit Druckschalter Ceraphant T PMP35
A3IOLINK

Druckschalter zur Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck für hygienische Prozesse

Ceraphant PTP33B

ab €240,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+387 33 76 49 76

    • Hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
    • Kundenspezifisch einstellbare Messbereiche
    • Flexible Prozessanbindung durch modulare Anschlüsse

    Wichtige Eckdaten

    Medium Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten und Stäube
    Messbereichsgrenzen Von –400...+400 mbar bis –1...+40 bar
    Genauigkeit Standard: ±0,5 %;
    Platinum: ±0,3 %
    Füllöl FDA-konform
    Mediumstemperatur –10...+100 °C, 135 °C für max. 1 h
    Ausgänge 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4...20 mA,
    1 × PNP + 4...20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Referenzgenauigkeit : 0.5%

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    AusgangProzessanschlussElektrischer Anschluss1 bis 34 bis 1011+
    PNP, 3-LeiterTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400293.-264.-240.- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Gewinde M24, 316L, Dichtung EPDM, 3A, EHEDG / Gewinde M24, 316L, Dichtung FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400300.-270.-246.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Gewinde ISO228 G1 Dichtung Metallkonus 316L, frontbündig, Adapter / Gewinde ISO228 G1 Dichtung O-Ring 316L, frontbündig, Adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400304.-274.-250.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400340.-306.-278.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-LeiterTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.309.-278.-253.- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Gewinde M24, 316L, Dichtung EPDM, 3A, EHEDG / Gewinde M24, 316L, Dichtung FKM, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.316.-284.-259.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Gewinde ISO228 G1 Dichtung Metallkonus 316L, frontbündig, Adapter / Gewinde ISO228 G1 Dichtung O-Ring 316L, frontbündig, Adapter, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.320.-288.-263.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.356.-320.-292.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-LeiterTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.344.-309.-282.- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Gewinde M24, 316L, Dichtung EPDM, 3A, EHEDG / Gewinde M24, 316L, Dichtung FKM, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.351.-316.-288.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Gewinde ISO228 G1 Dichtung Metallkonus 316L, frontbündig, Adapter / Gewinde ISO228 G1 Dichtung O-Ring 316L, frontbündig, Adapter, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.355.-320.-291.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.391.-351.-320.- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Referenzgenauigkeit : 0.3%

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    AusgangProzessanschlussElektrischer Anschluss1 bis 34 bis 1011+
    PNP, 3-LeiterTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400325.-292.-266.- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Gewinde M24, 316L, Dichtung EPDM, 3A, EHEDG / Gewinde M24, 316L, Dichtung FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400332.-298.-272.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Gewinde ISO228 G1 Dichtung Metallkonus 316L, frontbündig, Adapter / Gewinde ISO228 G1 Dichtung O-Ring 316L, frontbündig, Adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400336.-302.-276.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400371.-334.-304.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-LeiterTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.341.-307.-279.- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    Gewinde M24, 316L, Dichtung EPDM, 3A, EHEDG / Gewinde M24, 316L, Dichtung FKM, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.347.-313.-285.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    Gewinde ISO228 G1 Dichtung Metallkonus 316L, frontbündig, Adapter / Gewinde ISO228 G1 Dichtung O-Ring 316L, frontbündig, Adapter, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.352.-317.-289.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.387.-349.-318.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-LeiterTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.376.-338.-308.- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    Gewinde M24, 316L, Dichtung EPDM, 3A, EHEDG / Gewinde M24, 316L, Dichtung FKM, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.382.-344.-314.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    Gewinde ISO228 G1 Dichtung Metallkonus 316L, frontbündig, Adapter / Gewinde ISO228 G1 Dichtung O-Ring 316L, frontbündig, Adapter, 3A, EHEDGStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.387.-348.-317.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.422.-380.-346.- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Einschweissadapter G1, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Verwendung: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Korrekte Installation nur mit Dummy.74.78 52005087
    Einschweissadapter G1, 316L, 3.1 Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Verwendung: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Korrekte Installation nur mit Dummy.125.30 52010171
    Einschweissadapter G1, d=60, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Verwendung: TM401/TM411, TMR35.38.86 52001051
    Einschweissadapter G1, d=60, 316L, 3.1 Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Verwendung: TM401/TM411, TMR35.137.45 52011896
    Steckerbuchse/-Kupplung 4p-125V, 4A-M12 M12 Steckerbuchse. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15.55 52006263
    Kabel 4x0,34, Dose M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 Steckerbuchse. 5m Kabel PVC,Cu Sn/Ni Schraubverschluss. Verwendung: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.7.25 52010285
    Steckerbuchse M12 90deg Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12.25.41 71114212

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.06.2020. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Anwendung

    Der Ceraphant PTP33B ist ein Druckschalter zur Messung von Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben für Applikationen mit Hygieneanforderungen. Der Ceraphant ist international einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen und Prozessanschlüssen.

    Funktion

    Der Prozessdruck lenkt die metallische Prozessmembrane des Schalters aus und eine Füllflüssigkeit überträgt den Druck auf eine Wheatstonesche Messbrücke (Halbleitertechnologie). Die druckabhängige Änderung der Brückenausgangsspannung wird gemessen und ausgewertet.

    Messeinrichtung

    Druckschalter Ceraphant T PMP35 - Messeinrichtung

    Druckschalter Ceraphant PTP33B mit 1 × PNP Schaltausgang (b) mit RMA42 / RIA45 (a) von 2 1 E-direct

  • Technische Daten

    Ausgang
    Ausgangssignal PNP-Schaltausgang + 4...20 mA Ausgang (Vierleiter), IO-Link;
    PNP-Schaltausgang (3-Leiter);
    2 × PNP-Schaltausgang (4-Leiter), IO-Link
    Signalbereich
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Spannungsabfall PNP ≤2 V
    Bürde
    4 to 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Dynamisches Verhalten Zeitkonstante (T90) 16 ms
    1) RLmax: maximum load resistance; UB: supply voltage
    Energieversorgung
    Versorgungsspannung

    10... 30 V DC

    IO-Link: 18...30 V DC

    Stromaufnahme < 60 mA
    Schutzart Kabel: IP66/67 NEMA Type 4X/6P;
    Stecker M12: IP65/67 NEMA Type 4X;
    Ventilstecker: IP65 NEMA Type 4X
    Einfluss der Hilfsenergie ≤0,005 % des URL/1 V
    Restwelligkeit ±5 %
    Leistungsmerkmale
    Referenz-Genauigkeit Standard: ±0,5 %;
    Platinum: ±0,3 %
    Thermische Änderung
    des Nullsignals und
    Ausgangsspanne
    <1 bar: <1,2 %; ≥1 bar: <1 %
    Langzeitstabilität

    1 Jahr: ±0,2 %;

    5 Jahre: ±0,4 %

    Einschaltzeit ≤ 2 s
    Umgebung
    Umgebungstemperatur -20...+70 °C
    Lagerungstemperatur -40... +85 °C
    Klimaklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetische
    Verträglichkeit
    – Störaussendung nach EN 61326 Betriebsmittel B
    – Störfestigkeit nach EN 61326 Anhang A (Industriebereich)
    – NAMUR Empfehlung EMV (NE21)
    Prozess
    Prozesstemperatur

    -10...+100 °C
    SIP-Reinigung bei +135 °C für maximal eine Stunde

    Werkstoffe
    Nichtprozessberührend Gehäuse: Edelstahl 316L;
    Füllöl: NSF-H1 Synthetiköl gemäß FDA 21 CFR 178.3570
    Prozessberührend Prozessanschlüsse: AISI 316L;
    Metallische Prozessmembrane: AISI 316L;
    TSE-Freiheit für alle prozessberührenden Komponenten
    Bedienbarkeit
    Bedienung mit Vor-Ort-Anzeige

    4-stellige Messwertanzeige, einfache und komplette Menüführung, umfangreiche Diagnosefunktionen, LED Status Anzeige

    IO-Link

    Nutzerorientierte Menüstruktur für anwenderspezifische Aufgaben

    Zulassungen
    3-A, EHEDG, EG1935/2004

    Druckgeräterichtlinie

    Abmessungen (in mm)

    Gehäuse

    Druckschalter Ceraphant T PMP35 - Abmessungen Gehäuse

    a) Stecker M12, Ventilstecker M16 Gehäusekappe aus Kunststoff

    b) Kabel

    c) Ventilstecker M16

     

    Einbau gemäß Betriebsanleitung.

    Prozessanschlüsse mit frontbündiger, metallischer Prozessmembran

    Druckschalter Ceraphant T PMP35 - Abmessungen Prozessanschlüsse

    a) Gewinde ISO 228 G 1" Metallkonus

    b) Gewinde ISO 228 G 1" Dichtung O-Ring

    c) Gewinde M24×1,5

    Hygienische Verbindungen

    Druckschalter Ceraphant T PMP35 - Abmessungen Prozessanschlüsse

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g)Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F Rohr DN25-32

    i) Varivent N Rohr DN40-162

    Elektrischer Anschluss

    1 × PNP-Schaltausgang R1

    Druckschalter Ceraphant T PMP35 - Abmessungen Prozessanschlüsse

    a) Stecker M12

    b) Ventilstecker

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1:   braun = L+
    2a: schwarz = Schaltausgang 1
    2b: weiß = Analogausgang 4...20 mA
    3:   blau = L–
    4:   grün/gelb = Erde
    (a): Referenzluftschlauch

    2 × PNP-Schaltausgang R1 und R2

    Druckschalter Ceraphant T PMP35 - Abmessungen Prozessanschlüsse

    a) Stecker M12

    b) Kabel

    c) Stecker M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1:   braun = L+
    2a: schwarz = Schaltausgang 1
    2b: weiß = Analogausgang 4...20 mA
    3:   blau = L–
    4:   grün/gelb = Erde
    (a): Referenzluftschlauch

    1 × PNP Schaltausgang R1 mit zusätzlichem Analogausgang 4...20 mA (aktiv)

    Druckschalter Ceraphant T PMP35 - Abmessungen Prozessanschlüsse

    a) Stecker M12

    b) Kabel

    c) Stecker M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1:   braun = L+
    2a: schwarz = Schaltausgang 1
    2b: weiß = Analogausgang 4...20 mA
    3:   blau = L–
    4:   grün/gelb = Erde
    (a): Referenzluftschlauch

  • Mehr Dokumente für PTP33B
  • IO-Link

    Neben den allgemeinen Vorteilen, die unten aufgelistet sind, bietet die IO-Link Punkt zu Punkt Verbindung bei unserem hygienischen Druckschalter Ceraphant PTP33B zusätzlich folgende Vorteile:

    • Inbetriebnahme über Software
    • Abspeichern der Konfiguration
    • Konfiguration übertragbar auf mehrere Geräte

     

    Generelle Vorteile von IO Link
    Digitaler Messwert:

    • Fehlerfreie Übertragung (z.B. EMV)
    • Höhere Gesamtgenauigkeit da keine Wandlung

     

    Mehr Informationen:

    • Übertragung mehrerer Messwerte möglich
    • Detaillierte Fehlerinformation
    • Zusätzliche Prozessinformationen (z.B. kontinuierlicher Messwert aus Schaltern)

     

    Zentrale Speicherung der Parameter:

    • Bei Gerätetausch können Parametersätze vom Master in Gerät geladen werden
    • Konfiguration auf andere Geräte übertragbar (auch Maschinenweise)
    • Fernwartung der Sensoren möglich
  • Vorgängermodell: PTP35

    Vorgängermodell:

    Suche:
    Keine Ergebnisse