Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Drucksensor mit Keramik- und Metallsensor zur Relativdruckmessung

Cerabar PMC11 / PMP11

Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+387 33 76 49 76

    • Hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
    • Kundenspezifisch einstellbare Messbereiche
    • Prozessanschluss wahlweise frontbündig

    Wichtige Eckdaten

    Medien Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase und Stäube
    Ausgang 4...20 mA, 0...10 V
    Prozesstemperatur –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Messbereiche Von –400...+400 mbar (–6...+6 psi) bis –1...+40 bar
    (–15...+600 psi)
    Genauigkeit ±0,5 %

    Cerabar PMC11 : Messbereich voreingestellt

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    AusgangProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    4-20mAGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Druck, kapazitiv. Anwendung: Druck/Füllstand. Genauigkeit +/-0,5%. Membran: Keramik Ceraphire, Öl frei, vakuumfest.
    • Langzeitstabil + überlastfest. : fester Messbereich

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    AusgangProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    4-20mAGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11.4mm, 316L176.-158.-144.- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 : Messbereich voreingestellt

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    AusgangProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    4-20mAGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Gewinde ISO228 G1/2 DIN3852,Form E,316L, frontbündig173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11,4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Gewinde ISO228 G1/2 DIN3852,Form E,316L, frontbündig173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11,4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 : fester Messbereich

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    AusgangProzessanschluss1 bis 34 bis 1011+
    4-20mAGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Gewinde ISO228 G1/2 DIN3852,Form E,316L, frontbündig173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11,4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VGewinde ISO228 G1/4 (innen), 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Gewinde ISO228 G1/2 DIN3852,Form E,316L, frontbündig173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Gewinde ISO228 G1/4 EN837, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11,4mm, 316L173.-155.-142.- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Einschweissadapter G1/2, 316L Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Verwendung: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Korrekte Installation nur mit Dummy.53.02 52002643
    Einschweissadapter G1, 316L, 3.1 Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Verwendung: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Korrekte Installation nur mit Dummy.125.30 52010171
    Steckerbuchse/-Kupplung 4p-125V, 4A-M12 M12 Steckerbuchse. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12.15.55 52006263
    Kabel 4x0,34, Dose M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 Steckerbuchse. 5m Kabel PVC,Cu Sn/Ni Schraubverschluss. Verwendung: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    Steckerbuchse M12 90deg Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: Gehäusestecker M12.25.41 71114212
    Anzeige PHX20 Aufsteckanzeige 4-20mA, 4-stellig rot. Stecker DIN43650, Schutzart IP65. Anzeigebereich frei programmierbar. Spannungsabfall <= 5V. Verwendung: PMC131, PMP11/PMP21/PMP23, PMP131/135.144.-134.-127.- 52022914

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.09.2019. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Erfüllt dieser Cerabar Drucksensor nicht ihre Anforderungen?

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Anwendung

    Der Cerabar ist ein Drucksensor zur Messung von Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben. Der Cerabar ist vielfältig einsetzbar dank einer Vielzahl von Prozessanschlüssen.

    Funktion

    Keramische Messmembrane: Der Keramiksensor ist ein ölfreier Sensor, d. h. der Prozessdruck wirkt direkt auf die robuste keramische Prozessmembrane und lenkt sie aus. Eine druckabhängige Kapazitätsänderung wird an den Elektroden des Keramiksubstrates und der Prozessmembrane gemessen.

    Metallische Prozessmembrane: Der Prozessdruck lenkt die metallische Prozessmembrane des Sensors aus und eine Füllflüssigkeit überträgt den Druck auf eine Wheatstonesche Messbrücke (Halbleitertechnologie). Die druckabhängige Änderung der Brückenausgangsspannung wird gemessen und ausgewertet.

    Anwendungsbeispiel

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Drucksensor Cerabar (a) mit Absperrarmatur (b) in Rohrleitung

  • Technische Daten

    Ausgang
    Ausgangssignal 4...20 mA (Zweileiter); 0...10 V (Dreileiter)
    Signalbereich
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Bürde
    4...20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Lastwiderstand
    (für 0...10 V Geräte)
    Der Lastwiderstand muss ≥5 [kΩ] sein
    Ausfallsignal
    4...20 mA
    max. Alarm >21 mA
    Dynamisches
    Verhalten
    Zeitkonstante (T90) 15 ms
    1) RLmax: maximaler Bürdenwiderstand; UB: Versorgungsspannung
    Energieversorgung
    Versorgungsspannung

    4...20 mA Ausgang: 10...30 V DC;

    0...10 V Ausgang: 12...30 V DC

    Stromaufnahme

    2-Leiter: ≤26 mA;

    3-Leiter: <12 mA

    Schutzart IP65 NEMA Type 4X
    Einfluss der
    Hilfsenergie
    ≤0,005 % des URL/1 V
    Restwelligkeit ±5 %
    Leistungsmerkmale
    Referenz-Genauigkeit ±0,5 %
    Thermische Änderung
    des Nullsignals und
    Ausgangsspanne

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Langzeitstabilität

    1 Jahr: ±0,2 %;

    5 Jahre: ±0,4 %;

    8 Jahre: ±0,45 %

    Einschaltzeit ≤2 s
    Umgebung
    Umgebungstemperatur –40...+70 °C (–40...+158 °F)
    Lagerungstemperatur –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Klimaklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetische
    Verträglichkeit

    – Störaussendung nach EN 61326 Betriebsmittel B

    – Störfestigkeit nach EN 61326 Anhang A (Industriebereich)

    – NAMUR Empfehlung EMV (NE21)

    Prozess
    Prozesstemperatur –25...+85 °C (–13...+185 °F)
    Werkstoffe PMC11
    Nichtprozessberührend Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
    Prozessberührend Prozessanschlüsse: 316L (1.4435);
    Keramische Prozessmembrane: Al2O3 FDA-konform;
    TSE-Freiheit für alle prozessberührenden Komponenten;
    Dichtung: Viton FKM oder EPDM
    Werkstoffe PMP11
    Nichtprozessberührend Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404);
    Füllöl: NSF-H1 Synthetiköl gemäß FDA 21 CFR 178.3570
    Prozessberührend Prozessanschlüsse: 316L;
    Metallische Prozessmembrane: AISI 316L (1.4435);
    TSE-Freiheit für alle prozessberührenden Komponenten;
    Bei frontbuündiger Prozessmembrane: Dichtung: Viton FKM
    Zulassungen
    Druckgeräterichtlinie

    Dimensions in mm (inches)

    Gehäuse

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Stecker M12, IP 65

    d) Ventilstecker

     

    Einbau gemäß Betriebsanleitung.

    Abmessungen Prozessanschlüsse PMC11 in mm (inch)

    Prozessanschlüsse mit innenliegender, keramischer Prozessmembrane

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Gewinde ISO 228 G¼"

    b) Gewinde ISO 228 G¼" (innen)

    c) Gewinde ISO 228 G½"

    d) Gewinde ISO 228 G½", Bohrung 11,4 mm (0.45 in)

    e) Gewinde DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (innen)

    h) ASME½" MNPT, Bohrung 11,4 mm (0.45 in)

    Abmessungen Prozessanschlüsse PMP11 in mm (inch)

    Prozessanschlüsse mit innenliegender, metallischer Prozessmembrane

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Gewinde ISO 228 G¼"

    b) Gewinde ISO 228 G¼" (innen)

    c) Gewinde ISO 228 G½"

    d) Gewinde ISO 228 G½", Bohrung 11,4 mm (0.45 in)

    e) Gewinde DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (innen)

    h) ASME½" MNPT, Bohrung 11,4 mm (0.45 in)

     

    * bis 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Prozessanschlüsse mit frontbündiger, metallischer Prozessmembrane

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Gewinde ISO 228 G½" DIN3852

    b) Gewinde ISO 228 G½" Dichtung O-Ring

     

    * bis 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrischer Anschluss

    4...20 mA Ausgang

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Stecker M12

    b) Ventilstecker

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: braun = L+
    2: blau = L–
    3: grün/gelb = Erdanschluss
    (a): Referenzluftschlauch

    0...10 V Ausgang

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Stecker M12

    b) Ventilstecker

  • Mehr Dokumente für PMC11
    Mehr Dokumente für PMP11
  • Vorgängermodelle: PMP131 / PMC131

    Vorgängermodell:

    Suche:
    Keine Ergebnisse