Passivtrenner, ein- oder zweikanalig, ohne Hilfsenergie

Passivtrenner, ein- oder zweikanalig, ohne Hilfsenergie

RB223

ab €98,-
Brauchen Sie Hilfe?

Info-Hotline
+387 33 76 49 76

      • Platzersparnis durch Ein- und Zweikanal-Variante
      • Keine Hilfsenergie notwendig
      • Einsetzbar bis SIL3

      • Bidirektionale HART®-Übertragung

     

     

    Wichtige Eckdaten

    Zulassung ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB
    HART®-Kommunikation Widerstand für HART®-Kommunikation 232 Ω eingebaut
    Ausführung Optional zweikanalig
    Signalübertragung

    - von Nicht-Ex in Ex-Bereiche

    - aus Ex- in Nicht-Ex Bereiche

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    ZulassungKanalÜbertragungsrichtung1 bis 34 bis 1011+
    Ex-freier Bereich1xEingang/Ausgang112.-104.-98.- RB223-A1A
    2xEingang/Ausgang162.-151.-143.- RB223-A2A
    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC1xMUS von Ex nach non-Ex123.-115.-108.- RB223-B1A
    MUS von non-Ex nach Ex123.-115.-108.- RB223-B1B
    2xMUS von Ex nach non-Ex173.-161.-153.- RB223-B2A
    MUS von non-Ex nach Ex173.-161.-153.- RB223-B2B

    Zubehör

    Produkt / AusführungPreis / Stück in EURBestellnummer
    Gehäuse Feld, R4 182x180x165, 5x M20, PC Schutzgehäuse Minitec. Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel. Schutzart IP66. 4x22,5mm / 2x45mm. Verwendung: FTL825.72.85 52010132

    Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung. Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.06.2019. Es gelten ausschließlich unsere
    Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen

    Personen, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für

  • Einsatzbereiche

    Der Passivtrenner RB223 dient zur galvanischen Trennung von aktiven Signalstromkreisen (0… 20 mA) in drei Applikationen:

    • Übertragung von Nicht-Ex-Bereichen in Ex-Bereiche 
      z. B. für aktive Stellglieder, Regler oder Anzeiger
    • Übertragung von Ex-Bereichen in Nicht-Ex-Bereiche für die Anbindung von aktiven, eigensicheren Stromkreisen an die SPS
    • Übertragung von Ex-Bereichen in Nicht-Ex-Bereiche zur Speisung von eigensicheren Messumformern mit nicht eigensicherer Messumformerspeisung

    Funktion

    Der Passivtrenner überträgt, galvanisch getrennt, Signalstromkreise vom Eingang zum Ausgang. Dabei wird ein HART®-Signal mit übertragen. Optional ist das Gerät mit eigensicherem Eingang bzw. Ausgang erhältlich. Das Gerät wird aus der Stromschleife, ohne eigene Hilfsenergie versorgt.

    Anwendungsbeispiel

    a) Ex Bereich

    b) Nicht-Ex Bereich

    c) Ventil, Aktor, Anzeige

    d) Aktiv

    e) Passiv

    f) Prozessmessumformer

    g) 2-Leiter-Gerät (Sensor, Aktor)

    h) 4-Leiter-Gerät (Sensor, Aktor)

    i) Versorgung

  • Technische Daten

    Stromübertragungsrichtung Nicht-Ex → Ex; Eingangsdaten
    Funktionsbereich 0… 40 mA (… 22 mA für spez. Genauigkeit)
    Wirksame Spann. max. < 26 V für spezifizierte Genauigkeit
    Kurzschlussstrom Imax = 100 mA
    Begrenzungsspannung Umax = 30 V
    Stromübertragungsrichtung Nicht-Ex → Ex; Ausgangsdaten
    Funktionsbereich 0… 40 mA (… 22 mA für spez. Genauigkeit), max. Strom abhängig von der Bürde
    Bürde Lastwiderstand max. 0… 600 Ω
    Zündschutzart

    Eigensicher nach ATEX:

    • Max. Spannung: Uo ≤ 28 V
    • Max. Strom: Io ≤ 93 mA;
    • Max. Leistung: Po ≤ 660 mW;
    Stromübertragungsrichtung Ex → Nicht-Ex; Eingangsdaten
    Funktionsbereich 0… 40 mA (… 22 mA für spez. Genauigkeit)
    Zündschutzart

    Eigensicher nach ATEX:

    • Max. Spannung: Ui ≤ 30 V
    • Max. Strom: Ii ≤ 100 mA
    • Max. Leistung: Pi ≤ 750 mW
    Stromübertragungsrichtung Ex → Nicht-Ex; Ausgangsdaten
    Funktionsbereich 0… 40 mA (… 22 mA für spez. Genauigkeit), max. Strom abhängig von der Bürde)
    Bürde Lastwiderstand max. 0… 600 Ω
    Galvanische Trennung
    Prüfspannung

    > 1,5 kV AC zwischen Eingang und Ausgang

    > 1,5 kV AC zwischen den Kanälen

    Hilfsenergie
    Anlaufstrom Eigenverbrauch < 50 μA
    Spannungsabfall

    < (1,9 V + 400 Ω × Schleifenstrom) für Nicht-Ex → Ex

    < (3,9 V + 120 Ω × Schleifenstrom) für Ex → Nicht-Ex  

    Verlustleistung

    < 0,2 W bei 20 mA (pro Kanal) ohne HART®

    < 0,3 W bei 20 mA (pro Kanal) mit HART®

    Messgenauigkeit
    Stromübertragung < ± 10 μA + 0,15 % vom Messwert
    Temperaturdrift ≤ ± 0,01 %/K
    Einsatzbedingungen
    Umgebungstemperatur -20… +60 °C
    Lagerungstemperatur -20… +80 °C
    Klimaklasse nach IEC 60 654-1 Klasse B2
    Relative Feuchte < 95 % ohne Betauung
    EMV Störfestigkeit nach IEC 61 326 (Industrieumgebung) und NAMUR NE21 / GL
    Konstruktiver Aufbau
    Abmessungen B×H×T (mm): 22,5×96×112 für Hutschiene nach IEC 60 715 TH35
    Gewicht ca. 150 g
    Allgemein
    Übertragung HART®-Protokoll: bidirektional möglich
    Frequenzgang

    650 Hz bei 500 Ω Bürde für Nicht-Ex → Ex

    1300 Hz bei 500 Ω Bürde für Ex → Nicht-Ex

    Zulassungen
    Ex-Zulassung

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    SIL Einsetzbar bis SIL3

    Abmessungen (in mm)

    Einbau gemäß Betriebsanleitung

    Elektrischer Anschluss

    Ex → Nicht-Ex, Zweikanal

    a) Nicht-Ex

    b) Kanal 2

    c) Kanal 1

    Nicht-Ex → Ex, Zweikanal

    a) Nicht-Ex

    b) Kanal 2

    c) Kanal 1

  • Mehr Dokumente für RB223