Afficheur digital à 7 digits, pour contrôle de pompe, intégration, dosage RIA452

Afficheur de process avec contrôle de pompe

RIA452

à partir de €347,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Affichage LCD 7 digits et bargraph grand format
    • Entrée avec alimentation de transmetteur, en sécurité intrinsèque en option
    • Fonction de surveillance au moyen de multiples types d'entrées/sorties

    Données clés

    Afficheur 7 digits/14 segments multicouleur 
    Sortie 1 × sortie analogique et/ou impulsion
    Dimensions Standard 96 × 96 mm
    Relais 4 ou 8 (en option)
    Fonction

    Linéarisation, commande de pompes, intégration, dosage

    Certificat ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentSignal de mesureSortie1 à 34 à 1011+
    zone non Ex0/4-20mA4x relais SPDT seuil394,-366,-347,- RIA452-Ax11A11A
    4x relais SPDT seuil + 1x analog. U,I428,-398,-377,- RIA452-Ax12A11A
    8x relais SPDT seuil + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert511,-475,-450,- RIA452-Ax13A11A
    8x relais SPDT seuil + 1x analogique + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert545,-507,-480,- RIA452-Ax14A11A
    4x relais SPDT seuil + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert470,-437,-413,- RIA452-Ax15A11A
    universel U,I,R,RTD,TC4x relais SPDT seuil449,-417,-395,- RIA452-Ax21A11A
    4x relais SPDT seuil + 1x analog. U,I483,-449,-425,- RIA452-Ax22A11A
    8x relais SPDT seuil + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert566,-526,-498,- RIA452-Ax23A11A
    8x relais SPDT seuil + 1x analogique + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert600,-558,-528,- RIA452-Ax24A11A
    4x relais SPDT seuil + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert525,-488,-462,- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x relais SPDT seuil432,-402,-381,- RIA452-Bx11A11A
    4x relais SPDT seuil + 1x analog. U,I467,-434,-411,- RIA452-Bx12A11A
    8x relais SPDT seuil + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert549,-511,-484,- RIA452-Bx13A11A
    8x relais SPDT seuil + 1x analogique + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert584,-543,-514,- RIA452-Bx14A11A
    4x relais SPDT seuil + 1x impuls. + intégration + linéarisation pour caniveau ouvert508,-473,-447,- RIA452-Bx15A11A

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connect. 4 broches + ReadWin200096,34 TXU10-AA
    Boîtier de terrain IP65 pour RIA 452140,95 51009957

    Prix unitaires en EUR, valables jusq'au 30.11.2017 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    L'indicateur de process RIA452 enregistre des signaux de mesure et les représente avec une résolution et une précision élevées. Par le biais des relais de seuil ainsi que des sorties analogique et digitale, de nombreuses opérations de contrôle-commande sont possibles. Grâce à ses dimensions standardisées de 96 × 96 mm, il est utilisable universellement, notamment dans les salles de contrôle, armoires électriques, laboratoires, en construction mécanique, dans les systèmes de mesure stationnaires ou mobiles.

    Principe de fonctionnement

    Jusqu'à 8 relais librement programmables surveillent la valeur mesurée quant à d'éventuels dépassements de valeurs seuils prédéfinies. D'autres fonctions des relais peuvent être les défauts du capteur, le batching (dosage) ou la commande alternée de pompes.

    Exemple de montage

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Entrée courant 1 × 0/4...20 mA + 10 % de dépassement, 0...5 mA (impédance ≤ 5 Ω)
    Entrée universelle 0/4...20 mA + 10 % de dépassement, 0...5 mA, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V, 0...100 mV, 0...200 mV, 0...1 V, 0...10 V, 30...3000 Ω
    Thermorésistances Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50
    Thermocouples types J, K, T, N, B, S, R selon CEI 584 ;
    D, C selon ASTM E998 ;
    U, L selon DIN 43710/GOST
    Entrées digitales 4 ×, max. 10 Hz
    Précision (entrée courant) 0,1 % de la valeur de fin d'échelle
    Grandeurs de sortie
    Alimentation capteur 1 × 24 V ± 15 %, max. 22 mA (en option à sécurité intrinsèque) et 1 × 24 V ± 15 %, max. 250 mA
    Sortie analogique 1 × 0/4...20 mA (actif), 0...10 V (actif)
    Charge de sortie courant ≤ 600 Ω
    Sortie digitale 1 × collecteur ouvert passif jusqu'à 12,5 kHz
    4 × relais (contacts invers.), 250 V AC/ 30 V DC, 3 A ;
    en option extensible à 8 relais
    Linéarité 0,1 % de la valeur de fin d'échelle
    Conditions d'utilisation
    Temp. ambiante –20...+60 °C
    Temp. de stockage –30...+70 °C
    Classe climatique selon CEI 60654-1 classe B2
    CEM Résistivité selon CEI 61326 environnement industriel / NAMUR NE 21 ;
    émissivité selon CEI 61326 classe A
    Degré de protection Face avant IP65
    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation 90...250 V AC, 50/60 Hz ou 20...36 V DC/20...28 V AC 50/60 Hz
    Construction
    Raccordement électrique Bornes à visser embrochables, section 1,5 mm² massive, tresse 1,0 mm² avec terminaison
     
    Matériaux Face avant : ABS, galvanisé
    Châssis : matière synthétique PC10GF
    Affichage et interface utilisateur
    Afficheur LCD, 7 digits, 14 segments en blanc (10 mm) ;
    unité avec affichage matriciel 9 × 77 points ;
    bargraph 42 segments en jaune avec dépassement de gamme en rouge, marques de seuil en jaune, affichage d'état
    Gamme d'affichage –99 999...+99 999
    Paramétrage A l'aide du Jog-Shuttle en façade et/ou par PC équipé du logiciel ReadWin® 2000
    Fonctions
    Linéarisation sur 32 points (nombreuses courbes de débit pré-mémorisées), compteur de temps de fonctionnement, contrôle de pompes, analyse de tendance, dosage (batching), intégration, mémorisation valeurs min/max 
    Certificats
    Agrément Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
     
    Autre GL Construction navale

    Dimensions (en mm)

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Entrée courant

    Raccordements électriques de l'indicateur couleur RIA452

    a) Bornes 12 et 82 reliées

    b) Alimentation de capteur Max. 22 mA Entrée 0...20 mA

    c) Entrée 0...20 mA

    d) Relais

    e) Relais 1-8: 250 V AC / 30 V DC

    f) Sortie analogique 0...20 mA, 0...10 V DC

    g) Alimentation de capteur 24 V, <= 250 mA

    h) Entrées digitales suivant DIN 19240

    i) Sortie impulsionnelle, collecteur ouvert passif max. 24 V, 200 mA

    Entrée universelle

    Dimensions de l'indicateur digital couleur RIA452

    a) Entrée courant 0...20 mA

    b) Entrée tension +/– 1 V

    c) Entrée tension +/– 30 V

    d) Thermocouples

    e) Pt100 4 fils

    f) Pt100 3 fils

  • Plus de documents pour RIA452