Transmetteur pour la détection de niveau par sondes conductives

Contacteur à seuils pour sondes conductives

Nivotester FTW325

à partir de €102,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Câblage aisé par borniers embrochables
    • Plage de sensibilité réglable
    • Surveillance de ligne (en cas de rupture) jusqu'à la sonde, même en zone explosible

    Données clés

    Type de sondes raccordables Conductives à tiges ou à câbles  
    Certificat ATEX II (1) GD EEx ia
    Produit Liquides à partir de 5μS/cm
    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AlimentationAgrément1 à 34 à 1011+
    85-253VACzone non Ex116,-108,-102,- FTW325-A2A1A
    zone non Ex, WHG130,-121,-115,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG145,-134,-127,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCzone non Ex116,-108,-102,- FTW325-A2B1A
    zone non Ex, WHG130,-121,-115,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG145,-134,-127,- FTW325-C2B1A

    Accessory

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Boîtier terrain R4-182x180x165, 5xM20,PC Boîtier de protection MINITEC. Boîtier synthétique IP 66 avec couvercle transparent. Montage 4x22.5mm ou 2x45mm70,53 52010132

    Prix unitaires en EUR, valables jusq'au 30.11.2017 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le contacteur à seuils Nivotester FTW325 peut être utilisé comme sécurité anti-débordement, comme protection contre la marche à vide de pompes ou pour le contrôle de pompes par régulation entre deux points. Il peut être associé par exemple à des sondes conductives de type Liquipoint T FTW31/32. Une détection multipoint pouvant compter jusqu'à 5 points de mesure est possible grâce à l'utilisation de 3 Nivotester FTW325.

    Principe de fonctionnement

    L'entrée signal à sécurité intrinsèque du transmetteur Nivotester FTW325 est galvaniquement séparée du réseau et de la sortie. Le Nivotester alimente la sonde conductive par le biais d'une liaison deux/trois fils en courant alternatif et surveille la tension dans cette liaison. Lorsque le produit atteint le point de commutation de la sonde, la tension entre sonde et Nivotester diminue. Les relais de sortie au Nivotester commutent selon la commutation de sécurité réglée. L'état de commutation des relais est affiché sur la plaque frontale du Nivotester à l'aide de deux diodes jaunes.

    Exemples de montage

    Cliquez pour agrandir cette image

    a) FTW325 - Longueur de tige

     

    off = éteindre

    on = allumer

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Variable mesurée Le signal limite est déclenché à un niveau minimal ou maximal selon le réglage choisi 
    Plage de sensibilité Trois plages de résistances peuvent être sélectionnées avec des interrupteurs DIL :
    0,1...1,0 kΩ ; 1,0...10,0 kΩ ; 10,0...200,0 kΩ
    Signal d'entrée Entrée séparée galvaniquement du réseau et de la sortie
    Type de protection [EEx ia] IIC

     

    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie Sortie relais : deux contacts inverseurs sans potentiel pour les alarmes de niveau
    Relais d'alarme Contact inverseur sans potentiel pour les alarmes de défaut, commutable comme second relais de niveau
    Temporisation 0,5 s ; 2,0 s ; 6,0 s lorsque le relais est attiré
    Puissance de coupure
    des contacts de relais

    U~ max. 253 V;

    I~ max. 2 A;

    P~ max. 500 VA at cos φ ≥ 0.7;

    U– max. 40 V;

    I– max. 2 A;

    P– max. 80 W

    Voyants de fonction

    DEL pour fonctionnement (vert), défaillance (rouge) ;

    alarme de niveau 1 (jaune) et 2 (jaune) ;

    le voyant jaune s'allume lorsque le relais de niveau est attiré

     

    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation 85...253 V AC, 50/60 Hz ; 20...30 V AC / 20...60 V DC, max. 60 mA
    Consommation

    Exécution AC : 4,5 VA max.

    Exécution DC : 1,2 W max. (pour 20 V)

    Conditions d'utilisation
    Temp. ambiante

    Montage isolé : –20...+60 °C
    Montage en série côte à côte : –20...+50 °C

    Temp. de stockage –25...+85 °C
    Montage en boîtier protecteur –20...+40 °C
    Protection IP20
    CEM Emissivité selon EN 61326, matériel électrique classe B ;
    résistivité selon EN 61326, annexe A (industriel) et recommandations NAMUR NE 21 (CEM)

     

    Raccordement électrique
    Raccordement de ligne Liaison 2 fils, blindage non requis
    Résistance de ligne Max. 25 Ω par fil
    Surface de section Max. 1 × 2,5 mm² ou 2 × 1,5 mm²

     

    Certificats
    Agrément Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensions (en mm)

    Montage sur rail DIN (EN60715 TH35)

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    a) MASTER/SLAVE

    b) Alimentation

    c) Relais niveau 2 / Relais d'alarme

  • Plus de documents pour FTW325