Indicateurs digitaux alimentés par la boucle de courant RIA14 / RIA16

Indicateurs de terrain, alimentés par la boucle de courant

RIA14 / RIA16

à partir de €204,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Affichage LCD 5 digits
    • 1 valeur de seuil
    • Bargraph et unités

    Données clés

    Chute de tension < 4 V à 3...22 mA
    Affichage LCD à 5 digits (–19 999 à 99 999)
    Degré de protection IP67, NEMA 4X
    Ecart de mesure max < 0,1% de la gamme d’affichage

    Afficheur de terrain RIA14

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    BoîtierAgrément1 à 34 à 1011+
    terrain, fonte d'aluzone non Ex428,-398,-377,- RIA14-AA3C
    466,-434,-410,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6474,-441,-417,- RIA14-BA3C
    512,-476,-451,- RIA14-BA3C+I4

    Afficheur de terrain RIA16

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    BoîtierAgrément1 à 34 à 1011+
    plastique, renforcé fibres de verrezone non Ex232,-216,-204,- RIA16-AA1A+E1
    kit de fixation mural/tube296,-276,-261,- RIA16-AA1A+E1I2
    aluzone non Ex306,-284,-269,- RIA16-AA2A+E1
    kit de fixation mural/tube370,-344,-326,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6353,-328,-311,- RIA16-BA2A+E1
    kit de fixation mural/tube417,-388,-367,- RIA16-BA2A+E1I2

    Accessories

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Kit montage mural ou tuyauterie (W08)42,38 71089844
    Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connect. 4 broches96,34 TXU10-AC

    Prix unitaires en EUR, valables jusq'au 30.11.2017 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Principe de fonctionnement

    L’indicateur reçoit un signal de mesure analogique et l’affiche. L’afficheur LCD indique la valeur mesurée actuelle sous forme numérique et sous forme de bargraph avec signalisation des dépassements de seuil. L’afficheur est intégré dans la boucle 4 à 20 mA, par laquelle il est alimenté.

    Domaines d’application

    Les indicateurs de terrain RIA14 et RIA16 reçoivent les signaux de mesure et les représentent avec une haute résolution et une précision élevée. Ils sont équipés d’une sortie de type collecteur ouvert pour la surveillance d’une valeur de seuil limite. Ces indicateurs sont particulièrement adaptés à une utilisation sur le terrain (en extérieur), les installations et constructions mécaniques, les équipements de laboratoire, etc. RIA14 est tout spécialement adapté aux industries chimiques et pétrochimiques.

    Exemple de montage

    a) Zone explosible / Zone 1,2 / Zone 21, 22

    b) Zone sûre

    c) Transmetteur 4...20 mA

    d) Alimentation

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d’entrée
    Gamme de mesure 4...20 mA (protection contre les inversions)
    Chute de tension < 4 V à 3...22 mA
    Chute de tens. max. < 6 V pour courant de court-circuit ≤ 200 mA
    Grandeurs de sortie
    Sortie Commutateur de seuil numérique collecteur ouvert, passif :
    Imax = 200 mA, Umax= 35 V,
    Ulow/max = < 2 V pour 200 mA
    Temps de réaction max. au seuil = 250 ms
    Signal de panne Pas de mesure visible dans l’affichage LCD, pas de rétroéclairage. Collecteur ouvert inactif.
    Précision de mesure
    Conditions de référence T= 25 °C
    Ecart de mesure max. < 0,1 % de la gamme d’affichage mise à l’échelle
    Effet de la température ambiante Effet sur la précision en cas de modification de la température ambiante de 1 K : 0,01 %
    Conditions d’utilisation
    Lieu d’implantation Montage mural ou sur tube
    Limites de température
    ambiante

    –40...+80 °C (à < –20 °C l’affichage peut réagir lentement ;

    à < –30 °C la lisibilité de l’affichage n’est plus garantie)

    Temp. de stockage –40...+80 °C
    Sécurité électrique Selon CEI 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Classe climatique Selon CEI 60654-1, classe C
    CEM Selon EN 61326 (CEI 61326) et NAMUR (NE 21)
    Protection IP67, NEMA 4X
    Construction
    Matériaux du boîtier

    RIA14 : fonte d'aluminium AlSi10Mg avec revêtement pulvérisé sur base polyester ; en option : acier inox
    1.4435 (AISI 316L)

    RIA16 : plastique renforcé fibres de verre PBT-GF30 ; en option : aluminium AlSi12

    Poids

    RIA14 : boîtier aluminium env. 1,6 kg ; boîtier inox env. 4,2 kg

    RIA16 : boîtier synthétique env. 500 g ; boîtier aluminium env. 1,7 kg

    Bornes de raccordement Câbles jusqu’à max. 2,5 mm² (14 AWG) plus terminaison de fil
    Affichage et interface utilisateur
    Gamme d’affichage –19 999 à +99 999
    Offset –19 999 à +99 999
    Hauteur de caractères

    RIA14 : 20,5 mm

    RIA16 : 26 mm

    Signalisation

    Dépassement de gamme par excès/défaut

    Eléments de commande

    Commande par 3 touches (–/+/E) dans l’appareil, accès avec boîtier ouvert

    Commande à distance

    L’appareil peut être paramétré avec le logiciel PC FieldCare

    Certificats
    Agréments Ex ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    Agréments Ex (uniq. RIA14) ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4

    Dimensions (en mm)

    RIA14

    Installation selon instructions de mise en service

    RIA16

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    RIA14

    Raccordements électriques de l'indicateur couleur RIA452

    a) Bornes 2 et 3 Collecteur ouvert

    b) actif

    c) passif

    d) alimentation de transmetteur

    RIA16

    a) Bornes 2 et 3 Collecteur ouvert

    b) actif

    c) passif

    d) alimentation de transmetteur

  • Plus de documents pour RIA14
    Plus de documents pour RIA16