Alimentation et barrière avec communication HART® RN221N

Alimentation de capteur et séparateur avec diagnostic HART® optionnel

RN221N

à partir de €113,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Alimentation 2 fils (loop power), tension d’alimentation flexible
    • Transmission HART® bidirectionnelle avec transmetteurs SMART
    • Option diagnostic HART®

    Données clés

    Certification ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Transmission HART® Bidirectionnelle
    Option diagnostic  Via l’octet d’état HART® ou selon NE43
    Sortie relais Avec l’option diagnostic HART®
    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Alimentation; DiagnosticAgrément1 à 34 à 1011+
    Standardzone non Ex129,-120,-113,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (EEx ia) IIC138,-128,-121,- RN221N-B1
    Avec relais de diagnostic Hart®zone non Ex205,-190,-180,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (EEx ia) IIC214,-199,-188,- RN221N-B3

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Boîtier terrain R4-182x180x165, 5xM20,PC Boîtier de protection MINITEC. Boîtier synthétique IP 66 avec couvercle transparent. Montage 4x22.5mm ou 2x45mm70,53 52010132

    Prix unitaires en EUR, valables jusq'au 30.11.2017 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    RN221N assure l’alimentation et la séparation galvanique de circuits de courant 4...20 mA. Il s’utilise aussi avec des transmetteurs 2 fils à sécurité intrinsèque et pour supprimer les boucles de masse. En option, l’appareil peut être équipé d’une fonction de surveillance du capteur. Un relais d’alarme est activé en cas de défaut du signal HART® ou de la boucle de courant.

    Exemple de montage

    Exemple d'utilisation d'une barrière active RN221N

    a) Composant de système sans alimentation propre (par ex. PLC, enregistreur, afficheur)

    b) Commubox FXA 191

    c) Barrière active RN221N (paramétrage du transmetteur par communication HART®)

    d) Capteur de pression à sécurité intrinsèque Cerabar S connecté via alimentation RN221N
    à entrée intrinsèquement sûre

    Principe de fonctionnement

    La barrière active RN221N fournit l’énergie nécessaire au capteur et transmet le signal de mesure à la sortie. Elle assure également une communication HART® bidirectionnelle permettant le paramétrage des transmetteurs SMART. Un circuit d'entrée à sécurité intrinsèque (en option) permet une alimentation adaptée des capteurs en zone selon ATEX II (1) GD.

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d’entrée
    Nombre d’entrée 1 (4...20 mA)
    Tension d’alimentation 16,7 V ± 0,2 V (pour I = 20 mA)
    Tension marche à vide 26 V ± 5 %
    Courant de court-circuit ≤ 40 mA
    Résistance interne 328 Ω
    Dépassement de
    gamme
    10 %
    Conditions de référence Température d’étalonnage 25 °C
    Influence de la température ambiante

    ≤ 0,1 % dans la gamme de 0...50 °C

    ≤ 0,2 %/10 K dans la gamme de –20...0 °C

    Entrée à sécurité intrinsèque
    Tension marche à vide 27,3 V
    Courant de courtcircuit 87,6 mA
    Puissance 597 mW
    Capacité

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Inductance

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA 

    Grandeurs de sortie
    Nombre 1 (4...20 mA)
    Tension marche à vide 24 V ± 10 %
    Dépassement de
    gamme
    10 %
    Charge (résistance) 0...700 Ω (sans résistance de communication)
    Séparation galvanique Vers tous les autres circuits de courant, sauf la touche de remise à zéro
    Sortie relais (option)

    Tension de coupure à 250 V AC / 30 V DC, 3 A contact d’ouverture ou de fermeture

    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Puissance consommée

    Sans diagnostic HART : max. 2,5 W

    Avec diagnostic HART : max. 5,0 W

    Consommation de
    courant
    Limitation courant d’entrée Imax/In < 15
    Sécurité électrique Selon EN 61010-1, classe de protection I, catégorie de surtension II, degré d'encrassement 2, parafoudre ≤ 10 Α, fusible RN221N sans diagnostic HART® : 315 mA T, avec diagnostic HART® : 500 mA T
    Précision de mesure
    Linéarité ≤ 0,15 %
    Influence de la charge ≤ 0,1 %
    Conditions d’utilisation
    Temp. ambiante –20...+50 °C
    Temp. de stockage –20...+70 °C
    Classe climatique Selon EN 60654-1 classe B2
    Degré de protection IP 20
    CEM Résistivité selon EN 61326, classe A (environnement industriel)
    Construction
    Dimensions
    (L × H × P)
    22,5 × 96 × 112 mm pour rail profilé CEI 60715 TH35
    Matériaux boîtier PC/ABS, UL 940
    Raccordement électr.

    Bornes à visser codées embrochables, section 2,5 mm2 massive, ou tresse avec terminaison. Prise de communication en face avant pour fiche jack de 2 mm

    Affichage et interface utilisateur
    Affichage DEL jaune en série vers sortie courant : allumée lorsque les circuits d'entrée et de sortie sont fermés
    Courant de réponse DEL > 2 mA
    Commande à distance Communication HART® : Transmission bidirectionnelle des signaux de communication Résistance de 250 Ω intégrée pour communication HART® Tenir compte de la chute de tension !
    Certificats
    Agrément Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensions (en mm)

    a) sans diagnostic HART®

    b) avec diagnostic HART®

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    RN221N sans diagnostic HART®

    a) Prise de raccordement terminal HART®

    b) Côté entrée (capteur) avec alimentation de capteur (sécurité intrinsèque en option)

    c) Côté sortie avec alimentation capteur 4...20 mA

     

     

    RN221N avec diagnostic HART®

    a) Prise de raccordement terminal HART®

    b) Côté entrée (capteur) avec alimentation de capteur (sécurité intrinsèque en option)

    c) Côté sortie avec alimentation capteur 4...20 mA

  • Plus de documents pour RN221N