Thermostat Pt100 pour applications sanitaires Thermophant T TTR35

Capteur de température et thermostat pour applications hygiéniques

Thermophant T TTR35

à partir de €222,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Raccords process hygiéniques
    • Boîtier entièrement en inox 316L
    • Temps de réponse rapide, sans extrémité rétreinte

    Données clés

    Plage de température -50...+150 °C
    Afficheur 4 digits, 14 segments, avec changement de couleur
    Longueurs disponibles (diamètre) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm)
    Temps de réponse < 1,0 s (T50) ; < 2,0 s (T90)
    Rugosité de surface Ra ≤ 0,8 μm
    Précision < 0,1 %
    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Alimentation; sortieRaccordement processRaccordement électriqueLongueur d'immersion L; diamètre D1 à 34 à 1011+
    12-30VDC; 1x relais PNPTriclamp ou raccord filetéconnecteur M12 / connect. ISO4400 M16x1.550 mm; 6mm252,-234,-222,- TTR35-AxA111xx1BAC
    100 mm; 6mm252,-234,-222,- TTR35-AxA111xx2CAC
    200 mm; 6mm261,-242,-229,- TTR35-AxA111xx2EAC
    Raccord hygiéniqueconnecteur M12 / connect. ISO4400 M16x1.550 mm; 6mm286,-266,-252,- TTR35-AxA111xx1BAC
    100 mm; 6mm286,-266,-252,- TTR35-AxA111xx2CAC
    200 mm; 6mm295,-274,-260,- TTR35-AxA111xx2EAC
    12-30VDC; 2x relais PNPTriclamp ou raccord filetéconnecteur M1250 mm; 6mm269,-250,-237,- TTR35-A1B111xx1BAC
    100 mm; 6mm269,-250,-237,- TTR35-A1B111xx2CAC
    200 mm; 6mm278,-258,-244,- TTR35-A1B111xx2EAC
    Raccord hygiéniqueconnecteur M1250 mm; 6mm304,-282,-267,- TTR35-A1B111xx1BAC
    100 mm; 6mm304,-282,-267,- TTR35-A1B111xx2CAC
    200 mm; 6mm312,-290,-275,- TTR35-A1B111xx2EAC
    12-30VDC; 1 relais PNP + 4-20mATriclamp ou raccord filetéconnecteur M1250 mm; 6mm309,-287,-272,- TTR35-A1C111xx1BAC
    100 mm; 6mm309,-287,-272,- TTR35-A1C111xx2CAC
    200 mm; 6mm317,-295,-279,- TTR35-A1C111xx2EAC
    Raccord hygiéniqueconnecteur M1250 mm; 6mm343,-319,-302,- TTR35-A1C111xx1BAC
    100 mm; 6mm343,-319,-302,- TTR35-A1C111xx2CAC
    200 mm; 6mm352,-327,-309,- TTR35-A1C111xx2EAC
    La fiche proprement dite est disponible à la rubrique accessoires.

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Câble L=5m + connecteur M12x1 5m de câble 4 x 0.34 mm2, connecteur coudé moulé PVC, écrou de connecteur M12x1 Cu Sn/NI, IP67.9,80 51005148
    Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connecteur 4 broches + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M12 FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Connect. coudé M12, IP67, PE7 4 broches Pour la confection du raccordement au connecteur M12x1.5 du boîtier pour câble diam. 3 à 6.5 mm10,36 51006327

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.09.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Capteur de température pour la surveillance, la visualisation et la régulation de températures de process dans les applications hygiéniques.

    Principe de fonctionnement

    Un élément sensible en platine se trouvant à l’extrémité de la sonde modifie sa résistance en fonction de la température. La valeur de cette résistance est mesurée électroniquement. La conversion de cette valeur de résistance en un signal de mesure de la température est définie dans la norme CEI 60751. Un microprocesseur évalue le signal et commute la sortie et/ou délivre la valeur mesurée correspondante.

    Exemple de montage

    Le Thermophant détecte la température dans la cuve et surveille la conformité avec des valeurs limites.

  • Caractéristiques techniques

    Energie auxiliaire
    Tension
    d'alimentation
    12...30 V DC
    Consommation de
    courant
    Sans charge < 60 mA, protection contre les inversions de polarité
    Grandeurs de sortie
    Signal 1 ou 2 × PNP ou 1 × PNP avec 4...20 mA
    Chute de tension PNP  ≤ 2 V
    Protection de
    surcharge
    Test automatique du courant de
    commutation
    Précision de mesure
    Condit. de référence Selon DIN CEI 60770/61003
    Imprécision électr.  Max. 0,2 K ou 0,16 % ; Pt100 de classe A
    Dérive à long terme ≤ 0,1 K/an sous conditions de référence
    Temps de réponse T50 = < 1,0 s ; T90 = < 2,0 s
    Sortie analogique Non-linéarité : ≤ 0,2 %
    Capteur
    Elément de mesure 1 × Pt100, 4 fils
    Tolérance Classe A selon CEI 60751
    Temp. du produit –50...+150 °C (+200 °C av. extens. s/dde)
    Diamètre 6 mm
    Conditions d’utilisation
    Temp. ambiante –40...+85 °C
    Degré de protection IP65 (boîtier complet)
    CEM  Emissivité selon CEI 61326, matériel électrique de classe B, résistivité selon CEI 61326 annexe A (usage industriel) et recommandation NAMUR NE 21
    Matériaux
    Raccord process et
    capteur
    AISI 316L ; Ra ≤ 0,8 μm
    Boîtier 316L
    Configuration
    Eléments de config. 3 Boutons ou PC avec logiciel
    Certificats
    Agréé 3A
    Conformité DESINA  

    Dimensions (en mm)

    Boîtier

    L = Longueur 50 mm, 100 mm, 200 mm


    Installation selon instructions de mise en service

    Raccords au process

    a) Conique métal-métal G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = perçages 6 × Ø 8,6 + 2 × filetages M8

    Raccordement électrique

    Raccordement du Thermostat Pt100 à display integré Thermophant TTR35

    Version DC avec connecteur M12

    A1: 1 × sortie PNP

    A2: 2 × sortie PNP

    A3: 1 × sortie PNP et 1 × sortie analogique (4...20 mA)

     

    Version DC avec connecteur M16 × 1,5

    B: 1 × sortie PNP

  • Plus de documents pour TTR35