Capteur ultrasonique pour mesure de niveau sans contact

Prosonic T FMU30

à partir de €397,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Maintenance réduite grâce à la méthode de mesure sans contact
    • Mise en service simple et rapide, configuration sur site via menus déroulants
    • Aide au diagnostic grâce à la représentation des courbes échos sur l'afficheur

    Données clés

    Gamme de mesure max. dans les fluides 8 m
    Gamme de mesure max. dans les solides 3,5 m
    Distance de blocage ≥0,25 m
    Ecart de mesure typique ±3 mm ou 0,2 % de la distance de mesure

    Prosonic T FMU30

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentAffichage; configurationRaccordement process1 à 34 à 1011+
    zone non ExSans; via l'aff. pièces rechange FMU30filetage ISO228 G1-1/2, PP484,-436,-397,- FMU30-AAGEAAGGF
    filetage ISO228 G2, PP542,-488,-445,- FMU30-AAGEABGHF
    représentation courbe enveloppe sur site; bouton-poussoirfiletage ISO228 G1-1/2, PP586,-527,-480,- FMU30-AAHEAAGGF
    filetage ISO228 G2, PP643,-579,-528,- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Sans; via l'aff. pièces rechange FMU30filetage ISO228 G1-1/2, PP618,-556,-507,- FMU30-BBGEAAGGF
    filetage ISO228 G2, PP676,-608,-554,- FMU30-BBGEABGHF
    représentation courbe enveloppe sur site; bouton-poussoirfiletage ISO228 G1-1/2, PP719,-647,-590,- FMU30-BBHEAAGGF
    filetage ISO228 G2, PP777,-699,-637,- FMU30-BBHEABGHF

    Prix unitaires en EUR, valables jusq'au 30.11.2017 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Prosonic T FMU30 est un capteur destiné à la mesure de niveau continue, sans contact, dans des applications simples. Il peut être utilisé dans les fluides, les pâtes, les eaux d'égouts et les solides en vrac. Le FMU30 ne convient pas pour les liquides présentant de la mousse en surface.

    Principe de fonctionnement

    Le capteur de l'appareil transmet des impulsions ultrasoniques en direction de la surface du produit. Là, elles sont réfléchies et reçues par le capteur. L'appareil mesure le temps entre l'émission et la réception des impulsions. L'appareil utilise le temps (et la vitesse du son) pour calculer la distance entre la membrane du capteur et la surface du produit.

    Exemple d'application

    Mesure de niveau dans une fosse de relevage

     

    a) Trou de ventilation

  • Caractéristiques techniques

    Entrée
    Gamme de mesure max. dans les fluides

    Capteur 1½" : 5 m

    Capteur 2" : 8 m

    Gamme de mesure max. dans les solides

    Capteur 1½" : 2 m

    Capteur 2" : 3,5 m

    Fréquence de
    fonctionnement

    Capteur 1½" : env. 70 kHz

    Capteur 2" : env. 50 kHz

    Fréquence
    d'impulsion
    0,5 Hz max.
    Angle d'émission α 11°
    Distance de blocage

    Capteur 1½" : 0,25 m

    Capteur 2" : 0,35 m

    Sortie
    Signal de sortie 4...20 mA
    Signal de défaut Sélectionnable, selon NAMUR NE43
    Amortissement de la
    sortie
    Librement sélectionnable, 0...255 s
    Linéarisation Jusqu'à 32 paires de valeurs
    Alimentation électrique
    Tension
    d'alimentation
    14...35 V c.c. (circuit de protection contre l'inversion de polarité intégré dans l'appareil)
    Consommation
    électrique
    51...800 mW
    Presse-étoupe M20×1,5 (diamètre de câble recommandé 6...10 mm)
    Caractéristiques de performance
    Conditions de
    fonctionnement
    de référence

    Température = +20 °C ;

    pression = 1013 mbar abs. ;

    humidité = 50 % ;

    surface réfléchissante idéale (p. ex. surface liquide calme, lisse)

    Ecart de mesure
    typique
    ±3 mm ou 0,2 % de la distance de mesure
    Résolution de la
    valeur mesurée
    1 mm
    Conditions d'utilisation
    Température
    ambiante
    –20...+60 °C
    Température de
    stockage
    –40...+80 °C
    Température du
    process
    –20...+60 °C
    Pression du process 0,7...3 bar abs.
    Degré de protection IP66/68
    Classe climatique DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Résistance aux
    vibrations
    DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64 : 20...2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz ; 3 × 100 min
    Compatibilité
    électromagnétique
    (CEM)
    Conforme à toutes les exigences pertinentes de la série EN 61326
    Matériaux
    Capteur PP
    Joint EPDM
    Boîtier PBT-FR (couvercle PBT/PA)
    Boîtier
     Type de boîtier  Boîtier en matière synthétique F16
     Couvercle

    Couvercle en matière synthétique

    – Pour la version sans afficheur local (plat, gris)

    – Pour la version avec afficheur local (haut, transparent)

    Interface utilisateur
    Eléments d'affichage
    et de configuration
    Exploitation sur site guidée par menus avec afficheur en texte clair à quatre lignes et courbes enveloppes ; Commubox FXA291 (disponible en tant qu'accessoire)

    Dimensions (en mm)

    a) Capteur 1½"

    b) Capteur 2"

     

    Installation selon instructions de mise en service.

    Raccordement électrique

    a) Bornes

    b) Option : afficheur

    c) Borne de terre interne

    d) Borne de terre externe

    e) Afficheur

    f) Alimentation

    g) Terre de l'installation

  • Plus de documents pour FMU30