Capteurs de mesure de température

La température est mesurée partout dans l'industrie. Les capteurs de température, thermostats et transmetteurs de température de notre gamme E-direct permettent une mesure et une surveillance de température précises, fiables et économiques. La gamme se décline entre les capteurs destinés à la mesure et à la surveillance de température au sein d'applications générales, et les modèles spécialement conçus pour répondre aux exigences strictes de l'industrie agroalimentaire. Outre les capteurs eux-mêmes, nous proposons également des transmetteurs pour tête de sonde très performants pour des inserts à thermorésistance et à thermocouple. Bien que simples et économiques en terme de coûts, ces capteurs, détecteurs et transmetteurs ne compromettent pas les standards de qualité bien connus d'Endress+Hauser.

Capteur de température compact à partir de €69,- Easytemp TMR31 >>>
Capteur de température compact avec sortie Pt100 ou 4...20 mA
Capteur de température compact avec connecteur M12, agréé 3A, sortie Pt100 ou 4… 20 mA Easytemp TMR35 à partir de €73,- Easytemp TMR35 >>>
Capteur de température compact pour applications hygiéniques
Capteur de température hygiénique et aseptique à partir de €89,- iTHERM TM401 >>>
Capteur de température hygiénique et aseptique
Sonde de température compacte à partir de €151,- Easytemp TSM187 >>>
Capteur de température. Sortie 4...20mA.
Sonde de température compacte à partir de €130,- Easytemp TSM487 >>>
Capteur de température. Sortie 4...20mA. Applications simples.
Capteur de température Pt100 à partir de €72,- Omnigrad T TST187 >>>
Capteur de température Pt100
Capteur de température Pt100 à partir de €46,- Omnigrad T TST487 >>>
Capteur de température Pt100. Applications simples
Transmetteurs de température à partir de €76,- iTEMP TMT127/TMT128/TMT187/TMT188 >>>
Transmetteurs de température pour thermorésistances et TC
Transmetteur programmable mesure de température à partir de €39,- iTEMP TMT80 >>>
Transmetteur de température programmable par PC
Thermostat Pt100 pour le contrôle des températures de process à partir de €173,- Thermophant T TTR31 >>>
Capteur de température et thermostat
Thermostat Pt100 pour applications hygiéniques à partir de €222,- Thermophant T TTR35 >>>
Capteur de température et thermostat hygiénique

Les thermomètres Easytemp TMR31 et TMR35 constituent une illustration parfaite de la devise 'pas de compromis sur la qualité' de la gamme E-direct, dans le domaine de la mesure de température. Ces capteurs très compacts, entièrement en acier inoxydable, ont en effet un temps de réponse inférieur à 1 seconde (T50) et inférieur à 2 secondes (T90). En outre, ils peuvent être livrés soit avec une sortie Pt100, soit avec une électronique 4...20 mA intégrée programmable via PC. Ainsi, ils sont parfaitement adaptés pour un large éventail d'applications industrielles dans les liquides et gaz, dans les conduites, les cuves, les armoires de commande, etc. – tous les produits de la gamme sont livrés dans des délais courts et à des prix bon marché, ce qui est rendu possible grâce aux économies réalisées par les technologies de production modernes à grande échelle.

Combinant performances, réponse rapide, robustesse et compacité, le capteur de température Easytemp constitue la solution idéale pour la mesure de température au sein des industries de process et d'autres industries, comme par exemple les réfrigérateurs industriels, les machines à laver industrielles, les systèmes de conditionnement d'air, la régulation de la température de fluides réfrigérants, etc.