Composants complétant un point de mesure

L'offre E-Direct de «composants pour compléter un point de mesure» comprend des afficheurs, des indicateurs de process et de terrain, des transmetteurs, des parafoudres, des séparateurs galvaniques et bien plus encore. Ils couvrent un large éventail d'applications dans diverses industries (agroalimentaires, sciences de la vie, environnement, matières premières, etc).

Les valeurs analogiques mesurées sont indiquées, évaluées et calculées par les transmetteurs de process. Avec l'alimentation en boucle de courant intégrée, les capteurs deux fils raccordés peuvent être alimentés. Les entrées universelles permettent le raccordement de signaux de courant, de tension, de thermorésistances (RTD) et de thermocouples (TC). Les valeurs limites peuvent être surveillées et les relais peuvent être commutés. Les signaux de process via les sorties analogiques peuvent être transmis. La disponibilité de l'installation est très importante car même de courtes défaillances dans la production peuvent entraîner des pertes importantes de produit. Par conséquent, une protection individuelle des dispositifs, par une protection contre les surtensions par exemple, ainsi qu'une grande disponibilité des équipements doivent être assurées.

Indicateur de process compact à partir de €133,- RIA15 >>>
Afficheur pour signaux 4...20mA et HART
Indicateurs numériques avec fonction mathématiques et linéarisation RIA45 / RIA46 à partir de €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Indicateurs avec fonctions de contrôle
Indicateurs de terrain, alimentés par la boucle de courant à partir de €216,- RIA14 / RIA16 >>>
Indicateurs de terrain alimentés par la boucle de courant
Indicateurs de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA à partir de €454,- RID14 / RID16 >>>
Indicateurs de terrain pour bus FF / PROFIBUS® PA
Afficheur digital à 7 digits, pour contrôle de pompe, intégration, dosage RIA452 à partir de €366,- RIA452 >>>
Afficheur de process avec contrôle de pompe
Transmetteur de process RMA42 à partir de €206,- RMA42 >>>
Transmetteur multifonction avec unité de contrôle
Contacteur pour contrôle de seuils à partir de €122,- RTA421 >>>
Contacteur avec alimentation de capteur et relais de seuil
Alimentation et barrière avec communication HART® RN221N à partir de €116,- RN221N >>>
Alimentation et barrière, communication HART®
Séparateur galvanique passif à partir de €101,- RB223 >>>
Séparateur galvanique passif
Parasurtenseurs pour capteurs industriels à partir de €42,- HAW562 / HAW569 >>>
Parasurtenseurs pour capteurs industriels