Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Débitmètre électromagnétique pour liquides conducteurs

Picomag

à partir de €405,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

SmartBlue

Téléchargez l'application de paramétrage SmartBlue
- pour iOS

- pour Android

 

    • Mesure simultanée du débit, de la température et de la conductivité
    • Intégration flexible dans des systèmes de bus de terrain via IO-Link

    • Mise en service et configuration via Bluetooth® et l'App SmartBlue

    • La configuration peut être dupliquée d'un appareil à l'autre

    Données clés

    Conductivité minimale ≥10 μS/cm
    Température du produit –10 à +70 °C (+14 à +158 °F), temporairement jusqu'à +85 °C (+185 °F)
    Matériaux en contact avec le produit Inox (1.4404), PEEK, FKM
    Pression de process Max. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    DN ; Débit max.Sortie : Entrée Matériaux: Capteur; Boîtier 1 à 34 à 1011+
    DN15 ; 25 lpm/7 gpmIO-Link / 4-20mA / sorties impul./relais 2-10V; entrée statut, configurablePEEK, acier inox494,-444,-405,- DMA15-AAAAA1
    DN20 ; 50 lpm/13 gpm567,-511,-465,- DMA20-AAAAA1
    DN25 ; 100 lpm/26 gpm662,-596,-543,- DMA25-AAAAA1
    DN50 ; 750 lpm/198 gpm841,-757,-690,- DMA50-AAAAA1

    Accessoires pour DMA15

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Jeu d'adapt. Picomag G1/2"=>G3/8" ext. Destiné à : Adaptateur fileté G DN08 (3/8") Pour Picomag DN15 (1/2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.36,95 71355698
    Jeu d'adapt. Picomag G1/2"=>R3/8" AG Destiné à : Adaptateur fileté R DN08 (3/8") Pour Picomag DN15 (1/2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.36,95 71355699
    Jeu d'adapt. Picomag G1/2"=>NPT3/8" ext. Destiné à : Adaptateur fileté NPT DN08 (3/8") Pour Picomag DN15 (1/2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.36,95 71355700
    Jeu d'adapt. Picomag G1/2"=>G1/2" int. Destiné à : Adaptateur fileté G DN15 (1/2") Pour Picomag DN15 (1/2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.36,95 71355701
    Jeu d'adapt. Picomag G1/2"=>R1/2" ext. Destiné à : Adaptateur fileté R DN15 (1/2") Pour Picomag DN15 (1/2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.36,95 71355702
    Jeu d'adapt. Picomag G1/2"=>NPT1/2" ext. Destiné à : Adaptateur fileté NPT DN15 (1/2") Pour Picomag DN15 (1/2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.36,95 71355703
    Jeu d'adapt. Picomag G1/2"=>1/2"TriClamp Destiné à : Adaptateur Triclamp DN15 (1/2") Pour Picomag DN15 (1/2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.36,95 71355704
    Jeu de joints Picomag DMA15 Cent.3820 Destiné à : Étanchéité des raccords process Contient : 2x Joints (1/2").2,45 71354741

    Accessoires pour DMA20

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Jeu d'adapt. Picomag G3/4"=>R3/4" AG Destiné à : Adaptateur fileté R DN20 (3/4") Pour Picomag DN20 (3/4") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.42,63 71355705
    Jeu d'adapt. Picomag G3/4"=>NPT3/4" ext. Destiné à : Adaptateur fileté NPT DN20 (3/4") Pour Picomag DN20 (3/4") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.42,63 71355706
    Jeu d'adapt. Picomag G3/4"=>G3/4" int. Destiné à : Adaptateur taraudé G DN20 (3/4") Pour Picomag DN20 (3/4") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.42,63 71355707
    Jeu d'adapt. Picomag G3/4"=>3/4"TriClamp Destiné à : Adaptateur Triclamp DN20 (3/4") Pour Picomag DN20 (3/4") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.42,63 71355708
    Jeu de joints Picomag DMA20 Cent.3820 Destiné à : Étanchéité des raccords process Contient : 2x Joints (3/4").2,45 71354742

    Accessoires DMA25

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Jeu d'adapt. Picomag G1"=>R1" ext. Destiné à : Adaptateur fileté R DN25 (1") Pour Picomag DN25 (1") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.48,32 71355709
    Jeu d'adapt. Picomag G1"=>NPT1" ext. Destiné à : Adaptateur fileté NPT DN25 (1") Pour Picomag DN25 (1") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.48,32 71355710
    Jeu d'adapt. Picomag G1"=>G1" int. Destiné à : Adaptateur taraudage DN25 (1") Pour Picomag DN25 (1") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.48,32 71355711
    Jeu d'adapt. Picomag G1"=>1" TriClamp Destiné à : Adaptateur triclamp DN25 (1") Pour Picomag DN25 (1") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.65,37 71355712
    Jeu de joints Picomag DMA25 Cent.3820 Destiné à : Étanchéité des raccords process Contient : 2x Joints (1").2,45 71354745

    Accessoires pour DMA50

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>R1 1/2" ext. Adaptateur fileté R DN40 (1 1/2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355713
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>R2" ext. Destiné à : Adaptateur fileté R DN50 (2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355714
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>NPT1 1/2" ext. Adaptateur fileté R DN50 (2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355715
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>NPT2" ext. Destiné à : Adaptateur fileté NPT DN50 (2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355716
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>G1 1/2" ext. Destiné à : Adaptateur fileté DN40 (1 1/2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355717
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>G2" int. Destiné à : Adaptateur taraudage DN50 (2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355718
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>2" TriClamp Destiné à : Adaptateur triclamp DN50 (2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355719
    Jeu d'adapt. Picomag G2"=>2" Victaulic Destiné à : Adaptateur victaulic DN50 (2") Pour Picomag DN50 (2") Contient : 2x adaptateurs + 2x joints.122,21 71355720
    Jeu de joints Picomag DMA50 Cent.3820 Destiné à : Étanchéité des raccords process Contient : 2x Joints (2").5,31 71354746

    Accessoires pour tous modèles

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Jeu de câble 2m/6.5ft, droit, 4x0.34,M12 Destiné à : Alimentation et communication Contient : Câble en polyuréthane avec connecteur M12 droit.9,77 71349260
    Jeu de câble 5m/16.4ft, droit,4x0.34,M12 Destiné à : Alimentation et communication Contient : Câble en polyuréthane avec connecteur M12 droit.9,77 71349261
    Jeu de cable 10m/32.8ft,droit,4x0.34,M12 Destiné à : Alimentation et communication Contient : Câble en polyuréthane avec connecteur M12 droit.14,78 71349262
    Jeu de câble 2m/6.5ft, 90deg, 4x0.34,M12 Destiné à : Alimentation et communication Contient : Câble en polyuréthane avec connecteur M12 coudé 90°.9,77 71349263
    Jeu de câble 5m/16.4ft, 90deg,4x0.34,M12 Destiné à : Alimentation et communication Contient : Câble en polyuréthane avec connecteur M12 coudé 90°.9,77 71349264
    Jeu de câble 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12 Destiné à : Alimentation et communication Contient : Câble en polyuréthane avec connecteur M12 coudé 90°.14,78 71349265
    Jeu de bornes de terre Destiné à : Picomag DN15 à DN50 Pour mise à la terre supplémentaire Par exemple lors d'un montage du Picomag sur une conduite synthétique.13,65 71345225

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 31.03.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce débitmètre éléctromagnétique ne répond pas parfaitement à vos attentes?

  • Domaines d'application

    Le Picomag est un débitmètre électromagnétique pour la mesure bidirectionnelle de liquides conducteurs. Il est utilisé pour mesurer le débit dans les applications d'eau ou d'eaux de process. Grâce à sa facilité d'installation et d'utilisation, à sa construction robuste et à son faible prix, il constitue une excellente alternative aux principes de mesure habituellement utilisés dans ce domaine.

    Principe de fonctionnement

    Selon la loi d'induction magnétique de Faraday, une tension est induite dans un conducteur en mouvement dans un champ magnétique. Pour le principe électromagnétique, le fluide qui s'écoule correspond au conducteur en mouvement. En mesurant la tension induite, il est possible de mesurer la vitesse d'écoulement du produit. Le débit volumique est calculé en fonction de la section du tube de mesure.

    Exemple d'application

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Le Picomag est utilisé pour mesurer le débit entrant ainsi que le débit sortant de différentes applications :

    • Surveillance des circuits de refroidissement
    • Surveillance de l'eau de nettoyage et de rinçage
    • Circuits secondaires pour l'eau potable
    • Compteur divisionnaire dans les réseaux d'eau industrielle
  • Caractéristiques techniques

    Entrée
    Valeurs mesurées Débit volumique, température, totalisateur, conductivité
    Gamme de mesure – DN 15(½") : 0,05 à 25 l/min (0,013 à 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾") : 0,1 à 50 l/min (0,026 à 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1") : 0,2 à 100 l/min (0,052 à 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2") : 1,5 à 750 l/min (0,4 à 198,1 gal/min)
    Sortie
    Sortie courant 4 à 20 mA (500 Ω, la charge ne doit pas être plus élevée)
    Sortie tension 2 à 10 V (500 Ω, la résistance de charge ne doit pas être plus faible)
    Sortie tout ou rien PNP ou NPN, max. 250 mA
    – Signal de défaut
    – Seuil
    – Valeur de gamme
    Sortie impulsion PNP, max. 250 mA
    Entrée numérique 5 à 30 VDC
    – Remise à zéro du totalisateur
    – Suppression de valeur
    IO-Link Version : 1.1
    Vitesse : COM2 (38,4 kBaud)
    Signal de défaut – Signal d'état (selon recommandation NAMUR NE 107)
    – Affichage en texte clair avec mesure corrective
    Alimentation électrique
    Gamme de tension 18 à 30 VDC (SELV, PELV, Class 2)
    Consommation électrique Max. 3 W [sans sorties IO1 et IO2, 120 mA (+ 2× 250 mA avec E/S)]
    Alimentation électrique
    Gamme de tension 18 à 30 VDC (SELV, PELV, Class 2)
    Consommation électrique Max. 3 W (sans les sorties IO1 et IO2)
    Mesure du débit volumique
    Erreur de mesure maximale ±0,8 % de m. ±0,2 % de P.E.
    Répétabilité ±0,2 % de m.
    Temps de réponse Le temps de réponse dépend de la configuration (amortissement)
    Mesure de la température du produit
    Erreur de mesure maximale  ±2,5 °C
    Répétabilité  ±0,5 °C
    Mesure de conductivité
    Mesure de conductivité compensée en température
    Répétabilité ±5 % de la mesure ±5 μS/cm
    Longueurs droites d'entrée et de sortie
    Longueur droite d'entrée ≥0 × DN
    Longueur droite de sortie ≥0 × DN
    Environnement
    Gamme de température ambiante –10 à +60 °C (+14 à +140 °F)
    Température de stockage –25 à +85 °C (-13 à +185 °F)
    Indice de protection Boîtier IP65/67
    Résistance aux chocs 20 g (11 ms) selon IEC/EN60068-2-27
    Résistance aux vibrations Accélération jusqu'à 5 g (10 à 2 000 Hz) selon IEC/EN60068-2-6
    Compatibilité électromagnétique (CEM) Conformément à IEC/EN61326 et/ou IEC/EN55011 (Class A)
    Process
    Gamme de température du produit –10 à +70 °C (+14 à +158 °F), temporairement jusqu'à +85 °C (+185 °F)
    Propriétés du fluide Liquide, conductivité > 10 μS/cm
    Pression Max. 16 barrel
    Matériaux
    Tube de mesure PEEK
    Electrodes, sonde de température 1.4435/316L
    Raccord process 1.4404/316L
    Boîtier 1.4404/316L
    Joint FKM
    Fenêtre d'affichage Polycarbonate
    Opérabilité
    Concept de configuration Technologie sans fil Bluetooth® L'appareil est équipé d'une interface sans fil Bluetooth® qui permet de le configurer à l'aide de l'app SmartBlue.
    – La gamme sous les conditions de référence est 10 m (33 ft)
    – Le cryptage de la communication et la protection par mot de passe empêchent toute mauvaise manipulation par des personnes non autorisées
    – L'interface sans fil Bluetooth® peut être désactivée
    Agréments
    Agréments eau potable (en cours)
    Listé UL (CULUS)

    Dimensions

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Dimensions en unités SI
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Dimensions en unités US
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Raccordement électrique

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Occupation des broches du connecteur de l'appareil
    A Prise
    B Connecteur
    Broche Affectation Description
    1 L+ Tension d'alimentation + (18 à 30 VDC/max. 3 W)
    2 Sortie 2 Sortie 2, peut être configurée indépendamment de la sortie 1
    3 L– Tension d'alimentation –
    4 Sortie 1 Sortie 1, peut être configurée indépendamment de la sortie 2
    A  Prise
    B  Connecteur
    L+ Tension d'alimentation +
    L– Tension d'alimentation –
    Version configuration sortie tor/impulsion
    1) pnp
    2)  npn
    Version configuration sortie courant, active, 4 à 20 mA
    3) La charge maximale ne doit pas dépasser 500 Ω. Une charge plus importante déforme le signal de sortie.
    Version configuration sortie tension, active, 2 à 10 V
    4) La charge doit être d'au moins 500 kΩ. La sortie résiste aux surcharges.
    Version configuration entrée d'état
    5) – Seuil d'enclenchement : 15 V
    – Seuil de déclenchement : 5 V
    – Résistance interne : 7,5 kΩ
  • Plus de documents pour PICOMAG
  • IO-Link

    En plus de ses avantages résumés ci-dessous, l'utilisation de la communication IO-Link en point à point sur notre débitmètre électromagnétique Picomag permet :

    • Mise en service facile
    • Valeurs de mesure, compteurs et messages d'état
    • Intégration numérique dans les systèmes de bus de terrain

     

    Avantages généraux de l'IO-Link

    Valeurs mesurées numériques :

    • Transmission sans perturbations (p.ex. électromagnétiques)
    • Pas de conversion de signal, donc une plus grande précision globale

     

    Plus de données

    Possibilité de transmettre plus de données

    • Informations de défauts détaillées
    • Informations de process additionnelles

     

    Enregistrement centralisé des paramètres

    • Possibilité de charger les paramètres du master dans un capteur
    • La configuration peut être dupliquée d'un capteur au suivant
    • Maintenance du capteur à distance
  • Haute fonctionnalité et design compact

    Ehrmann AG fait confiance au débitmètre Picomag d'Endress+Hauser

    Les espaces exigus ne sont pas rares dans l'industrie alimentaire. Cela signifie que les industriels veulent des instruments de mesure qui non seulement remplissent la tâche requise en fonction de l'application, mais aussi des appareils au design compact, le tout sans pour autant sacrifier la fonctionnalité. Le débitmètre Picomag d'Endress+Hauser relève ce défi – sans condition. C'est pourquoi il a reçu le prix Red Dot 2018.

    Bénéfices client

    • Configuration rapide et sans fil de l'instrument via Bluetooth®, même dans les endroits difficiles d'accès
    • Navigation rapide et confortable au sein de l'appareil et des fonctions de diagnostic via l'application SmartBlue
    • Afficheur convivial, de grande taille

    "Le débitmètre Picomag d'Endress+Hauser a parfaitement répondu à nos attentes en termes de fonctionnalité, de performance et de conception technique."

    Daniel Frommel
    Chef de projet d'ingénierie Ehrmann GmbH, Oberschönegg, Allemagne (région de l'Allgäu)

     

    Cliquez ici pour télécharger l'histoire complète (PDF 2,43 MB)