Débitmètre électromagnétique pour eau potable et eaux usées

Débitmètre électromagnétique pour eau potable et eaux usées jusqu'à +60 °C

Proline Promag 10D

à partir de €616,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Centrage aisé et rapide du capteur
    • Principe de mesure éprouvé
    • Sorties 4...20 mA et impulsionnelle

    Données clés

    Gamme de mesure Jusqu'à 10 m/s

    Conductivité min.

    ≥ 50 µS/cm
    Revêtement du tube Polyamide
    Agrément Eau potable selon ACS
    Température de service 0...60 °C
    Pression de service

    Max. 16 bar

    Montage entre brides (accessoires inclus)

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Alimentation; affichageDiamètre1 à 34 à 1011+
    85-250VAC; 2-ligne, boutons-poussoirsDN25718,-667,-631,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40718,-667,-631,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50718,-667,-631,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65769,-715,-677,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80769,-715,-677,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100816,-758,-718,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-ligne, boutons-poussoirsDN25718,-667,-631,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40718,-667,-631,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50718,-667,-631,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65769,-715,-677,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80769,-715,-677,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100816,-758,-718,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Versions avec raccords filetés

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Alimentation; affichageDiamètre1 à 34 à 1011+
    85-250VAC; 2-ligne, boutons-poussoirsDN25700,-651,-616,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40700,-651,-616,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50700,-651,-616,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-ligne, boutons-poussoirsDN25700,-651,-616,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40700,-651,-616,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN50700,-651,-616,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Prix unitaires en EUR, valables jusq'au 30.11.2017 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Proline Promag 10D est un débitmètre électromagnétique pour mesure bidirectionnelle sur liquides conducteurs. Il s'utilise pour mesurer les débits d'eau froide. Sa facilité d'installation et d'utilisation, son design robuste et son rapport qualité-prix en font une excellente alternative aux principes de mesure habituellement utilisés dans ce domaine. Son utilisation sur l'eau potable est certifiée par les agréments KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS et NSF 61.

    Principe de fonctionnement

    La loi d'induction de Faraday établi que le déplacement d'un conducteur dans un champ électromagnétique génère une tension induite. Dans le cas du débitmètre électromagnétique c'est le fluide en mouvement qui représente le déplacement du conducteur. La tension induite est proportionnelle à la vitesse du fluide. Le débit volumique est calculé en fonction de la section du tube de mesure.

    Exemple de montage

    Debitmètre électromagnétique Promag 10D

    Proline Promag 10D pour mesure de débit au remplissage

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Gamme de mesure Typique v = 0,01...10 m/s avec la précision spécifiée
    Grandeurs de sortie
    Sortie courant Active : 4...20 mA, RL < 700 Ω
    Sortie impulsion/état Passive : 30 V DC/250 mA / Collecteur ouvert
    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation 85...250 V AC, 45...65 Hz ;
    20...28 V AC, 45...65 Hz ; 11...40 V DC
    Consommation propre (capteur inclus) 85...250 V AC : < 12 VA
    20...28 V AC : < 8 VA
    11...40 V DC : < 6 W
    Incertitude de mesure
    Conditions de référence selon DIN EN 29104 et VDI/VDE 2641
    Température du fluide +28 °C ± 2 K
    Température ambiante +22 °C ± 2 K
    Préchauffage 30 minutes
    Ecart de mesure max. (Sortie courant) en plus typiquement ±5 μA
    Ecart de mesure max.(Sortie impulsions) ±0,5 % de la mesure ± 2 mm/s
    Reproductibilité Max. ±0,2 % de la mesure ± 2 mm/s
    Longueurs droites d'entrée et de sortie
    Le capteur doit, dans la mesure du possible, être monté en amont d'éléments comme les vannes, T, coudes etc.
    En entrée ≥ 5 × DN 
    En sortie ≥ 2 × DN
    Conditions d'utilisation : Environnement
    Temp. ambiante –20...+60 °C
    Temp. de stockage –20...+60 °C
    Degré de protection  IP67 (NEMA 4X) transmetteur et capteur
    Résistance aux chocs et vibrations Accélération jusqu'à 2 g selon CEI 600 68-2-6
    CEM Selon CEI/EN 61326 et NAMUR NE 21 ;
    Emissivité : selon seuil industriel EN 55011
    Conditions d'utilisation : Process
    Température du fluide 0...+60 °C
    Conductivité min. ≥ 50 μS/cm
    Gamme de pression du produit PN 16
    Résistance aux sous-pressions Tube de mesure : 0 mbar abs (0 psi abs)
    pour une température de produit ≤ 60 °C
    Matériaux
    Disques de masse 1.4301/304
    Boîtier capteur Fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé
    Tube de mesure Polyamide, joints : EPDM
    Electrodes (x2) 1.4435/316L
    Set de montage
    Inclus dans les versions à monter entre brides
    Contenu Tiges filetées, joints, écrous et rondelles
    Interface utilisateur
    Eléments d'affichage Afficheur à cristaux liquides, deux lignes de 16 caractères chacune
    Affichage standard Mode de fonction préconfiguré : débit volumique et état de compteur
    Eléments de commande Trois boutons-poussoirs pour configuration sur site
    Commande à distance Via protocole HART® et logiciel FieldCare
    Agrément
    Eau potable : Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) 

    Dimensions (en mm)

    Promag D en version compacte à monter entre brides

    Installation selon instructions de mise en service

    DN L A B C Poids
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] mm mm mm mm kg
    25 1" 55 283 240 43 2,9
    40 1 ½" 69 303 251 52 3,5
    50 2" 83 324 262 62 4,3
    65 - 93 342 272 70 5,1
    80 3" 117 351 276 75 6,1
    100 4" 148 379 290 89 8,8

    Promag D en version compacte avec raccord fileté

    Installation selon instructions de mise en service

    DN E G H J Poids
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] mm mm mm mm kg
    25 1" 110 240 43 283 2,9
    40 1 ½" 140 251 52 303 3,5
    50 2" 200 262 62 324 4,3

    Raccordements électriques

    Raccordement du transmetteur (boîtier de terrain en aluminium), section de fil max. 2,5 mm2

    a Couvercle du compartiment de l'électronique
    b Câble d'alimentation
    c Borne de terre pour câble d'alimentation
    d Connecteur de borne de raccordement pour câble d'alimentation
    e Câble de signal
    f Borne de terre pour câble de signal
    g Connecteur de borne de raccordement pour câble de signal
    h Connecteur de service
    i Borne de terre pour compensation de potentiel

    Occupation des bornes :
    • 24 (+)/25 (–) = Sortie impulsion/état
    • 26 (+)/27 (–) = Sortie courant HART®
    Valeurs fonctionnelles voir "Sorties"

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Alimentation
    Valeurs fonctionnelles voir "Tension d'alimentation"

     

    Ecart de mesure max.

    Raccordements électriques du débitmètre électromagnétique Promag 10D

    Erreur de mesure max. en % de la valeur mesurée

    Les variations de la tension d'alimentation n'ont aucun effet dans la gamme spécifiée.

    Courbes pression - température

    Pression de service admissible

    Valeurs de débit

    Diamètre nominal Débit recommandé Réglages usine
    [mm] [in.] Fin d'échelle min./max.
    (v ~ 0,3 ou 10 m/s)
    Fin d'échelle sortie courant
    (v ~ 2,5 m/s)
    Valeur impulsion
    (~ 2 impulsions/s)
    Débit de fuite
    (v ~ 0,04 m/s)
    25 1” 9 to 300 dm³/min 75 dm³/min 0.50 dm³ 1 dm³/min
    40 1 ½” 25 to 700 dm³/min 200 dm³/min 1.50 dm³ 3 dm³/min
    50 2” 35 to 1100 dm³/min 300 dm³/min 2.50 dm³ 5 dm³/min
    65 - 60 to 2000 dm³/min 500 dm³/min 5.00 dm³ 8 dm³/min
    80 3” 90 to 3000 dm³/min 750 dm³/min 5.00 dm³ 12 dm³/min
    100 4” 145 to 4700 dm³/min 1200 dm³/min 10.00 dm³ 20 dm³/min
  • Plus de documents pour 10D