Détecteur pour contrôle de débit sur applications sanitaires Flowphant T DTT35

Détecteur de débit pour applications hygiéniques

Flowphant T DTT35

à partir de €252,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Configuration aisée via 3 touches en façade, par PC avec logiciels ReadWin® 2000 ou FieldCare
    • Affichage 4 digits rétroéclairé et orientable
    • Excellente reproductibilité et stabilité à long terme

    Données clés

    Produit   Tous liquides alimentaires
    Gamme de mesure 0,03...3 m/s
    Température de service –20...+85 °C
    Pression de service

    0...+100 bar (à 20 °C)

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Raccord au process ; longueurRaccordement électriqueAlimentation; sortie1 à 34 à 1011+
    TRI-Clamp ou G1/2", métal sur métal; 30 mmconnecteur M1218-30VDC; 1x sortie PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2AAC
    18-30VDC; 2x sorties PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2AAC
    18-30VDC; sortie PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2AAC
    connecteur EV ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sortie PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2AAC
    Raccord hygiénique; 30 mmconnecteur M1218-30VDC; 1x sortie PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2AAC
    18-30VDC; 2x sorties PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2AAC
    18-30VDC; sortie PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2AAC
    connecteur EV ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sortie PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2AAC
    TRI-Clamp ou G1/2", métal sur métal; 100 mmconnecteur M1218-30VDC; 1x sortie PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2CAC
    18-30VDC; 2x sorties PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2CAC
    18-30VDC; sortie PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2CAC
    connecteur EV ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sortie PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2CAC
    Raccord hygiénique; 100 mmconnecteur M1218-30VDC; 1x sortie PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2CAC
    18-30VDC; 2x sorties PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2CAC
    18-30VDC; sortie PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2CAC
    connecteur EV ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sortie PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2CAC
    La fiche proprement dite est disponible à la rubrique accessoires.

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Câble L=5m + connecteur M12x1 5m de câble 4 x 0.34 mm2, connecteur coudé moulé PVC, écrou de connecteur M12x1 Cu Sn/NI, IP67.9,80 51005148
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M12 FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connecteur 4 broches + ReadWin2000101,72 TXU10-AA

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.09.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Détecteur de débit (finition Ra < 0,8 μm) pour la surveillance, l'affichage et la détection du débit de liquides dans la gamme de 0,03 à 3 m/s. Des applications typiques sont, par exemple, le contrôle et la régulation de circuits de refroidissement, ou la surveillance de circuits de lubrification.

    Principe de fonctionnement

    Flowphant T mesure le débit d'un fluide à l'aide du principe calorimétrique. Ce principe repose sur un refroidissement par convection forcée d'une sonde de température chauffée par le fluide en mouvement. Le transfert de chaleur étant dépendant du fluide, il convient d'étalonner la valeur 100 % ou la valeur de commutation dans le produit en mouvement.

    Exemple de montage

    Le Flowphant surveille le débit dans un circuit de refroidissement et signale lorsque le débit tombe au-dessous d'un débit minimum.

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Gamme de mesure

    Débit : 0,03...3 m/s, valeur relative 0...100 %, résolution max. 1 %

    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie 1 × PNP ou 2 × PNP ou 1 × PNP avec
    4...20 mA, pour débit et/ou température

    Chute de tension PNP

    ≤ 2 V

    Protect. de surcharge

    Test de charge automatique
    Précision de mesure
    Conditions de référence Selon DIN CEI 60770/61003

    Dérive d'électronique

    Point de commutation et afficheur 0,2 %

    Dérive à long terme

    ≤ 0,5 % par an aux conditions de référence

    Temps de réaction

    6...12 s

    Temps de commutation

    Sortie commutation 100 ms
    Conditions d'utilisation
    Temp. du produit  –20...+85 °C, NEP jusqu'à +130 °C max. 1 h (pas de mesure > 85 °C)
    Temp. ambiante –40...+85 °C
    Degré de protection IP65 (boîtier complet)
    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation 18...30 V DC, avec protection contre les inversions de polarité
    Consomm. de courant Sans charge < 100 mA à 24 V DC
    Généralités
    CEM Emissivité selon CEI 61326, résistivité selon CEI 61326 annexe A et recommandation NAMUR NE 21
    Eléments de config. 3 boutons ou PC avec logiciel
    Matériaux Raccord process, tige d'insertion et boîtier : AISI 316L
    Finition Ra ≤ 0,8 µm
    Certificats
    Conformité Desina, 3A 

    Dimensions (en mm)

    Boîtier

    Raccordement électrique du détecteur de débit massique DTT35

    L = Longueur 30 mm, 50 mm, 100 mm

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccords process

    Dimensions du détecteur pour contrôle de débit DTT35

    a) Conique métal-métal G ½

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    SW/AF22 = Clé de 22

     

    B = perçages 6 × ⌀ 8,6 + 2 × filetages M8

    Raccords process

    Code Raccords clamp & conique

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1 to 1½"), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2"), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Raccords hygiéniques

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F Pipe DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N Pipe DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Conique métal-métal G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Raccordements électriques

    Version DC avec connecteur M12×1**
    A1 : 1 × sortie PNP
    A2 : 2 × sortie PNP : R1 et (1) (R2)
    A3 : 1 × sortie PNP et 1x sortie analogique (4...20 mA)

    Version DC avec connecteur EV M16 × 1,5
    B : 1 × sortie PNP

  • Plus de documents pour DTT35