- Home
- Produits
- Détecteurs et capteurs de mesure de niveau
- Soliphant T FTM20 / FTM21
Détecteur de niveau à barreau vibrant pour solides en vrac
Soliphant T FTM20 / FTM21
Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00
-
- Pas d'étalonnage nécessaire : mise en service simplifiée
- Insensible au colmatage
- Pas de pièce mécanique mobile, aucune usure
Données clés
Produit Solides non fluidisés Longueur de sonde Construction compacte : 225 mm ;
avec tube prolongateur : 500, 1000 ou 1500 mm
Densité du produit A partir de 200 g/l Pression de service –1...+25 bar Température de service –40...+150 °C
Soliphant FTM20 : version à barreau court
Produit / Version Prix / Pièce en EUR Référence d'article Agrément Électronique; sortie Boîtier; entrée de câble 1 à 3 4 à 10 11+ zone non Ex FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 311,- 289,- 273,- FTM20-Ax22A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 336,- 312,- 295,- FTM20-Ax25A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 332,- 309,- 292,- FTM20-Ax42A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 357,- 332,- 314,- FTM20-Ax45A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 425,- 395,- 374,- FTM20-4x25A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 446,- 414,- 392,- FTM20-4x45A Soliphant FTM21 : version à barreau de 500mm
Produit / Version Prix / Pièce en EUR Référence d'article Agrément Électronique; sortie Boîtier; entrée de câble 1 à 3 4 à 10 11+ zone non Ex FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 391,- 364,- 344,- FTM21-Ax222A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 416,- 387,- 366,- FTM21-Ax225A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 413,- 384,- 363,- FTM21-Ax242A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 437,- 407,- 385,- FTM21-Ax245A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 505,- 470,- 445,- FTM21-4x225A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 526,- 490,- 463,- FTM21-4x245A Soliphant FTM21 : version à barreau de 1000mm
Produit / Version Prix / Pièce en EUR Référence d'article Agrément Électronique; sortie Boîtier; entrée de câble 1 à 3 4 à 10 11+ zone non Ex FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 482,- 448,- 424,- FTM21-Ax322A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 507,- 471,- 446,- FTM21-Ax325A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 503,- 468,- 443,- FTM21-Ax342A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 528,- 491,- 464,- FTM21-Ax345A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 596,- 554,- 524,- FTM21-4x325A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 617,- 574,- 543,- FTM21-4x345A Soliphant FTM21 : version à barreau de 1500mm
Produit / Version Prix / Pièce en EUR Référence d'article Agrément Électronique; sortie Boîtier; entrée de câble 1 à 3 4 à 10 11+ zone non Ex FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 573,- 533,- 504,- FTM21-Ax422A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 598,- 556,- 526,- FTM21-Ax425A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 PE 594,- 553,- 523,- FTM21-Ax442A F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 619,- 576,- 545,- FTM21-Ax445A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-fils PNP 10-45VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 687,- 639,- 605,- FTM21-4x425A FEM24; relais DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 alu IP66/67 NEMA4X; PE M20 708,- 659,- 623,- FTM21-4x445A Accessoires
Produit / Version Prix / Pièce en EUR Référence d'article Manchon couliss. R1-1/2 VA FTM21, press. pour réglage du point de détection Matériau: inox 316L sous pression Utilisation: FTM21. 226,32 52023312 Manchon coulissant R1-1/2, 316L, FTM21 pour réglage du point de détection Matériau: inox 316L Utilisation: FTM21. 113,18 52023313 Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.09.2019 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
les conditions générales d'Endress+HauserCe détecteur de niveau Soliphant ne répond pas parfaitement à vos attentes?
Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé
-
Domaines d'application
Soliphant T est un détecteur de niveau robuste pour les silos de solides non fluidisés, à faible ou forte granulométrie. Les nombreuses conceptions disponibles permettent d'utiliser le détecteur dans une large gamme d'applications.Soliphant T est disponible en 4 longueurs. En utilisant un manchon coulissant (voir en accessoires), l'adaptation de la longueur de sonde est très aisée. Soliphant T remplace aisément les détecteurs à palettes rotatives.
Principe de fonctionnement
Le barreau vibrant du Soliphant T est amené à sa fréquence de résonance par un entraînement piézoélectrique. Si un produit recouvre le barreau vibrant, l'amplitude de vibration du barreau s'en trouve modifiée (la vibration est amortie). L'électronique du Soliphant compare l'amplitude effective avec une valeur de consigne et indique si le barreau vibrant vibre librement ou s'il est recouvert par le produit. Les unités de commande, les commutateurs, les générateurs de signal (par ex. lampes, alarmes, SNCC, API, etc.) peuvent être raccordés directement au Soliphant T. Celui-ci peut fonctionner en mode de sécurité min. ou max., commutable sur l'électronique.
Exemples de montage
Un système de détection complet comprend :
- Soliphant T FTM20 ou FTM21 avec une électronique intégrée FEM22 ou FEM24
- Une alimentation
- Un système de contrôle, de signalisation ou de commutation
a) Zone 20
b) Zone 22
-
Caractéristiques techniques
Précision de mesureFréquence de mesure 700...800 Hz Grandeurs de sortieCommutation de sécurité Mode de sécurité min. ou max. Signal de défaut Sortie bloquée Temps de réponse 0,5 s au recouvrement,
1 s au découvrementConditions d'utilisationTemp. ambiante –40...+70 °C Temp. de stockage –40...+85 °C Classe climatique Protection selon DIN CEI 68 partie 2-38 Degré de protection IP66/IP67, NEMA4X Résistance aux vibrations DIN 60068-2-27 / CEI 68-2-27 ; chocs 30 g ; vibrations 0,01 g2/Hz CEM Emissivité selon EN 61326, équipement électrique de classe B ;
immunité selon EN 61326, annexe A (domaine industriel)ProcessMasse volumique ≥ 200 g/l, non fluidisé Pression de process –1...+25 bar Temp. de process –40...+150 °C Matériaux en contactBarreau vibrant 316L Raccord process R1 ; 1½ (316L) Boîtier F16 (polyester); F18 (aluminium) Raccordement électriqueCâble Utiliser du câble standard (25 Ω par âme) Entrées de câble M20×1,5 CertificatsATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC Dimensions (en mm)
FTM20 (Version compacte)
SW/AF 41 = Clé de 41
SW/AF 1¾" = Clé de 1¾"
SW/AF 50 = Clé de 50
Installation selon instructions de mise en service
FTM21 (Version à tube prolongateur)
SW/AF 41 = Clé de 41
SW/AF 1¾" = Clé de 1¾"
SW/AF 50 = Clé de 50
L = 500 / 1000 / 1500 mm
Installation selon instructions de mise en service
Raccordement électrique
Electronique FEM22 (DC PNP)Tension d'alimentation 10...45 V DC Consommation Max. 18 mA Charge raccordable – Charge commutée par transistor et contact PNP séparé
– Courant de charge max. 45 V (protection cyclique contre les surcharges et les courts-circuits), en permanence max. 350 mA
– Tension résiduelle < 3 V (avec transistor passant)Signal de défaut Signal de sortie en cas de coupure de tension ou de dysfonctionnement de l'appareil : < 100 μA
Idéal pour combinaison avec automate programmable (API),
modules DI selon EN 61131-2.
a) ex. Relais API
Electronique FEM24 (AC/DC avec sortie relais)Tension d'alimentation 19...253 V AC 50/60 Hz
19...55 V DCConsommation Max. 1,3 W Charge raccordable – Charges commutées par 2 contacts inverseurs sans potentiel
– I~ max. 6 A, U~ max. 253 V
– P~ max. 1 500 VA, cos φ = 1
– P~ max. 750 VA, cos φ > 0,7
– I– max. 6 A jusqu'à 30 V
– I– max. 0,2 A jusqu'à 125 V
Signal de défaut Signal de sortie en cas de coupure de courant : relais retombé
Les deux relais commutent simultanément Veuillez noter les différentes gammes de tension pour le courant alternatif et le courant continu.
* Si pontée, la sortie relais fonctionne en logique NPN
a) PE (terre)
Accessoires
Raccord coulissant : R1½" pour applications sous pression
SW/AF 60 = Clé de 60
Adapté au réglage multiple des points de commutation !
Raccord coulissant : R1½" pour applications standard
SW/AF 50 = Clé de 50
Adapté seulement au réglage unique des points de commutation !
-
Documentation
Plus de documents pour FTM20Plus de documents pour FTM21