Détecteur de niveau multipoint pour liquides conducteurs Liquipoint T FTW31 / FTW32

Détecteurs de niveau conductifs

Liquipoint T FTW31 / FTW32

à partir de €83,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Un seul appareil pour détecter jusqu'à 5 seuils de niveau
    • Pas d'étalonnage nécessaire
    • Pas de pièce mobile dans la cuve

    Données clés

    Produit Liquides à partir de 10 μS/cm
    Certificat ATEX II 2G EEx ia
    Points de mesure Jusqu'à 4 points de mesure avec 5 tiges ou câbles
    Température de service –40...+100 °C
    Pression de service –1...+10 bar

    Liquipoint T FTW31 : L=1000mm

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentÉlectronique; sortiePoint de mesure1 à 34 à 1011+
    zone non Exélectronique séparée2x tige, 316L94,-87,-83,- FTW31-A1A2CA0A
    3x tige, 316L116,-108,-103,- FTW31-A1A3CA0A
    5x tige, 316L132,-123,-116,- FTW31-A1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x tige, 316L167,-155,-147,- FTW31-A1A2CA2A
    3x tige, 316L189,-176,-166,- FTW31-A1A3CA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x tige, 316L167,-155,-147,- FTW31-A1A2CA4A
    3x tige, 316L189,-176,-166,- FTW31-A1A3CA4A
    zone non Ex, WHG, surveillance de fuiteélectronique séparée2x tige, 316L113,-105,-99,- FTW31-B1A2CA0A
    3x tige, 316L135,-126,-119,- FTW31-B1A3CA0A
    5x tige, 316L151,-140,-133,- FTW31-B1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x tige, 316L185,-173,-163,- FTW31-B1A2CA2A
    3x tige, 316L208,-193,-183,- FTW31-B1A3CA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x tige, 316L185,-173,-163,- FTW31-B1A2CA4A
    3x tige, 316L208,-193,-183,- FTW31-B1A3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, surveillance de fuite, voir les consignes de sécurité (XA) (charges électrostatiques)!électronique séparée2x tige, 316L110,-102,-97,- FTW31-D1A2CA0A
    3x tige, 316L133,-123,-117,- FTW31-D1A3CA0A
    5x tige, 316L148,-138,-130,- FTW31-D1A5CA0A
    FEW58; NAMUR2x tige, 316L183,-170,-161,- FTW31-D1A2CA8A
    3x tige, 316L205,-191,-181,- FTW31-D1A3CA8A

    Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentÉlectronique; sortiePoint de mesure1 à 34 à 1011+
    zone non Exélectronique séparée2x tige, 316L101,-94,-89,- FTW31-A1A2DA0A
    3x tige, 316L124,-115,-109,- FTW31-A1A3DA0A
    5x tige, 316L139,-129,-122,- FTW31-A1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x tige, 316L174,-162,-153,- FTW31-A1A2DA2A
    3x tige, 316L197,-183,-173,- FTW31-A1A3DA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x tige, 316L174,-162,-153,- FTW31-A1A2DA4A
    3x tige, 316L197,-183,-173,- FTW31-A1A3DA4A
    zone non Ex, WHG, surveillance de fuiteélectronique séparée2x tige, 316L120,-112,-106,- FTW31-B1A2DA0A
    3x tige, 316L143,-133,-126,- FTW31-B1A3DA0A
    5x tige, 316L158,-147,-139,- FTW31-B1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x tige, 316L193,-179,-170,- FTW31-B1A2DA2A
    3x tige, 316L215,-200,-190,- FTW31-B1A3DA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x tige, 316L193,-179,-170,- FTW31-B1A2DA4A
    3x tige, 316L215,-200,-190,- FTW31-B1A3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, surveillance de fuite, voir les consignes de sécurité (XA) (charges électrostatiques)!électronique séparée2x tige, 316L118,-109,-103,- FTW31-D1A2DA0A
    3x tige, 316L140,-130,-123,- FTW31-D1A3DA0A
    5x tige, 316L155,-144,-137,- FTW31-D1A5DA0A
    FEW58; NAMUR2x tige, 316L190,-177,-167,- FTW31-D1A2DA8A
    3x tige, 316L213,-198,-187,- FTW31-D1A3DA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentÉlectronique; sortiePoint de mesure1 à 34 à 1011+
    zone non Exélectronique séparée2x câble, 316Ti134,-124,-118,- FTW32-A1D2CA0A
    3x câble, 316Ti157,-146,-138,- FTW32-A1D3CA0A
    5x câble, 316Ti264,-245,-232,- FTW32-A1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x câble, 316Ti206,-192,-181,- FTW32-A1D2CA2A
    3x câble, 316Ti229,-213,-202,- FTW32-A1D3CA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x câble, 316Ti206,-192,-181,- FTW32-A1D2CA4A
    3x câble, 316Ti229,-213,-202,- FTW32-A1D3CA4A
    zone non Ex, WHG, surveillance de fuiteélectronique séparée2x câble, 316Ti152,-142,-134,- FTW32-B1D2CA0A
    3x câble, 316Ti175,-163,-154,- FTW32-B1D3CA0A
    5x câble, 316Ti283,-263,-249,- FTW32-B1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x câble, 316Ti225,-209,-198,- FTW32-B1D2CA2A
    3x câble, 316Ti248,-231,-218,- FTW32-B1D3CA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x câble, 316Ti225,-209,-198,- FTW32-B1D2CA4A
    3x câble, 316Ti248,-231,-218,- FTW32-B1D3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, surveillance de fuite voir les consignes de sécurité (XA) (charges électrostatiques)!électronique séparée2x câble, 316Ti150,-140,-132,- FTW32-D1D2CA0A
    3x câble, 316Ti173,-161,-152,- FTW32-D1D3CA0A
    5x câble, 316Ti280,-261,-247,- FTW32-D1D5CA0A
    FEW58; NAMUR2x câble, 316Ti223,-207,-196,- FTW32-D1D2CA8A
    3x câble, 316Ti246,-229,-216,- FTW32-D1D3CA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentÉlectronique; sortiePoint de mesure1 à 34 à 1011+
    zone non Exélectronique séparée2x câble, 316Ti164,-152,-144,- FTW32-A1D2DA0A
    3x câble, 316Ti187,-174,-164,- FTW32-A1D3DA0A
    5x câble, 316Ti294,-273,-259,- FTW32-A1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x câble, 316Ti236,-220,-208,- FTW32-A1D2DA2A
    3x câble, 316Ti259,-241,-228,- FTW32-A1D3DA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x câble, 316Ti236,-220,-208,- FTW32-A1D2DA4A
    3x câble, 316Ti259,-241,-228,- FTW32-A1D3DA4A
    zone non Ex, WHG, surveillance de fuiteélectronique séparée2x câble, 316Ti183,-170,-161,- FTW32-B1D2DA0A
    3x câble, 316Ti206,-191,-181,- FTW32-B1D3DA0A
    5x câble, 316Ti313,-291,-275,- FTW32-B1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x câble, 316Ti255,-237,-225,- FTW32-B1D2DA2A
    3x câble, 316Ti278,-259,-245,- FTW32-B1D3DA2A
    FEW54; relais 20-253VAC; 20-55VDC2x câble, 316Ti255,-237,-225,- FTW32-B1D2DA4A
    3x câble, 316Ti278,-259,-245,- FTW32-B1D3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, surveillance de fuite voir les consignes de sécurité (XA) (charges électrostatiques)!électronique séparée2x câble, 316Ti180,-168,-159,- FTW32-D1D2DA0A
    3x câble, 316Ti203,-189,-179,- FTW32-D1D3DA0A
    5x câble, 316Ti310,-289,-273,- FTW32-D1D5DA0A
    FEW58; NAMUR2x câble, 316Ti253,-235,-223,- FTW32-D1D2DA8A
    3x câble, 316Ti276,-257,-243,- FTW32-D1D3DA8A

    Accessory

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Ecrou de fixation G1-1/2 hexagonal, clé de 60 Utilisation : Liquipoint T, Liquicap T Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.22,52 52014146

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.06.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce détecteur de niveau Liquipoint ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le détecteur de niveau Liquipoint T s'utilise dans les liquides conducteurs. Suivant le nombre de points de détection choisi (jusqu'à 5 tiges ou câbles), Liquipoint T permet de réaliser une sécurité anti-débordement, une protection contre la marche à vide d'une pompe, une régulation entre deux points ou la détection de plusieurs seuils, le tout à partir d'un seul piquage.

    Fonctionnement

    Dans le cas d'une cuve vide, on mesure une tension alternative entre les tiges de sonde. Dès que le liquide conducteur dans la cuve crée une liaison entre la tige de sonde de masse et par ex. la tige de sonde MAX., on mesure un courant et le Liquipoint T commute. Dans le cas d'une détection de niveau, le Liquipoint commute à nouveau dès que le produit découvre la sonde MIN. Dans le cas d'une régulation entre deux points, le Liquipoint T commute à nouveau au découvrement de la sonde MAX. et MIN. En utilisant une tension alternative, on évite la corrosion des tiges de sonde et la décomposition électrolytique du produit.

    Exemples de montage

    Sondes avec électronique intégrée (variante compacte)

    Le système de détection est composé de :

    • FTW31, FTW32 avec 2 ou 3 tiges / câbles et un insert électronique
    • Unités de contrôle, de commutation ou de transmission de signal, ex. systèmes de contrôle de process, API, relais, ou amplificateur isolateur NAMUR selon CEI 60947-5-6, etc.

    Sondes sans électronique intégrée (variante instrumentation séparée)

    Le système de détection est composé de :

    • FTW31, FTW32 avec 2 à 5 tiges ou câbles
    • Nivotester FTW325 ou FTW470Z
    • Unités de contrôle, de commutation, ou de transmission de signal, ex. systèmes de contrôle de process, API, relais, etc.

    Le nombre de transmetteurs Nivotester dépend du nombre de points de mesure (ex. 4 points de mesure nécessitent 2 Nivotester FTW).

  • Caractéristiques techniques

    Généralités
    Exécution

    Version compacte (avec électronique intégrée) :
    deux/trois tiges ou câbles ;

    Version séparée (avec surveillance de ligne intégrée – en combinaison avec le transmetteur FTW325) :
    deux/trois ou cinq tiges ou câbles

    Longueur de sonde Tiges : 100...4000 mm ;
    Câbles : 250...15 000 mm
    Conductivité min.  ≥ 10 μS
    Câblage Utiliser un câble standard (25 Ω par fil)

     

    Conditions d'utilisation
    Température de produit –40...+100 °C
    Température ambiante –40...+70 °C
    Pression –1...+10 bar
    Degré de protection IP66
    Raccord process G1½"
    Matériaux
    Sondes  Tiges : 1.4404 (316L)/isolation : PP
    Câbles : 1.4571 (316TI)/isolation : FEP
    Poids : 1.4435 (316L)
    Raccord process PPS
    Boîtier F16 Pour version compacte : PBT-FR ;
    couvercle : PBT-FR PPS ;
    adaptateur : PBT-FR
    Boîtier F24 Pour version séparée : PPS ;
    couvercle : PBT

     

    Certificats (Version instrumentation compacte)
    Agrément Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6 avec FEW58
    Certificats (Version instrumentation séparée)
    Agrément Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Dimensions (en mm)

    Version compacte avec électronique                      

    L = Longueur

     

    FTW31 (Exécution tiges)

    FTW32 (Exécution câbles)

    Version à tige et à câble avec raccord G1½"

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Version pour électronique déportée

    L = Longueur

     

    FTW31 (Exécution tiges)

    FTW32 (Exécution câbles)

    Version à tige et à câble avec raccord G1½"

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique – Sondes à électronique intégrée
    (version compacte)

    Electronique FEW52
    Tension d'alimentation U = 10,8...45 V DC
    Consom. de courant Max. 25 mA
    Sortie Collecteur ouvert (PNP)
    Tension de commutation Max. 45 V
    Charge pouvant être raccordée Brièvement (max. 1 s) : max. 2 A
    en permanence : max. 200 mA
    Protection contre les inversions de polarité Oui

    Raccordement de l'électronique intégrée FEW52

     

    F : Fusible fin 500 mA, fusion moyenne

    R : Charge, par ex. relais, API, SNCC

    M : Raccordement à la masse

    a) Réseau

    Electronique FEW54
    Tension d'alimentation 20...55 V DC ou 20...253 V AC, 50/60 Hz
    Consom. de courant Max. 60 mA
    Pointe de courant à la mise sous tension Max. 2 A, max. 0,4 ms
    Fréquence d'impulsions Env. 1,5 s
    Sortie 2 contacts inverseurs libres de potentiel
    Charge des contacts U ~ max. 253 V, I ~ max. 4 A,
    U = 30 V/4 A ; 150 V/0,2 A

     

    Consommation < 2,0 W

    Raccordement de l'électronique intégrée FEW55

    F1 : Fusible fin 500 mA, fusion moyenne

    F2 : Fusible fin pour la protection du contact de relais, dépendant de la charge raccordée

    M : Raccordement à la masse (PE)

     

    a) Réseau

    b) + c) Contacts inverseurs sans potentiel

    d) Cuve

    Electronique FEW58
    Tension d'alimentation voir "caractéristiques techniques" de l'amplificateur séparateur raccordé selon IEC 60947-5-6 (NAMUR), par ex. Nivotester FTL325N
    Pour utilisation avec un commutateur séparé selon IEC 60947-5-6
    (NAMUR) ; saut du signal de sortie d'un courant élevé à un courant faible au seuil (front H-L)
    Transmission du signal via une liaison 2 fils : front H-L 2,2...6,5 mA/0,4...1,0 mA
    Signal de sortie en cas de capteur endommagé : < 1,0 mA
    En cas de raccordement à un multiplexeur, la durée du cycle doit être de 2 s min.

     

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) Ex.: FTL325N

    Sondes sans électronique intégrée
    (version instrumentation séparée)

    Pour fonctionner, un ou plusieurs transmetteurs FTW325 sont nécessaires.

    Exemple d'application
    Instrumentation séparée de sondes à trois tiges ou câbles avec surveillance de ligne.

    *1 = Platine pour la surveillance de ligne

  • Plus de documents pour FTW31
    Plus de documents pour FTW32