Détecteurs de niveau pour produits solides Minicap FTC260 / FTC262

Détecteurs de niveau pour produits solides

Minicap FTC260 / FTC262

à partir de €179,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Mise en service sans étalonnage
    • Compensation active de colmatage
    • Sans maintenance

    Données clés

    Produit Solides en vrac
    Longueur de sonde Tige/FTC260 : 140 mm, Câble/FTC262 : 1,5 ; 2,5 et 6 m
    Pression de service FTC260 : –1...+25 bar
    FTC262 : –1...+6 bar
    Température de service FTC260 : –40...+120 °C

    Ex/FTC262 : –40...+70 °C

    Coefficient diélectrique

    εr ≥ 1,6

    Granulométrie

    Jusqu'à 30 mm de diamètre

    Minicap FTC260 : Version courte

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Longueur de sondeSortie tout ou rienAgrément1 à 34 à 1011+
    140mm3-fils PNP 10.8-45VDCzone non Ex204,-190,-179,- FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D276,-257,-243,- FTC260-BA2J1
    relais 20-253VAC/20-55VDCzone non Ex230,-214,-202,- FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D302,-281,-266,- FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 : Versions à câble prolongateur

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Longueur de sondeSortie tout ou rienAgrément1 à 34 à 1011+
    1500mm/59in L, acier isolé PEHD3-fils PNP 10.8-45VDCzone non Ex358,-333,-315,- FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D428,-398,-376,- FTC262-BA32J1
    relais 20-253VAC/20-55VDCzone non Ex383,-356,-337,- FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D453,-422,-399,- FTC262-BA34J1
    2500mm/98in L, acier isolé PEHD3-fils PNP 10.8-45VDCzone non Ex369,-344,-325,- FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D440,-409,-387,- FTC262-BA42J1
    relais 20-253VAC/20-55VDCzone non Ex395,-367,-348,- FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D465,-433,-409,- FTC262-BA44J1
    6000mm/236in L, acier isolé PEHD3-fils PNP 10.8-45VDCzone non Ex408,-379,-359,- FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D478,-444,-421,- FTC262-BA62J1
    relais 20-253VAC/20-55VDCzone non Ex433,-403,-381,- FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D503,-468,-443,- FTC262-BA64J1

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Couvercle F14 PE, transparent PA Hublot: Polycarbonate PA36,59 943201-1001
    Adaptateur R1-1/2 > R1, PPS pour MINICAP FTC260 Raccord fileté: EN10226/ISO7 en PPS7,40 943215-1001
    Adaptateur G1-1/2 > R1, PPS pour MINICAP FTC260 Raccord fileté: EN10226/ISO7 en PPS7,40 943215-1021
    Kit de raccourcissement pour FTC 262 Minicap FTC26228,03 52005918

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.09.2019 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Minicap est conçu pour la détection de niveau dans les pulvérulents et les solides à faible granulométrie, par ex. les céréales, la farine, le lait en poudre, les aliments pour animaux, le ciment, la craie ou le plâtre. Il peut aussi être utilisé en zone Ex "poussières". Le Minicap existe en deux exécutions :

    • Sortie relais (SPDT), raccordement courant alternatif ou continu
    • Sortie PNP avec raccordement courant continu 3 fils.

    Exemples de montage

    Exemples d'installation des détecteurs de niveau capacitifs pour solides FTC260 et FTC262

    Détection de niveau sur silos de solides. Le silo peut être fait de différents matériaux (par ex. métal, matière synthétique ou béton) : le matériau du silo n'a pas d'influence sur le bon fonctionnement du Minicap.

     

    a) Charge

    Applications possibles

    Exemples ρ en g/l (Env.) εr (Env.) Utilisation
    Céréales, semences et plantes légumineuses
    Riz 770 3,0 oui
    Amidon de maïs 680 2,6 oui
    Farine de froment 580 2,4 oui
    Maïs broyé 500 2,1 oui
    Graines de tournesol 380 1,9 oui
    Pâtes 370 1,9 oui

    Son

    250 1,7 oui
    Pop-corn 30 1,1 non
    Matières minérales

    Ciment

    1050 2,2 oui
    Plâtre 730 1,8 oui
    Chaux tassée 540 1,6 (oui)
    Chaux non tassée 360 1,4 non
    Matières synthétiques
    Granulés ABS 630 1,7 oui
    Granulés PA 620 1,7 oui
    Granulés PE 560 1,5 non
    Poudre PVC 550 1,4 non
    Poussière PU 80 1,1 non

    Cases grises :
    Limites du Minicap atteintes.

     

    En règle générale :

    Si le coefficient diélectrique du produit est inconnu, se référer à la densité apparente. En principe, le Minicap fonctionne à partir d'une densité de 250 g/l pour des aliments, ou 600 g/l pour des matières synthétiques ou minérales.

    Principe de fonctionnement

    Minicap est un contacteur électronique. En cas de dépassement par excès ou par défaut du seuil, un signal de commutation est délivré. Des contacteurs ou des signaux de commande peuvent être directement raccordés au Minicap (par ex. lampes, avertisseurs, SNCC, API, etc). Minicap offre la possibilité de commutation en sécurité minimum ou maximum. Il reconnaît également le colmatage sur la sonde et compense son effet de manière à ce que le seuil de commutation soit toujours respecté. FTC260/262 est étalonné au départ usine. Un autre réglage de sensibilité reste cependant toujours possible.

  • Caractéristiques techniques FTC260

    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie


    DC sortie transistor PNP :
    Imax 200 mA. Protection contre les surcharges et les courts-circuits. Tension résiduelle à transistor à Imax < 2,9 V

    AC/DC sortie relais SPDT :
    U~ max 253 V, I~ max 4 A
    P~ max 1000 VA, cos φ = 1
    P~ max 500 VA, cos φ > 0,7
    I– max 4 A jusqu'à U– 30 V
    I– max 0,2 A jusqu'à U– 253 V

    Signal de panne

    DC-PNP : < 100 μA

    AC/DC-SPDT : Relais retombé

    Temporisation 0,5 s lors du recouvrement ou du découvrement de la sonde
    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation

    DC-PNP : 10,8...45 V DC, courte impulsion à 55 V DC. Consommation max. 30 mA, protection contre les inversions de polarité

    AC/DC-SPDT Relais : 20...253 V AC ou 20...55 V DC, Consommation max. 130 mA

    Raccordement des bornes Tresse manchonnée max. 1,5 mm²
    fil max. 2,5 mm²
    Précision de mesure
    Dérive à long terme Horizontal ±3 mm, vertical ±6 mm
    Hystérésis Horizontal 4 mm, vertical 7 mm
    Point de commutation Horizontal : milieu de la sonde –5 mm, vertical : 40 mm au-dessus de l'extrémité de la sonde
    Conditions d'utilisation
    Température ambiante –40...+80 °C (...+60 °C version Ex)
    Classe climatique Selon EN 60068, partie 2-38
    Protection IP66
    CEM Emissivité selon EN 61326, équipement électrique de classe B ;
    immunité selon EN 61326, annexe A (domaine industriel) et recommandations NAMUR NE 21 (CEM)
    Temp. de process –40...+80 °C (...+80 °C version Ex)
    Pression de process –1,0...+25 bar
    Matériaux
     Matériaux en contact avec le fluide  Tige de sonde : PPS GF40; FDA: FCN No.000040
    Généralités
    Produit Solides en vrac, granulométrie max. 30 mm,
    Densité min. 250 g/l, εr ≥ 1,6
    (voir tableau d'applications)
    Résistance à la flexion 1400 N (à l'extrémité de la sonde) 
    Raccord process R1 DIN 2999/ISO 7
    Adaptateur Filetage intérieur R1 DIN 2999/ISO 7 :
    pour R1½ DIN 2999/ISO 7
    pour G1½ DIN ISO 228
    Certificats
    Agrément Ex ATEX II 1/3 D
    Matériaux de sonde listés FDA 

    Caractéristiques techniques FTC262

    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie

    DC sortie transistor PNP :
    Imax 200 mA.
    Protection contre les surcharges et les courts-circuits. Tension résiduelle à transistor à Imax < 2,9 V

    AC/DC sortie relais SPDT :
    U~ max 253 V, I~ max 4 A
    P~ max 1000 VA, cos φ = 1
    P~ max 500 VA, cos φ > 0,7
    I– max 4 A jusqu'à U– 30 V
    I– max 0,2 A jusqu'à U– 253 V

    Signal de panne

    DC-PNP : < 100 μA

    AC/DC-SPDT : Relais retombé

    Temporisation 0,8 s au recouvrement ou découvrement
    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation

    DC-PNP :
    10,8...45 V DC, courte impulsion à 55 V DC. Consommation max. 30 mA, protection contre les inversions de polarité

    AC/DC-SPDT Relais :
    20...253 V AC ou 20...55 V DC, Consommation max. 130 mA

    Raccordement des bornes Tresse manchonnée max. 1,5 mm²
    fil max. 2,5 mm²
    Précision de mesure
    Dérive à long terme Vertical ±6 mm
    Hystérésis  Vertical 5 mm
    Point de commutation Vertical 35 mm au-dessus de l'extrémité de la sonde
    Conditions d'utilisation
    Temp. ambiante –40...+80 °C
    Classe climatique Selon EN 60068, partie 2-38
    Protection IP66
    CEM

    Emissivité selon EN 61326, équipement électrique de classe B ;

    immunité selon EN 61326, annexe A (domaine industriel) et recommandations NAMUR NE 21 (CEM)

    Temp. de process –40...+80 °C (limite +80 °C)
    Pression de process –1...+6 bar
    Matériaux
     Matériaux en contact avec le fluide – Tige de sonde : PPS GF40 ; FDA : FCN No. 000040
    – Câble de sonde : PE-HD
    – Joint de câble de sonde : VMQ ; FDA : 21 CFR 177.2600
       
    Généralités
    Produit Solides en vrac, granulométrie max. 30 mm
    Densité min. 250 g/l, εr ≥ 1,6 (voir tableau d'applications)
    Résistance à la
    traction
    Max. 3000 N jusqu'à 40 °C, max. 2800 N à 80 °C
    Raccord process R1½ DIN 2999/ISO 7
    Raccourcissement Set de raccourcissement du câble fourni
    Certificats
    Agrément Ex ATEX II 1/3 D

    Dimensions (en mm)

    Minicap FTC260

    Détecteur de niveau capacitif pour solides FTC262 avec électronique AC/DC SPDT

    a) Epaisseur de la paroi : 5

     

    SW/AF 41 = Clé de 41

    Minicap FTC262

    Détecteur de niveau capacitif pour solides FTC260 avec électronique DC-PNP

    SW/AF 50 = Clé de 50

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Vue du dessus, FTC260/ FTC262

    Adaptateur pour FTC260

    SW/AF 55 = Clé de 55

    Raccordement électrique

    DC-PNP

    Minicap FTC260/262 avec raccordement 3 fils tension continue, sortie transistor PNP :

    F : fusible fin 500 mA

    R : charge raccordée par ex. SNCC, API, relais

    M : prise de masse du silo ou de pièces métalliques du silo

    E : mise à la terre

     

    • Le Minicap est protégé contre les inversions de polarité.
    • Si les raccordements sont inversés, la DEL verte ne s'allume pas.
    • Les raccordements PE et PAL (potential matching lines) ne sont pas nécessaires avec Minicap FTC260.
    • La connexion PAL doit être établie conformément aux directives Ex.

    AC/DC-SPDT

    Minicap FTC260/262 avec raccordement tension continue ou alternative et sortie relais :

    F1 : fusible fin pour la protection du contact de relais, en fonction de la charge raccordée

    F2 : fusible fin 500 mA

    M : prise de masse du silo ou de pièces métalliques du silo

    E : mise à la terre

  • Plus de documents pour FTC260
    Plus de documents pour FTC262