Capteur de température hygiénique et aseptique
A3

Thermorésistance pour applications hygiéniques et aseptiques standard, à sortie Pt100 ou 4-20 mA

iTHERM TM401

à partir de €89,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Excellent rapport prix - performances
    • Très bonne stabilité à long terme
    • Large choix de raccords process

    Données clés

    Gamme de mesure –50...+200 °C
    Précision  Pt100 selon IEC 60751
    Longueur d'immersion (mm) 55...400 mm, au choix
    Temps de réponse capteur ≥ 3,5 s (t50), ≥ 9 s (t90)

    TM401, PT100

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Dimensions du raccord processDiamètre, extrémitéTête de raccordement1 à 34 à 1011+
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X133,-119,-109,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X133,-119,-109,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X116,-104,-95,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X116,-104,-95,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X108,-97,-89,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1.5 métal sur métal / G1/2 métal sur métal6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X108,-97,-89,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X125,-113,-103,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X125,-113,-103,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pour adapt FTL31/33/20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A,EHEDG ASME BPE / G1 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X142,-128,-117,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4207,-187,-170,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4207,-187,-170,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4190,-171,-156,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4190,-171,-156,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4183,-165,-150,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1.5 métal sur métal / G1/2 métal sur métal6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4183,-165,-150,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4200,-180,-164,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4200,-180,-164,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4217,-195,-178,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pour adapt FTL31/33/20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A,EHEDG ASME BPE / G1 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4217,-195,-178,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4217,-195,-178,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4217,-195,-178,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Dimensions du raccord processDiamètre, extrémitéTête de raccordement1 à 34 à 1011+
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X194,-175,-159,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X194,-175,-159,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X177,-159,-145,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X177,-159,-145,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X170,-153,-139,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1.5 métal sur métal / G1/2 métal sur métal6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X170,-153,-139,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X187,-168,-153,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X187,-168,-153,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pour adapt FTL31/33/20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A,EHEDG ASME BPE / G1 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, droiteTA30A, alu, IP66/68, NEMA type 4X204,-183,-167,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4269,-242,-221,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine PEEK, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique),3-A EHEDG6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4269,-242,-221,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 fixe (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4252,-227,-207,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, gaine 316L, TK40 mobile (raccord coulissant sphérique)6mm, réduite 4.1x18mmTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4252,-227,-207,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1-1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4244,-220,-200,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1.5 métal sur métal / G1/2 métal sur métal6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4244,-220,-200,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4261,-235,-214,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4261,-235,-214,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4278,-251,-228,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 pour adapt FTL31/33/20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A,EHEDG ASME BPE / G1 ISO228 pour adapt FTL50, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4278,-251,-228,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG ASME BPE6mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4278,-251,-228,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, droiteTA30R, 316L poli, IP69K, NEMA type 4278,-251,-228,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 30.09.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce capteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    La sonde hygiénique iTHERM TM401 permet de mesurer la température dans les cuves et les conduites, par ex. durant les phases de  nettoyage et de stérilisation, des process de chauffe/refroidissement. Elle est spécialement conçue pour une utilisation dans les applications hygiéniques et aseptiques des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

    Principe de fonctionnement

    Le thermomètre compact est composé d'une thermorésistance en technique couches minces (Pt100 classe A), d'une tête de sonde en inox ou aluminium, éventuellement d'un transmetteur et de multiples possibilités de raccords process. En option, le signal peut être converti directement en un signal 4 à 20 mA par l'utilisation d'un transmetteur de tête.

    Conseils de montage

    Ex

    Examples d’installation

    a) b) Perpendiculaire au sens d’écoulement, montage avec au moins 3° de pente afin d’assurer une auto-vidange

    c) Sur des coudes

    d) Montage oblique dans des tubes de faible diamètre


    U = Longueur d’immersion

  • Caractéristiques techniques

    SONDE Pt100
    Type de sonde  1 × Pt100 couches minces, 4 fils
    Précision Classe A selon CEI 60751
    Température de process –50...+200 °C
    Matériau 316L
    Rugosité, état de
    surface
    Ra ≤ 0,76 μm ; en option Ra ≤ 0,38 μm
    Diamètre tube

    6 mm, droit

    6 mm rétreint 4,1 × 18 mm

    8 mm rétreint 5,3 × 20 mm

    Longueur d’immersion Au choix 55...400 mm
    Temps de réponse t50 ≥ 3,5 s / t90 ≥ 9 s
    Pression max. Jusqu’à 40 bar
    Raccordement process
    Types

    Raccords à compression TK40,

    Clamp,

    laitiers selon DIN 11851,

    coniques métal/métal M12×1 ou G½",

    filetages selon ISO 228 pour adaptateur Liquiphant,

    Varivent®,

    SMS1147

    Tête de raccordement
    Degré de protection IP68/69K pour inox poli ; IP67/68 pour alu
    Raccordement électrique Entrée de câble filet. M20×1,5, presseétoupe polyamide* 
    Matériau Inox 316L poli pour TA30R ; aluminium pour TA30A
    Conditions d’utilisation
    Température ambiante Max. –50...+150 °C*
    Température de stockage Max. –50...+150 °C*
    Classe climatique Selon EN 60654-1, classe C
    Résistance aux chocs et aux vibrations 3g dans une gamme de 10 à 500 Hz selon CEI 60751
    Compatibilité électromagnétique Immunité et émissivité selon CEI 61326-1

    TRANSMETTEUR 4-20 mA intégré (modèle proposé ici : TMT180)

    Grandeurs de sortie
    Signal d’alarme Rupture de sonde ; court-circuit : ≤ 3,6 mA ou ≥ 21,0 mA
    Charge Max. (Valim – 10 V) / 0,022 A (sortie courant)
    Consommation propre ≤ 3,5 mA
    Limitation de courant ≤ 23 mA
    Temporisation 4 s (durant mise sous tension Ia = 3,8 mA)
    HART® Disponible en option
    Energie auxiliaire
    Tension d’alimentation Ub = 10...35 V DC, protection contre les inversions de polarité
    Ondulation résiduelle
    admise
    Uss ≤ 3 V avec Ub ≥ 13 V, fmax. = 1 kHz
    Précision
    Temps de réponse
    transmetteur
    1 s 
    Conditions de référence Température d’étalonnage : +25 °C ± 5 K 
    Incertitude de mesure
    max.
    0,2 K
    Effet de la tension
    d’alimentation
    ≤ ±0,01 %/V d’écart de 24 V
    Effet de la température
    ambiante (dérive)

    Thermorésistance (Pt100) :
    Td = ± (15 ppm/K × (valeur de fin d’échelle – valeur de début d'échelle) + 50 ppm/K × gamme de mesure réglée) × Δθ


    Δθ = Ecart de température ambiante par rapport aux conditions de référence (+25 °C ± 5 K)

    Stabilité à long terme ≤ 0,1 K/an ou ≤ 0,05 %/an
    Certificats et agréments
     3A, EHEDG, FDA, TSE Certificate of Suitability, ASME BPE
     Etalonnage usine (en option)
    Certificat matières
     3.1 (éléments métalliques en contact) en version courte "forme simplifiée" ou complète, en option
     D’autres certificats sont disponibles sur demande

    Dimensions (en mm)

    Construction, ici avec tête inox (TA30R)

    T = Longueur de tube d'extension (T=82 mm dans les versions proposées ici)
    U = Longueur d'immersion (55...400 mm)


    Installation selon instructions de mise en service

    Raccords process

    a) Raccord à compression TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Raccord conique métal sur métal

    h) ISO228 G¾" / G1" ((pour adaptateur à souder Liquiphant)

    i) Varivent® Type F et N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Type Version Dimensions (en mm)
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21.3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228 (Pour FTL adaptateur) G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Type F (DN25) 50            
    Type N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Raccordement électrique

    Bornier de raccordement

    Pour un câblage direct (par ex. vers un transmetteur déporté)

     

    a) rouge
    b) blanc

    Fils libres

    Pour montage d'un transmetteur de tête (par ex. TMT187 ou TMT80 proposés dans les pages suivantes)

     

    a) rouge
    b) blanc

  • Plus de documents pour TM401