Parasurtenseurs pour capteurs industriels

Parasurtenseurs pour capteurs industriels

HAW562 / HAW569

à partir de €40,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

      • Protections contre les surtensions pour câbles d'alimentation et de signal
      • Disponibles en version pour rail DIN et pour montage direct sur un capteur
      • Utilisation en zone Ex
      • Sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL2
    Construction Modules pour rail DIN (HAW562) Boîtier pour montage sur capteur (HAW569)
    Certification ATEX II2(1)G 
    Signal Alimentation 24 VDC/AC, 230 VAC; courant 0/4... 20 mA; PROFIBUS PA, PFM, RS485, PROFIBUS DP

    HAW562 : version pour montage sur rail DIN

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentApplication1 à 34 à 1011+
    zone non Exsignal de mesure 0/4-20mA, PFM,PA,FF86,-80,-76,- HAW562-AAA
    tension d'alimentation 10-55V46,-42,-40,- HAW562-AAB
    tension d'alimentation 90-230V46,-42,-40,- HAW562-AAC
    communication RS485, Modbus PROFIBUS DP101,-94,-89,- HAW562-AAD
    module de protection Prosonic FMU90103,-96,-91,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gbsignal de mesure 0/4-20mA, PFM,PA,FF97,-90,-85,- HAW562-8DA

    HAW569: version pour montage direct sur boîtier de transmetteur

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    AgrémentBoîtierVersion1 à 34 à 1011+
    zone non Exversion traversante à vissersignal de mesure120,-111,-105,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gversion traversante à vissersignal de mesure131,-121,-115,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6version à visser dans un PE M20signal de mesure&alim.(0-66V&80-230V)150,-140,-132,- HAW569-CB2C

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Set mise à la masse HAW569 M20 Pour capteur à boîtier non-conducteur. Rondelle de terre, contre-écrou, connecteur plat.12,81 51006420
    Boîtier de terrain pour parafoudres livré avec rail DIN, prise de terre, filtre GORE-TEX, 2 vis à plomber et 4 entrées de câble M20 en plastique; boîtier en fonte d'alu revêtu époxy, 100x60mm, protection IP66/NEMA4x83,33 51003750
    Kit de montage mural ou sur tuyauterie du boîtier de terrain pour parafoudres Diamètre des tuyaux 25-140mm41,66 51003773

    Prix unitaires en EUR, valables jusq'au 30.11.2017 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Champ d'application

    Parafoudres pour la limitation des surtensions dans les câbles de signal 0/4 à 20mA, PROFIBUS-PA et PFM, dans les bus comme PROFIBUS-DP et RS485, dans les câbles d'alimentation de capteurs basse tension et les capteurs ultrasoniques.

    Fonctionnement

    Protection de l'alimentation d'instruments, de câbles de signal et de composants contre les surtensions induites par ex. par un impact de foudre ou par des commutations électriques.

     

    Parafoudres pour câbles d'alimentation:

    Grâce à un raccordement sans impédance des parafoudres, il n'y a pas de chute de tension sur les câbles d'alimentation.

     

    Parafoudres pour câbles de signal et bus:

    Différents niveaux de protection garantissent une bonne compatibilité avec le système à protéger.

    Exemple

    a) Capacité

    b) Linéarisation

    c) Niveau

  • Caractéristiques techniques : HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Tension d'alimentation 
    Tension nominale 24 V 60 V 230 V 5 V 12 VDC1)
    80 VDC2)
    24 V
    Tension de service max. admissible 33 VAC
    23,3 VDC
    75 V 255 V 6 VAC
    4,2 VDC
    15 VDC1)
    180 VDC2)
    33 VAC
    23,3 VDC
    Consommation de courant
    Courant nominal [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    à Tamb
    = 80 °C
    (176 °F)
    C2 courant de dérivation nominal [In
    (8/20) par fil
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 courant de dérivation nominal[In
    (8/20) total
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 courant d'impact [Iimp
    (10/350) par fil
    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 courant d'impact [Iimp
    (10/350) total
    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Niveau de protection
    Fil/fil ≤ 52 V 
    à Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Fil/PE ≤ 550 V 
    à Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Temps de réponse
    Fil/fil   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Fil/PE - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Capacitance
    Fil/fil ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0.8 nF
    Fil/PE ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Généralités
    Classe SPD Type 1
    P1
    Type 3
    P3
    Type 3
    P3
    Type 1
    P1
    Type 1
    P1
    Type 1
    P1
    Limite de fréquence 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz
    (50 Ω)
    3,2 MHz
    (100 Ω)
    Impédance longitudinale par fil 1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    connexion directe3)
    1,0 Ω
    Protection de surtension max. côté fil  - 25 A gL/gG 
    ou B 25 A
    25 A gL/gG
    ou B 25 A
    - - -

    1) Borne 4
    2) Borne 2
    3) Bornes 1+2

    Caractéristiques techniques : HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Tension d'alimentation
    Tension nomnale 24 V 24 V 24 V Signal
    120 V / 230 V Alimentation
    Tension de service max. admissible 24,5 VAC
    34,8 VDC
    24,5 VAC
    34,8 VDC
    22.6 VAC Signal
    255 VAC Alim.;
    32 VDC Signal
    255 VDC Alim.
    Consommation de courant
    Courant nominal [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A à 80 °C
    (176 °F)
    C2 courant de dérivation nominal [In] (8/20) par fil 10 kA 5 kA -
    C2 courant de dérivation nominal [In] (8/20) total 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 courant de dérivation nominal [In] (8/20) blindage – PE 20 kA - -
    Courant de dérivation nominal (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Courant de dérivation total (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 courant d'impact [Iimp] (10/350) fil – PE - - 1 kA
    D1 courant d'impact [Iimp] (10/350) total - - -
    Niveau de protection
    Fil/fil pour t In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Fil/PE pour In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Blindage/PE pour In C2 ≤ 650 V - -
    Fil/fil pour 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Fil/PE pour 1 kV/μs C3 ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
     Fil/fil pour 1 kV/μs C3 ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Capacité
    Fil/fil ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Fil/PE ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Généralités
    Classe SPD Type 2 P1 Type 2 P1 Type 2 P2
    Fréqunce limite 14 MHz 7 MHz -
    Impédance longitudinale par fil 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Protection de surtension max. côté fil - - 16 A gL/gG
    ou B 16 A

    Dimensions (en mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    Installation suivant manuel d'instructions

    HAW569-AA2B, -DA2B (version traversante)

    Installation suivant manuel d'instructions

    HAW569-CB2C (version à visser)

    Installation suivant manuel d'instructions

    Raccordement électrique: HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) protégé

    HAW562-AAB, -AAC

    a) protégé

    HAW562-AAE

    a) protégé

    Raccordement électrique : HAW569

    HAW569-AA2B (version traversante non-Ex)

    a) protégé

    b) blindage

    HAW569-DA2B (version traversante Ex ia)

    a) protégé

    HAW569-CB2C (version à visser Ex d)

    a) protégé

  • Plus de documents pour HAW562
    Plus de documents pour HAW569
  • Boîtier de terrain pour max. 4 HAW562
    • rail DIN normé
    • borne de terre
    • filtre GORE-TEX®
    • 2 vis de fermeture et 4 entrées de câble M20×1.5
    • matériau: fonte d'alu avec revêtement epoxy
    •  degré de protection : IP 66 / NEMA 4X

    Dimensions (en mm)
    .