Pressure switches for absolute and gauge pressures
IOLINK

Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative

Ceraphant PTC31B / PTP31B [remplacent PTC31 / PTP31]

à partir de €226,-
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
+32 (0)2 248 06 00

    • Bonne reproductibilité et stabilité à long terme
    • Gammes de mesure personnalisées
    • Précision de référence jusqu'à 0,3%

    Données clés

    Produit Gaz, vapeurs, liquides et poussières
    Sortie 1 × PNP
    2 × PNP, IO-Link
    1 × PNP + 4 à 20mA, IO-Link
    Affichage 4 caractères avec changement de couleur
    Gamme de température de
    process
    –40 à +100 °C (–40 à +212 °F)
    Gammes de mesure

    De 0 à +100 mbar (0 à +6 psi) à 0 à +400 bar
    (0 à +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    SortiesPrécision de référenceRaccordement électrique1 à 34 à 1011+
    PNP, 3-filsStandard 0.5%M12 / ISO4400284,-256,-233,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platine 0.3%M12 / ISO4400316,-284,-259,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-filsStandard 0.5%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.300,-270,-246,- PTC31B-AA8MxxGBxxxx
    Platine 0.3%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.332,-299,-272,- PTC31B-AA8MxxDBxxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-filsStandard 0.5%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.335,-302,-275,- PTC31B-AA7MxxGBxxxx
    Platine 0.3%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.367,-330,-301,- PTC31B-AA7MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    SortiesPrécision de référenceRaccordement électrique1 à 34 à 1011+
    PNP, 3-filsStandard 0,5%M12 / ISO4400275,-248,-226,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platine 0,3%M12 / ISO4400307,-276,-252,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-filsStandard 0,5%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.291,-262,-239,- PTP31B-AA8MxxGBxxx
    Platine 0,3%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.323,-291,-265,- PTP31B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-filsStandard 0,5%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.326,-294,-268,- PTP31B-AA7MxxGBxxx
    Platine 0,3%Fiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.358,-322,-294,- PTP31B-AA7MxxDBxxx

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en EURRéférence d'article
    Manchon à souder G1/2 Montage affleurant avec raccord process Matériau: inox 316L Utilisation: PMP51, PMP21, PTP31B. Installation correcte avec mannequin53,02 52002643
    Manchon à souder G1 3.1 Montage affleurant avec raccord process Matériau: inox 316L Certificat de réception EN10204-3.1. Utilisation: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Installation correcte avec mannequin125,30 52010171
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M12 FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Câble 4x0,34, base M12, CuSn/Ni 90° L=5m Embase M12 coudée, raccord vissé écrou CuSn/Ni, avec 5m de câble PVC. Utilisation : FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43..7,25 52010285
    Embase de connecteur M12 90deg Raccordement à confectionner soi-même Utilisation: connecteur M12.25,41 71114212

    Prix unitaires en EUR, valables jusqu'au 31.03.2020 (port, TVA et autres taxes éventuelles non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Ceraphant est un capteur pour la mesure et la détection de la pression absolue et de la pression relative dans les gaz, vapeurs, liquides et poussières. Le Ceraphant peut être utilisé dans le monde entier grâce à un grand nombre d'agréments et de raccords process.

    Principe de fonctionnement

    Membrane de process céramique : La cellule céramique est un capteur sans huile, c'est-à-dire que la pression de process agit directement sur la robuste membrane de process céramique et la déforme. Une variation de capacité dépendant de la pression est mesurée aux électrodes du substrat céramique et de la membrane de process.


    Membrane de process métallique: La pression de process déforme la membrane de process métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semiconducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.

    Exemple d'application

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Capteur de pression Ceraphant avec sortie PNP (a) avec RMA42 / RIA45 (b) de E-direct

  • Caractéristiques techniques

    Sortie
    Signal de sortie Sortie PNP + sortie 4 à 20 mA (4 fils), IO-Link ;
    Sortie PNP (3 fils) ;
    2 x sortie PNP (4 fils), IO-Link
    Fonction Fenêtre min., max.
    Gamme de signal
    4 à 20 mA
    3,8 à 20,5 mA
    Chute de tension PNP ≤2 V
    Charge
    4 à 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Comportement
    dynamique
    Constante de temps(T90) 16 ms
    1) RLmax: Résistance de charge maximale ; UB: Tension d'alimentation
    Alimentation électrique
    Tension
    d'alimentation

    10 à 30 V DC

    IO-Link : 18 à 30 V DC

    Consommation de
    courant
    ≤60 mA
    Indice de protection Câble : IP66/67 NEMA type 4X
    Connecteur M12 : IP65/67 NEMA type 4X
    Connecteur électrovanne : IP65 NEMA type 4X
    Effet de l'alimentation
    électrique
    ≤0,005 % of URL/1 V
    Ondulation résiduelle ±5 %
    Caractéristiques de performance
    Précision de référence

    Standard : ±0,5 % ;

    Platinum : ±0,3 %

    Variation thermique
    du signal zéro et de
    l'étendue de sortie

    <1 bar (15 psi) : <1,2 %

    ≥1 bar (15 psi) : <1 %

    Stabilité à long terme 1 an : ±0,2 % ;
    5 ans : ±0,4 %
    Durée de mise sous
    tension
    ≤2 s
    Environnement
    Température
    ambiante
    –20 à +70 °C (–4 à +158 °F)
    Température de
    stockage
    -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
    Classe climatique Class 3K5
    Compatibilité
    électromagnétique

    – Emissivité selon EN 61326 équipement B

    – Immunité aux interférences selon EN 61326 annexe A (domaine industriel)

    – Recommandation NAMUR CEM (NE21)

    Process
    Température de
    process
    PTC31B : –25 à +100 °C (–13 à +212 °F)
    PTP31B : –40 à +100 °C (–40 à +212 °F)
    Matériaux PTC31B
    Matériaux sans
    contact avec le
    process
    Boîtier : Inox 316L (1.4404)
    Matériaux en contact
    avec le process
    Raccords process : 316L (1.4435) ;
    Membrane de process céramique : Al2O3 selon FDA ;
    Certificat de conformité EST pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process ;
    Joint : Viton FKM ou EPDM
    Matériaux PTP31B
    Matériaux sans
    contact avec le
    process
    Boîtier : inox 316L (1.4404) ;
    Capot du boîtier : PBT/PC ;
    Huile de remplissage : huile synthétique NSF-H1 selon FDA 21 CFR 178.3570
    Matériaux en contact
    avec le process
    Raccords process : 316L ; Membrane de process métallique : AISI 316L (1.4435) ;
    Certificat de conformité EST pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process ;
    Avec membrane de process affleurante : Joint : Viton FKM
    Opérabilité
    Configuration via
    l'afficheur local
    Affichage de la valeur mesurée à 4 caractères, configuration par menus déroulants simple et complète, fonctions de
    diagnostic complètes, état via LED
    IO Link Structure de menus conviviale pour les tâches spécifiques à l'utilisateur
    Agréments
    Directive relative aux équipements sous pression

    Dimensions en mm (inches)

    Boîtier

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c)Connecteur M12, Capot du boîtier en plastique

    d) Câble

    e) Connecteur électrovanne

     

    Installation selon manuel de mise en service.

    Dimensions des raccords process PTC31B en mm (inches)

    Raccords process avec membrane de process céramique interne

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Filetage ISO 228 G¼"

    b) Filetage ISO 228 G¼" (femelle)

    c) Filetage ISO 228 G½"

    d) Filetage ISO 228 G½", perçage 11,4 mm (0.45 in)

    e) Filetage DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (femelle)

    h) ASME½" MNPT, perçage 11,4 mm (0.45 in)

    Dimensions des raccords process PTP31B en mm (inches)

    Raccords process avec membrane de process métallique interne

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Filetage ISO 228 G¼"

    b) Filetage ISO 228 G¼" (female)

    c) Filetage ISO 228 G½"

    d) Filetage ISO 228 G½", perçage 11,4 mm (0.45 in)

    e) Filetage DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (female)

    h) ASME½" MNPT, perçage 11,4 mm (0.45 in)

     

    * jusqu'à 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Raccords process avec membrane de process métallique affleurante

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Filetage ISO 228 G½" DIN3852

    b) Filetage ISO 228 G½" Joint torique

     

    * jusqu'à 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Raccordement électrique

    1 × sortie tor PNP R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Connecteur M12

    b) Connecteur électrovanne

    c) Câble

     

    Câble :
    1 : brun = L+
    2a : noir = sortie tout ou rien 1
    2b : blanc = non affecté
    3 : bleu = L–
    4 : vert/jaune = terre
    (a) : tuyau d'air de référence

    2 × sorties tor PNP R1 et R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Connecteur M12

    b) Câble

    c) Connecteur M12, IO-Link

     

    Câble :
    1 : brun = L+
    2a : noir = sortie tout ou rien 1
    2c : blanc = sortie tout ou rien 2
    3 : bleu = L–
    4 : vert/jaune = terre
    (a) : tuyau d'air de référence

    1 × sortie tor PNP R1 avec sortie analogique 4...20 mA (active) supplémentaire

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Connecteur M12

    b) Câble

    c) Connecteur M12, IO-Link

     

    Câble :
    1 : brun = L+
    2a : noir = sortie tout ou rien 1
    2d : blanc = sortie analogique 4...20 mA
    3 : bleu = L–
    4 : vert/jaune = terre
    (a) : tuyau d'air de référence

  • Plus de documents pour PTC31B
    Plus de documents pour PTP31B
  • IO-Link

    En plus de ses avantages résumés ci-dessous, l'utilisation de la communication IO-Link en point à point sur nos capteurs de pression PTC31B/PTP31B permet :

    • la mise en service via le software
    • la mémorisation de la configuration
    • le transfert de la configuration à plusieurs appareils

     

    Avantages généraux de l'IO-Link
    Valeurs mesurées numériques :

    • Transmission sans perturbations (p.ex. électromagnétiques)
    • Pas de conversion de signal, donc une plus grande précision globale

     

    Plus de données

    • Possibilité de transmettre plus de données
    • Informations de défauts détaillées
    • Informations de process additionnelles

     

    Enregistrement centralisé des paramètres

    • Possibilité de charger les paramètres du master dans un capteur
    • La configuration peut être dupliquée d'un capteur au suivant
    • Maintenance du capteur à distance
  • Anciens modèles: PTP31 / PTC31

    Ancien modèle:

    Recherche:
    Le matériel que vous recherchez ne fait, à priori, pas partie de la sélection E-direct, pour en savoir plus sur l'offre complète d'Endress+Hauser cliquez sur ce lien.